The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Distri­bu­cija ener­gije
    • Priključna tehnika
    • Kleme plug-in tehno­lo­gija i dodatna oprema
    • KR01NBB
    EAN
    3250610134290
    Pakovanje
    25 Komadi
    • Kleme vijčane i dodatna oprema
    • Kleme plug-in tehno­lo­gija i dodatna oprema
    • Vidjeti više

    N sabirnica 10x3mm, dužina 1m, bakar KR01NBB

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    N sabirnica 10x3mm, dužina 1m, bakar

    KR01NBB

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Opcionalni dodaci

    • Klema više­funk­ci­onalna 2 dostupni proizvodi
    • Klema, razdvojna 1 dostupni proizvodi

    Kompatibilni proizvodi

    • Vezani proizvodi 17 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • Klema više­funk­ci­onalna
    • Klema, razdvojna
    • KR02I3

      Klema trospratna, N prolaz, L prolaz, PE zaštitni vodič, 4mm2, na vijak

      0,00 €  / *
    • KR02I1

      Klema trospratna, N prekidanje preko sab. sistema, L prolaz, PE zašt. vodič, 4mm2

      0,00 €  / *
    • KR04ND

      Klema za odvajanje nule, 4mm2, plava

      0,00 €  / *

    Vezani proizvodi

    • KR040N

      Klema za nulu 4mm², plava

      0,00 €  / *
    • KR02I4

      Klema trospratna, N prekidanje, L prolaz, PE zaštitni vodič, 4mm2, na vijak

      0,00 €  / *
    • KR02I1

      Klema trospratna, N prekidanje preko sab. sistema, L prolaz, PE zašt. vodič, 4mm2

      0,00 €  / *
    • KR02I3

      Klema trospratna, N prolaz, L prolaz, PE zaštitni vodič, 4mm2, na vijak

      0,00 €  / *
    • KR700N

      Klema za nulu 70mm², plava

      0,00 €  / *
    • KR350N

      Klema za nulu 35mm², plava

      0,00 €  / *
    • KR160N

      Klema za nulu 16mm², plava

      0,00 €  / *
    • KR100N

      Klema za nulu 10mm², plava

      0,00 €  / *
    • KR060N

      Klema za nulu 6mm², plava

      0,00 €  / *
    • KR025L

      Klema za fazu 2, 5mm², siva

      0,00 €  / *
    • KR025N

      Klema za nulu 2, 5mm², plava

      0,00 €  / *
    • KR060L

      Klema za fazu 6mm², siva

      0,00 €  / *
    • KR700L

      Klema za fazu 70mm², siva

      0,00 €  / *
    • KR350L

      Klema za fazu 35mm², siva

      0,00 €  / *
    • KR160L

      Klema za fazu 16mm², siva

      0,00 €  / *
    • KR100L

      Klema za fazu 10mm², siva

      0,00 €  / *
    • KR040L

      Klema za fazu 4mm², siva

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Dimen­zije
    • Širina
      10 mm
    • Dubina
      3 mm
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Siva
    • Mate­rijal
      Bakar

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - 1x N-disc./ 1xF-through L /1x earth,4mm² (English )
    PDF
    454,68 kB
    REACH declaration KR01NBB
    PDF
    RoHS report KR01NBB
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika KR01NBB  | Hager

      Slika proizvoda KR01NBB

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda KR01NBB  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda KR01NBB

      N sabirnica 10x3mm, dužine 1m, kalajisani bakar

      PDF
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22

      PDF
      329,67 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      4
    • 1
      KR02EW - Krajnji nosač do 35mm², bez vijka
      KR02EW
      Krajnji nosač, bez vijka
    • 2
      KR03BE - Brojevi za označavanje klema 101-200 - 5 traka po 200 komada
      KR03BE
      Brojevi za označavanje klema 101-200, 500 komada - 50 traka
    • 3
      KR01BE - Oznake L1, L2, L3, N, PE
      KR01BE
      Oznake L1, L2, L3, N, PE, 500 komada - 50 traka
    • 4
      KR02BE - Brojevi za označavanje klema 1-100 - 5 traka po 200 komada
      KR02BE
      Brojevi za označavanje klema 1-100, 500 komada - 50 traka

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina