The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Distri­bu­cija ener­gije
    • Priključna tehnika
    • Kleme plug-in tehno­lo­gija i dodatna oprema
    • KR01BE
    EAN
    3250610134306
    Pakovanje
    1 Komad
    • Kleme vijčane i dodatna oprema
    • Kleme plug-in tehno­lo­gija i dodatna oprema
    • Vidjeti više

    Oznake L1, L2, L3, N, PE KR01BE

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Oznake L1, L2, L3, N, PE

    KR01BE

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Mate­ri­jali
    • Mate­rijal
      Poli­amid (PA)
    Dimen­zije
    • Visina
      5 mm
    • Širina
      5 mm

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration KR01BE
    PDF
    RoHS report KR01BE
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika KR01BE  | Hager

      Slika proizvoda KR01BE

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda KR01BE  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda KR01BE

      Oznake L1, L2, L3, N, PE, 500 komada - 50 traka

      PDF
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22

      PDF
      329,67 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      4
    • 1
      KR02EW - Krajnji nosač do 35mm², bez vijka
      KR02EW
      Krajnji nosač, bez vijka
    • 2
      KR02BE - Brojevi za označavanje klema 1-100 - 5 traka po 200 komada
      KR02BE
      Brojevi za označavanje klema 1-100, 500 komada - 50 traka
    • 3
      KR03BE - Brojevi za označavanje klema 101-200 - 5 traka po 200 komada
      KR03BE
      Brojevi za označavanje klema 101-200, 500 komada - 50 traka
    • 4
      KR01NBB - N sabirnica 10x3mm, dužina 1m, bakar
      KR01NBB
      N sabirnica 10x3mm, dužine 1m, kalajisani bakar

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina