The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Distri­bu­cija ener­gije
    • Priključna tehnika
    • Kleme vijčane i dodatna oprema
    • KR025LM
    EAN
    3250610133675
    Pakovanje
    50 Komadi
    • Kleme vijčane i dodatna oprema

    Klema za fazu, dvospratna 2,5mm², 800V/24A, na vijak KR025LM

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Klema za fazu, dvospratna 2,5mm², 800V/24A, na vijak

    KR025LM

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Opcionalni dodaci

    • Krajni nosač za kleme 1 dostupni proizvodi
    • Ozna­ča­vanje klemnih blokova 3 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • Krajni nosač za kleme
    • Ozna­ča­vanje klemnih blokova
    • KR01EW

      Krajnji nosač, sa vijkom

      0,00 €  / *
    • KR01BE

      Oznake L1, L2, L3, N, PE, 500 komada - 50 traka

      0,00 €  / *
    • KR02BE

      Brojevi za označavanje klema 1-100, 500 komada - 50 traka

      0,00 €  / *
    • KR03BE

      Brojevi za označavanje klema 101-200, 500 komada - 50 traka

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Elek­trična struja
    • Nazivna struja In
      24 A
    Dimen­zije
    • Visina
      61 mm
    • Širina
      5,1 mm
    • Dubina
      62 mm
    Insta­la­cija, montaža
    • Monti­ranje na
      DIN šina
    Veza
    • Presjek flek­si­bilnog vodiča
      0.5 - 2.5 mm²
    • Presjek krutog provod­nika
      0.5 - 4 mm²
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Bež
    • Mate­rijal
      Termo­plas­tika
    Pove­zi­vost
    • Vrsta veze
      Vijčani spoj

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - 1x N-disc./ 1xF-through L /1x earth,4mm² (English )
    PDF
    454,68 kB
    REACH declaration KR025LM
    PDF
    RoHS report KR025LM
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika KR025LM  | Hager

      Slika proizvoda KR025LM

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda KR025LM  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda KR025LM

      Klema za fazu 2,5mm², dvospratna, siva

      PDF
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22

      PDF
      329,67 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      KR02I3 - Klema trospratna, N prolaz/L prolaz/PE zaštitni vodič, 4mm², na vijak
      KR02I3
      Klema trospratna, N prolaz, L prolaz, PE zaštitni vodič, 4mm2, na vijak
    • 2
      KR025B10 - Premosnica, 2,5mm², 10-struka, na vijak
      KR025B10
      Premosnica, 2, 5mm², 10-struka, na vijak
    • 3
      KR060L - Klema za fazu 6mm², 800V/41A, na vijak
      KR060L
      Klema za fazu 6mm², siva
    • 4
      KR040B10 - Premosnica, 4mm², 10-struka, na vijak
      KR040B10
      Premosnica, 4mm², 10-struka, na vijak
    • 5
      KR03BE - Brojevi za označavanje klema 101-200 - 5 traka po 200 komada
      KR03BE
      Brojevi za označavanje klema 101-200, 500 komada - 50 traka

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina