The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Distri­bu­cija ener­gije
  • Priključna tehnika
  • Sabir­nice
  • KB163A
  • Distri­bu­cija ener­gije

Sabirnica, grebenasta, 1-polna, 10mm², 63A, 12M KB163A

EAN
3250613720285
Pakovanje
50 Komadi
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Sabirnica, grebenasta, 1-polna, 10mm², 63A, 12M

KB163A

  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Tehničke karakteristike

Elek­trična struja
  • Nazivna struja
    63 A
Arhi­tek­tura
  • Broj polova
    1
Dimen­zije
  • Dužina
    210 mm
Napon
  • Nazivni impulsni podno­sivi napon Uimp
    4.500 V
  • Nazivni radni napon Ue
    415 - 415 V
Veza
  • Presjek krutog provod­nika
    10 mm²
  • Vrsta priključ­ka/u­ti­kača
    Šina za faze
Kapa­citet
  • Broj modula
    12

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da

Certifikati i dokumenti

Hager REACH declaration KB163A
PDF
Hager RoHS report KB163A
PDF
PEP dokument en-GB 2025-10-20
PDF
470,84 kB

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika KB163A  | Hager

    Slika proizvoda KB163A

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet KB163A  | Hager

    Hager Product data sheet KB163A

    Sabirnica, grebenasta, 1-polna, 10mm², 63A, 12M

    PDF
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-01-12  | Hager

    Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-01-12

    PDF
    364,15 kB
    Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-01-12  | Hager

    Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-01-12

    PDF
    386,96 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    KD304M - Sabirnica, 3P, 63A, 10mm², za 4 motorne zaštitne sklopke
    KD304M
    Sabirnica, 3P, 63A, 10mm², za 4 motorne zaštitne sklopke
  • 2
    KDN463B - Sabirnica, viličasta, 4P, 63A, 10mm², 57M
    KDN463B
    Sabirnica, viličasta, 4P, 63A, 10mm², 57M
  • 3
    KDN180A - Sabirnica, viličasta, 1P, 80A, 16mm², 12M
    KDN180A
    Sabirnica, viličasta, 1P, 80A, 16mm², 12M
  • 4
    KB163N - Sabirnica, grebenasta, 1-polna, 10mm², 63A, 13M, plava
    KB163N
    Sabirnica, grebenasta, 1-polna, 10mm², 63A, 13M, plava
  • 5
    KZN023 -
    KZN023

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina