The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Distri­bu­cija ener­gije
    • Priključna tehnika
    • Sabir­nice
    • KB163A
    EAN
    3250613720285
    Pakovanje
    50 Komadi
    • Sabir­nice

    Sabirnica, grebenasta, 1-polna, 10mm², 63A, 12M KB163A

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Sabirnica, grebenasta, 1-polna, 10mm², 63A, 12M

    KB163A

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Elek­trična struja
    • Nazivna struja In
      63 A
    Arhi­tek­tura
    • Broj polova
      1
    Dimen­zije
    • Dužina
      210 mm
    Napon
    • Nazivni impulsni podno­sivi napon Uimp
      4.500 V
    • Nazivni radni napon Ue
      415 - 415 V
    Veza
    • Presjek krutog provod­nika
      10 mm²
    • Vrsta priključ­ka/u­ti­kača
      Šina za faze
    Kapa­citet
    • Broj modula
      12

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration KB163A
    PDF
    RoHS report KB163A
    PDF
    PEP - Insulated busbar 3P 63A fork 10mm² 12M (English)
    PDF
    470,84 kB

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika KB163A  | Hager

      Slika proizvoda KB163A

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda KB163A  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda KB163A

      Sabirnica, grebenasta, 1-polna, 10mm², 63A, 12M

      PDF
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-01-12  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-01-12

      PDF
      386,96 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-01-12  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-01-12

      PDF
      364,15 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      KDN163B - Sabirnica, viličasta, 1-polna, 63A, 10mm², 57 modula
      KDN163B
      Sabirnica, viličasta, 1P, 63A, 10mm², 57M
    • 2
      KZN024 - Završna kapa za fazne šine, 4-polna
      KZN024
      Završna kapa za fazne šine, 4-polna
    • 3
      UC821 - Nosač sabirničkih šina, quadro, 400-1600A
      UC821
      Nosač sabirničkih šina, quadro, 400-1600A
    • 4
      KDN480B -
      KDN480B
    • 5
      KDN380A - Sabirnica, viličasta, 3-polna, 80A, 16mm², 12 modula
      KDN380A
      Sabirnica, viličasta, 3P, 80A, 16mm², 12M

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina