The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Glavne sklopke
    • Učinski preki­dači
    • Učinski preki­dači
    • HNB125H
    EAN
    3250613347741
    Pakovanje
    1 Komad
    • Učinski preki­dači

    Učinski prekidač, x250 3-polni 40kA 125A TM HNB125H

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Učinski prekidač, x250 3-polni 40kA 125A TM

    HNB125H

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Opcionalni dodaci

  • Pogledajte više (21)
    • Podna­ponski okidač 2 dostupni proizvodi
    • Poklop­ci/kape za plom­bi­ranje 4 dostupni proizvodi
    • Radni okidač 2 dostupni proizvodi
    • Motor operator 1 dostupni proizvodi
    • Blok pomoćnih konta­kata 2 dostupni proizvodi
    • Funk­cije pove­zi­vanja 5 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • Podna­ponski okidač
    • Poklop­ci/kape za plom­bi­ranje
    • Radni okidač
    • Motor operator
    • Blok pomoćnih konta­kata
    • Funk­cije pove­zi­vanja
    • Pregra­de/pok­lopci za razdva­janje faza
    • Funk­cije bloka­de/pa­ra­lelnog pogona
    • Zakretne ručice
    • Kabal za para­lelni pogon
    • HXA015H

      Podnaponski okidač, 380-450V AC, x160-P160-x250-P250-x630-P630

      0,00 €  / *
    • HXA014H

      Podnaponski okidač, 200-240V AC, x160-P160-x250-P250-x630-P630

      0,00 €  / *
    • HYB021H

      Zaštitni poklopac klema x250 3P, dugi

      0,00 €  / *
    • HYB023H

      Zaštitni poklopac klema x250 3P, prošireni

      0,00 €  / *
    • HYB027H

      Zaštitni poklopac kavez klema x250 3P

      0,00 €  / *
    • HYB025H

      Zaštitni poklopac klema x250 3P, kratki

      0,00 €  / *
    • HXA005H

      Naponski okidač, 380-450V AC, x160-P160-x250-P250-x630-P630

      0,00 €  / *
    • HXA004H

      Naponski okidač, 200-240V AC, x160-P160-x250-P250-x630-P630

      0,00 €  / *
    • HXB042H

      Motorni pogon, x250 230-240V AC

      0,00 €  / *
    • HXA021H

      Pomoćni kontakt, 1k.o+1k.z 250V AC, x160-P160-x250-P250-x630-P630

      0,00 €  / *
    • HXA024H

      Alarmni kontakt, 1k.o+1k.z 250V AC, x160-P160-x250-P250-x630-P630

      0,00 €  / *
    • HYB005H

      Stezaljke Al/Cu, x250/h250, 3P 1x 95-240mm² (1 set - 3 komada)

      0,00 €  / *
    • HYB001H

      Stezaljka, za kućište x250 3P, Al/Cu

      0,00 €  / *
    • HYB011H

      Produženi priključak, x250 3P, prošireni

      0,00 €  / *
    • HYB010H

      Produženi priključak, x250 4P, ravni

      0,00 €  / *
    • HYB031H

      Priključak sa poleđine x250 3P

      0,00 €  / *
    • HYB019H

      Razdjelna pregrada x250 3/4P

      0,00 €  / *
    • HXB065H

      Paralelni pogon, x250, sa sajlom, set

      0,00 €  / *
    • HXB031H

      Zakretna ručica x250, montaža na vrata ormara

      0,00 €  / *
    • HXB030H

      Zakretna ručica x250 montaža direktno na prekidač

      0,00 €  / *
    • HXB068H

      Električna blokada za x250/P250/h250

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Elek­trična struja
    • Nazivna struja In
      125 A
    • Nazivna krajnja krat­kos­pojna prekidna moć Icu pri 400V AC IEC 60947-2
      40 kA
    • Nazivna struja 0°C prema stan­dardu IEC 60947
      147,70 A
    • Nazivna struja 10°C prema stan­dardu IEC 60947
      142,20 A
    • Nazivna struja 15°C prema stan­dardu IEC 60947
      139,50 A
    • Nazivna struja 20°C prema stan­dardu IEC 60947
      136,70 A
    • Nazivna struja 25°C prema stan­dardu IEC 60947
      133,80 A
    • Nazivna struja 30°C prema stan­dardu IEC 60947
      131 A
    • Nazivna struja pri 35°C u skladu sa stan­dardom IEC 60947
      128 A
    • Nazivna struja pri 40°C u skladu sa stan­dardom IEC 60947
      125 A
    • Nazivna struja 45°C prema stan­dardu IEC 60947
      121,80 A
    • Nazivna struja 50°C prema stan­dardu IEC 60947
      118,70 A
    • Nazivna struja 55°C prema stan­dardu IEC 60947
      115,50 A
    • Nazivna struja 5°C prema stan­dardu IEC 60947
      145 A
    • Nazivna struja pri 60°C u skladu sa stan­dardom IEC 60947
      112,20 A
    • Nazivna struja 65°C prema stan­dardu IEC 60947
      109 A
    • Nazivna struja 70°C prema stan­dardu IEC 60947
      105,60 A
    Arhi­tek­tura
    • Broj polova
      3
    • Kontrol­ni/radni element
      Okretna prek­lopna tipka
    • Vrsta kons­truk­cije uređaja
      Fiksi­rano
    Okidanje
    • Odzivno vrijeme prilikom otva­ranja
      10 ms
    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cija
      50 - 60 Hz
    Napon
    • Nazivni impulsni podno­sivi napon Uimp
      8.000 V
    • Nazivni izola­cijski napon Ui
      800 V
    • Nazivni radni napon Ue
      220 - 415 V
    Funk­cije
    • Zaštit­na/­trip jedi­nica
      TM A/A
    Snaga
    • Rasi­panje snage pri IN
      27,70 W
    Izdr­ž­lji­vost
    • Elek­trična izdr­ž­lji­vost u broju ciklusa
      1.000
    • Broj meha­ničkih opera­cija
      4.000
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP4X
    Veza
    • Presjek flek­si­bilnog vodiča
      35 - 150 mm²
    • Presjek krutog provod­nika
      35 - 185 mm²
    • AT_Ther­mal­Pro­tec­ti­on­K­nob­Set­ting
      0,63, 0,8, 1
    Postavke
    • Raspon pode­šenja krat­ko­trajne zadrške otpu­štanja pri kratkom spoju
      0 - 0 A
    Kompa­ti­bil­nost
    • Prik­ladno za DIN šinu
      Ne
    Dimen­zije
    • Visina
      165 mm
    • Širina
      105 mm
    • Dubina
      98 mm
    Insta­la­cija, montaža
    • Položaj za monta­žu/s­pa­janje
      Prednja strana
    • Nazivni zatezni moment
      12 - 12 Nm
    Glavne elek­trične karak­te­ris­tike
    • Trip vrijeme magnetne zaštite
      0 - 0 ms

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - Moulded Case Circuit Breaker h3 x160 TM ADJ 3P3D 100A 18kA CTC (English)
    PDF
    14,81 MB
    REACH declaration HNB125H
    PDF
    RoHS report HNB125H
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika HNB125H  | Hager

      Slika proizvoda HNB125H

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda HNB125H  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda HNB125H

      Učinski prekidač, x250 3P 40kA 125A TM

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Uputstvo za instalaciju International 2021-06-09  | Hager

      Uputstvo za instalaciju International 2021-06-09

      PDF
      9,54 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2024-09-19  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2024-09-19

      PDF
      329,43 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-14  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-14

      PDF
      277,07 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      HMT251JR - Učinski prekidač h3+ P250 LSI 4x250A 50kA
      HMT251JR
      Učinski prekidač h3+ P250 LSI 4x250A 50kA
    • 2
      HNA161H - Učinski prekidač, x160 4-polni 40kA 160A TM
      HNA161H
      Učinski prekidač, x160 4P 40kA 160A
    • 3
      HNA081H - Učinski prekidač, x160 4-polni 40kA 80A TM
      HNA081H
      Učinski prekidač, x160 4P 40kA 80A
    • 4
      HNB100H - Učinski prekidač, x250 3-polni 40kA 100A TM
      HNB100H
      Učinski prekidač, x250 3P 40kA 100A TM
    • 5
      HHB200L - Učinski prekidač, x250 3-polni 25kA 200A
      HHB200L
      Učinski prekidač, x250 3P 25kA 200A

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina