Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Funkcije povezivanja 1 dostupni proizvodi -
Radni okidač 2 dostupni proizvodi -
Podnaponski okidač 2 dostupni proizvodi -
Funkcije blokade/paralelnog pogona 1 dostupni proizvodi -
Blok pomoćnih kontakata 2 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
-
Nazivna struja In250 A
-
Nazivna krajnja kratkospojna prekidna moć Icu pri 230V AC IEC 60947-285 kA
-
Nazivna krajnja kratkospojna prekidna moć Icu pri 240V AC IEC 60947-285 kA
-
Nazivna krajnja kratkospojna prekidna moć Icu pri 400V AC IEC 60947-250 kA
-
Nazivna krajnja kratkospojna prekidna moć Icu pri 415V AC IEC 60947-250 kA
-
Prekidna moć na 1-polu za AC 230 V IEC 60947-210 kA
-
Prekidna moć na 1-polu za AC 400 V IEC 60947-210 kA
-
Nazivna krajnja kratkospojna prekidna moć Icu pri 690V AC IEC 60947-212 kA
-
Nazivna servisna prekidna moć Ics pri 220V AC po IEC 60947-285 kA
-
Nazivna servisna prekidna moć Ics pri 230V AC po IEC 60947-285 kA
-
Nazivna servisna prekidna moć Ics pri 240V AC po IEC 60947-285 kA
-
Nazivna servisna prekidna moć Ics pri 380V AC po IEC 60947-250 kA
-
Nazivna servisna prekidna moć Ics pri 400V AC po IEC 60947-250 kA
-
Nazivna servisna prekidna moć Ics pri 415V AC po IEC 60947-250 kA
-
Nazivna servisna prekidna moć Ics pri 690V AC po IEC 60947-212 kA
-
Nazivna struja 10°C prema standardu IEC 60947250 A
-
Nazivna struja 15°C prema standardu IEC 60947250 A
-
Nazivna struja 20°C prema standardu IEC 60947250 A
-
Nazivna struja 25°C prema standardu IEC 60947250 A
-
Nazivna struja 30°C prema standardu IEC 60947250 A
-
Nazivna struja pri 35°C u skladu sa standardom IEC 60947250 A
-
Nazivna struja pri 40°C u skladu sa standardom IEC 60947250 A
-
Nazivna struja 45°C prema standardu IEC 60947250 A
-
Nazivna struja 50°C prema standardu IEC 60947250 A
-
Nazivna struja 55°C prema standardu IEC 60947250 A
-
Nazivna struja pri 60°C u skladu sa standardom IEC 60947250 A
-
Nazivna struja 70°C prema standardu IEC 60947250 A
-
Nazivna struja 65°C prema standardu IEC 60947250 A
-
Broj polova4
-
Kontrolni/radni elementOkretna preklopna tipka
-
Vrsta konstrukcije uređajaFiksirano
-
Neutralan položajLijevo
-
Odzivno vrijeme prilikom otvaranja10 ms
-
Ir1 strujno podešenje90 A, 100 A, 110 A, 125 A, 140 A, 160 A, 180 A, 200 A, 225 A, 250 A
-
Raspon podešenja kratkotrajne zadrške otpuštanja pri kratkom spoju122,85 - 2.500,0 A
-
Frekvencija50 - 60 Hz
-
Nazivni zatezni moment18 - 18 Nm
-
Položaj za montažu/spajanjePrednja strana
-
Nazivni impulsni podnosivi napon Uimp8.000 V
-
Nazivni izolacijski napon Ui800 V
-
Nazivni radni napon Ue220 - 690 V
-
Zaštitna/trip jedinicaLSI
-
Rasipanje snage pri IN36,8 W
-
Gubitak snage po polu na In12,3 W
-
Broj pomoćnih kontakata kao izmjenični kontakt0
-
Broj pomoćnih kontakata kao NC kontakt0
-
Broj pomoćnih kontakata kao NO kontakt0
-
Ingress Protection (IP) klasaIP4X
-
Radna temperatura-25 - 70 °C
-
Stepen zagađenja prema IEC 60664/IEC 60947-23
-
Vrsta priključka/utikačaKlema
-
Materijal kablaBakar
-
Visina260 mm
-
Širina185 mm
-
Dubina150 mm
-
Integrisan motorni pogonNe
-
Prikladno za DIN šinuNe
-
Kompatibilano sa FID blokomDa
-
Prikladno za distributivni ormarDa
-
Pozicija napajanjeDvosmjerno
-
Dugotrajna zaštita od preopterećenja (ltd): zadrška (tr)0,5 s, 1,5 s, 2,5 s, 5 s, 7,5 s, 9 s, 10 s, 12 s, 14 s, 16 s
-
Kratkotrajna zaštita (std): struja (Isd)1,5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10
-
Kratkotrajna zaštita (std): zadrška (tsd)50 ms, 100 ms, 200 ms, 300 ms, 400 ms
-
Trenutna zaštita (li): Koeficijent podešenja3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda HMW251JR
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda HMW251JR
Učinski osigurač h3+ P630 LSI 4P4D N0-50-100% 250A 50kA FTC
PDF -
Upute
Upute International 2026-10-30
PDF3,73 MB -
Uputstvo za instalaciju
Uputstvo za instalaciju International 2019-01-25
PDF1,15 MB -
STEP dokumenti
CAD file for MCCB 630A 4P
STEP dokumenti International 2026-04-15
STP1023,49 kB -
Priručnik
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,21 MB -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-14
PDF412,41 kB
EU Declaration of Conformity
PDF588,41 kB