The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Glavne sklopke
    • Učinski preki­dači
    • Učinski preki­dači
    • HMW251JR
    EAN
    3250613198176
    Pakovanje
    1 Komad
    • Učinski preki­dači

    Učinski prekidač h3+, P630 LSI 4P4D N0-50-100%, In 250A, Icu 50kA FTC HMW251JR

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Učinski prekidač h3+, P630 LSI 4P4D N0-50-100%, In 250A, Icu 50kA FTC

    HMW251JR

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Opcionalni dodaci

    • Funk­cije pove­zi­vanja 1 dostupni proizvodi
    • Radni okidač 2 dostupni proizvodi
    • Podna­ponski okidač 2 dostupni proizvodi
    • Funk­cije bloka­de/pa­ra­lelnog pogona 1 dostupni proizvodi
    • Blok pomoćnih konta­kata 2 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • Funk­cije pove­zi­vanja
    • Radni okidač
    • Podna­ponski okidač
    • Funk­cije bloka­de/pa­ra­lelnog pogona
    • Blok pomoćnih konta­kata
    • HYD032H

      Priključak sa poleđine h400 4P

      0,00 €  / *
    • HXA005H

      Naponski okidač, 380-450V AC, x160-P160-x250-P250-x630-P630

      0,00 €  / *
    • HXA004H

      Naponski okidač, 200-240V AC, x160-P160-x250-P250-x630-P630

      0,00 €  / *
    • HXA015H

      Podnaponski okidač, 380-450V AC, x160-P160-x250-P250-x630-P630

      0,00 €  / *
    • HXA014H

      Podnaponski okidač, 200-240V AC, x160-P160-x250-P250-x630-P630

      0,00 €  / *
    • HXB070H

      Sajla paralelnog pogona, 1m, h3+ P160-P250-P630

      0,00 €  / *
    • HXA021H

      Pomoćni kontakt, 1k.o+1k.z 250V AC, x160-P160-x250-P250-x630-P630

      0,00 €  / *
    • HXA024H

      Alarmni kontakt, 1k.o+1k.z 250V AC, x160-P160-x250-P250-x630-P630

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Elek­trična struja
    • Nazivna struja In
      250 A
    • Nazivna krajnja krat­kos­pojna prekidna moć Icu pri 230V AC IEC 60947-2
      85 kA
    • Nazivna krajnja krat­kos­pojna prekidna moć Icu pri 240V AC IEC 60947-2
      85 kA
    • Nazivna krajnja krat­kos­pojna prekidna moć Icu pri 400V AC IEC 60947-2
      50 kA
    • Nazivna krajnja krat­kos­pojna prekidna moć Icu pri 415V AC IEC 60947-2
      50 kA
    • Prekidna moć na 1-polu za AC 230 V IEC 60947-2
      10 kA
    • Prekidna moć na 1-polu za AC 400 V IEC 60947-2
      10 kA
    • Nazivna krajnja krat­kos­pojna prekidna moć Icu pri 690V AC IEC 60947-2
      12 kA
    • Nazivna servisna prekidna moć Ics pri 220V AC po IEC 60947-2
      85 kA
    • Nazivna servisna prekidna moć Ics pri 230V AC po IEC 60947-2
      85 kA
    • Nazivna servisna prekidna moć Ics pri 240V AC po IEC 60947-2
      85 kA
    • Nazivna servisna prekidna moć Ics pri 380V AC po IEC 60947-2
      50 kA
    • Nazivna servisna prekidna moć Ics pri 400V AC po IEC 60947-2
      50 kA
    • Nazivna servisna prekidna moć Ics pri 415V AC po IEC 60947-2
      50 kA
    • Nazivna servisna prekidna moć Ics pri 690V AC po IEC 60947-2
      12 kA
    • Nazivna struja 10°C prema stan­dardu IEC 60947
      250 A
    • Nazivna struja 15°C prema stan­dardu IEC 60947
      250 A
    • Nazivna struja 20°C prema stan­dardu IEC 60947
      250 A
    • Nazivna struja 25°C prema stan­dardu IEC 60947
      250 A
    • Nazivna struja 30°C prema stan­dardu IEC 60947
      250 A
    • Nazivna struja pri 35°C u skladu sa stan­dardom IEC 60947
      250 A
    • Nazivna struja pri 40°C u skladu sa stan­dardom IEC 60947
      250 A
    • Nazivna struja 45°C prema stan­dardu IEC 60947
      250 A
    • Nazivna struja 50°C prema stan­dardu IEC 60947
      250 A
    • Nazivna struja 55°C prema stan­dardu IEC 60947
      250 A
    • Nazivna struja pri 60°C u skladu sa stan­dardom IEC 60947
      250 A
    • Nazivna struja 70°C prema stan­dardu IEC 60947
      250 A
    • Nazivna struja 65°C prema stan­dardu IEC 60947
      250 A
    Arhi­tek­tura
    • Broj polova
      4
    • Kontrol­ni/radni element
      Okretna prek­lopna tipka
    • Vrsta kons­truk­cije uređaja
      Fiksi­rano
    • Neutralan položaj
      Lijevo
    Okidanje
    • Odzivno vrijeme prilikom otva­ranja
      10 ms
    Postavke
    • Ir1 strujno pode­šenje
      90 A, 100 A, 110 A, 125 A, 140 A, 160 A, 180 A, 200 A, 225 A, 250 A
    • Raspon pode­šenja krat­ko­trajne zadrške otpu­štanja pri kratkom spoju
      122,85 - 2.500,0 A
    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cija
      50 - 60 Hz
    Insta­la­cija, montaža
    • Nazivni zatezni moment
      18 - 18 Nm
    • Položaj za monta­žu/s­pa­janje
      Prednja strana
    Napon
    • Nazivni impulsni podno­sivi napon Uimp
      8.000 V
    • Nazivni izola­cijski napon Ui
      800 V
    • Nazivni radni napon Ue
      220 - 690 V
    Funk­cije
    • Zaštit­na/­trip jedi­nica
      LSI
    Snaga
    • Rasi­panje snage pri IN
      36,8 W
    • Gubitak snage po polu na In
      12,3 W
    Oprema
    • Broj pomoćnih konta­kata kao izmje­nični kontakt
      0
    • Broj pomoćnih konta­kata kao NC kontakt
      0
    • Broj pomoćnih konta­kata kao NO kontakt
      0
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP4X
    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      -25 - 70 °C
    • Stepen zaga­đenja prema IEC 60664/IEC 60947-2
      3
    Veza
    • Vrsta priključ­ka/u­ti­kača
      Klema
    Kabal
    • Mate­rijal kabla
      Bakar
    Dimen­zije
    • Visina
      260 mm
    • Širina
      185 mm
    • Dubina
      150 mm
    Kontrole i indi­ka­tori
    • Inte­grisan motorni pogon
      Ne
    Kompa­ti­bil­nost
    • Prik­ladno za DIN šinu
      Ne
    • Kompa­ti­bi­lano sa FID blokom
      Da
    • Prik­ladno za distri­bu­tivni ormar
      Da
    Napa­janje
    • Pozi­cija napa­janje
      Dvos­mjerno
    Elek­trična zaštita
    • Dugo­trajna zaštita od preop­te­re­ćenja (ltd): zadrška (tr)
      0,5 s, 1,5 s, 2,5 s, 5 s, 7,5 s, 9 s, 10 s, 12 s, 14 s, 16 s
    • Krat­ko­trajna zaštita (std): struja (Isd)
      1,5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10
    • Krat­ko­trajna zaštita (std): zadrška (tsd)
      50 ms, 100 ms, 200 ms, 300 ms, 400 ms
    • Trenutna zaštita (li): Koefi­ci­jent pode­šenja
      3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12

    Ekološka vrijednost

    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - Moulded Case Circuit Breaker h3+ P250 LSI 4P4D N0-50-100% 250A 40kA FTC (English)
    PDF
    6,45 MB
    REACH declaration HMW251JR
    PDF
    RoHS report HMW251JR
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika HMW251JR  | Hager

      Slika proizvoda HMW251JR

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda HMW251JR  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda HMW251JR

      Učinski osigurač h3+ P630 LSI 4P4D N0-50-100% 250A 50kA FTC

      PDF
    • Upute

      Slika Upute International 2026-10-30  | Hager

      Upute International 2026-10-30

      PDF
      3,73 MB
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Uputstvo za instalaciju International 2019-01-25  | Hager

      Uputstvo za instalaciju International 2019-01-25

      PDF
      1,15 MB
    • STEP dokumenti

      Slika CAD file for MCCB 630A 4P  | Hager

      CAD file for MCCB 630A 4P

      STEP dokumenti International 2026-04-15

      STP
      1023,49 kB
    • Priručnik

      Slika Technical catalogue  | Hager

      Technical catalogue

      h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A

      PDF
      48,21 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-14  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-14

      PDF
      412,41 kB
      Slika EU Declaration of Conformity  | Hager

      EU Declaration of Conformity

      PDF
      588,41 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      HDA026L - Učinski prekidač, x160 4-polni 18kA 25A, fiksna izvedba
      HDA026L
      Učinski prekidač, X160 4P 18kA 25A, fiksna izvedba
    • 2
      HHA026H - Učinski prekidač, x160 4-polni 25kA 25A TM
      HHA026H
      Učinski prekidač, x160 4P 25kA 25A
    • 3
      HHA080H - Učinski prekidač, x160 3-polni 25kA 80A TM
      HHA080H
      Učinski prekidač, x160 3P 25kA 80A
    • 4
      HHA100H - Učinski prekidač, x160 3-polni 25kA 100A TM
      HHA100H
      Učinski prekidač, x160 3P 25kA 100A
    • 5
      HMW401JR - Učinski prekidač h3+, P630 LSI 4x400A, Icu 50kA
      HMW401JR
      Učinski prekIdač h3+ P630 LSI 4x400A 50kA

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina