The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Glavne sklopke
    • Učinski preki­dači
    • Učinski preki­dači
    • HMJ631DE
    EAN
    3250613201647
    Pakovanje
    1 Komad
    • Učinski preki­dači

    Učinski prekidač, h3, x630, 630A, 4P, 50kA, TM HMJ631DE

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Učinski prekidač, h3, x630, 630A, 4P, 50kA, TM

    HMJ631DE

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Opcionalni dodaci

    • Radni okidač 2 dostupni proizvodi
    • Podna­ponski okidač 2 dostupni proizvodi
    • Funk­cije bloka­de/pa­ra­lelnog pogona 1 dostupni proizvodi
    • Funk­cije pove­zi­vanja 1 dostupni proizvodi
    • Blok pomoćnih konta­kata 2 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • Radni okidač
    • Podna­ponski okidač
    • Funk­cije bloka­de/pa­ra­lelnog pogona
    • Funk­cije pove­zi­vanja
    • Blok pomoćnih konta­kata
    • HXA005H

      Naponski okidač, 380-450V AC, x160-P160-x250-P250-x630-P630

      0,00 €  / *
    • HXA004H

      Naponski okidač, 200-240V AC, x160-P160-x250-P250-x630-P630

      0,00 €  / *
    • HXA015H

      Podnaponski okidač, 380-450V AC, x160-P160-x250-P250-x630-P630

      0,00 €  / *
    • HXA014H

      Podnaponski okidač, 200-240V AC, x160-P160-x250-P250-x630-P630

      0,00 €  / *
    • HXB070H

      Sajla paralelnog pogona, 1m, h3+ P160-P250-P630

      0,00 €  / *
    • HYD034H

      Priključak sa poleđine h630 4P

      0,00 €  / *
    • HXA021H

      Pomoćni kontakt, 1k.o+1k.z 250V AC, x160-P160-x250-P250-x630-P630

      0,00 €  / *
    • HXA024H

      Alarmni kontakt, 1k.o+1k.z 250V AC, x160-P160-x250-P250-x630-P630

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Elek­trična struja
    • Nazivna struja In
      630 A
    • Nazivna krajnja krat­kos­pojna prekidna moć Icu pri 400V AC IEC 60947-2
      50 kA
    • Nazivna krajnja krat­kos­pojna prekidna moć Icu pri 240V AC IEC 60947-2
      85 kA
    • Nazivna servisna prekidna moć Ics pri 230V AC po IEC 60947-2
      85 kA
    • Nazivna servisna prekidna moć Ics pri 400V AC po IEC 60947-2
      50 kA
    • Nazivna struja 10°C prema stan­dardu IEC 60947
      687,30 A
    • Nazivna struja 15°C prema stan­dardu IEC 60947
      673,40 A
    • Nazivna struja 20°C prema stan­dardu IEC 60947
      659,20 A
    • Nazivna struja 25°C prema stan­dardu IEC 60947
      644,80 A
    • Nazivna struja 30°C prema stan­dardu IEC 60947
      630 A
    • Nazivna struja pri 35°C u skladu sa stan­dardom IEC 60947
      614,90 A
    • Nazivna struja pri 40°C u skladu sa stan­dardom IEC 60947
      599,30 A
    • Nazivna struja 45°C prema stan­dardu IEC 60947
      583,40 A
    • Nazivna struja 50°C prema stan­dardu IEC 60947
      567 A
    • Nazivna struja 55°C prema stan­dardu IEC 60947
      550,10 A
    • Nazivna struja pri 60°C u skladu sa stan­dardom IEC 60947
      532,70 A
    • Nazivna struja 65°C prema stan­dardu IEC 60947
      514,70 A
    • Nazivna struja 70°C prema stan­dardu IEC 60947
      496,10 A
    Arhi­tek­tura
    • Broj polova
      4
    • Kontrol­ni/radni element
      Okretna prek­lopna tipka
    • Vrsta kons­truk­cije uređaja
      Fiksi­rano
    • Neutralan položaj
      Lijevo
    Okidanje
    • Odzivno vrijeme prilikom otva­ranja
      10 ms
    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cija
      50 - 60 Hz
    Napon
    • Nazivni impulsni podno­sivi napon Uimp
      8.000 V
    • Nazivni izola­cijski napon Ui
      800 V
    • Nazivni radni napon Ue
      220 - 415 V
    Funk­cije
    • Zaštit­na/­trip jedi­nica
      TM A/A
    Snaga
    • Rasi­panje snage pri IN
      145,2 W
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP4X
    • AT_Ther­mal­Pro­tec­ti­on­K­nob­Set­ting
      0,63, 0,8, 1
    Kabal
    • Mate­rijal kabla
      Bakar, Aluminij
    Kompa­ti­bil­nost
    • Kompa­ti­bi­lano sa FID blokom
      Da
    • Prik­ladno za DIN šinu
      Ne
    • Prik­ladno za distri­bu­tivni ormar
      Da
    Dimen­zije
    • Visina
      260 mm
    • Širina
      185 mm
    • Dubina
      150 mm
    • Odlazna sabir­nica: širina, visina, promjer vijka (maks.)
      10 mm, 12 mm, 32 mm
    • Dovodna sabir­nica : širina, visina, promjer vijk (maks.)
      10 mm, 12 mm, 32 mm
    Insta­la­cija, montaža
    • Položaj za monta­žu/s­pa­janje
      Prednja strana
    • Nazivni zatezni moment
      18 - 18 Nm
    • Nazivni zatezni moment donje kleme
      18 - 18 Nm
    • Nazivni zatezni moment gornje kleme
      18 - 18 Nm

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - Moulded Case Circuit Breaker h3 x160 TM ADJ 3P3D 100A 18kA CTC (English)
    PDF
    14,81 MB
    REACH declaration HMJ631DE
    PDF
    RoHS report HMJ631DE
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika HMJ631DE  | Hager

      Slika proizvoda HMJ631DE

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda HMJ631DE  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda HMJ631DE

      Učinski prekidač, h3, x630, 630A, 4P, 50kA, TM

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Uputstvo za instalaciju International 2024-10-29  | Hager

      Uputstvo za instalaciju International 2024-10-29

      PDF
      10,33 MB
    • Priručnik

      Slika Priručnik en-GB 2021-02-26  | Hager

      Priručnik en-GB 2021-02-26

      PDF
      26,34 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-14  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-14

      PDF
      412,41 kB
      Slika EU Declaration of Conformity  | Hager

      EU Declaration of Conformity

      PDF
      588,41 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      HMT251JR - Učinski prekidač h3+ P250 LSI 4x250A 50kA
      HMT251JR
      Učinski prekidač h3+ P250 LSI 4x250A 50kA
    • 2
      HMW400JR - Učinski prekidač h3+, P630 LSI 3x400A, Icu 50kA
      HMW400JR
      Učinski prekIdač h3+ P630 LSI 3x400A 50kA
    • 3
      HHA161H - Učinski prekidač, x160 4-polni 25kA 160A TM
      HHA161H
      Učinski prekidač, x160 4P 25kA 160A
    • 4
      HHA100H - Učinski prekidač, x160 3-polni 25kA 100A TM
      HHA100H
      Učinski prekidač, x160 3P 25kA 100A
    • 5
      HMW401JR - Učinski prekidač h3+, P630 LSI 4x400A, Icu 50kA
      HMW401JR
      Učinski prekIdač h3+ P630 LSI 4x400A 50kA

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina