The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Modu­larna oprema
    • Osigu­ra­či/za­štitni uređaji i dodatna oprema
    • Auto­matski osigu­rači (MCB)
    • HMD290
    EAN
    3250613230296
    Pakovanje
    1 Komad
    • Auto­matski osigu­rači (MCB)

    Automatski osigurač 2-polni 15kA, D karakteristika, 100A, 3 modula HMD290

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Automatski osigurač 2-polni 15kA, D karakteristika, 100A, 3 modula

    HMD290

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Opcionalni dodaci

  • Pogledajte više (11)
    • Funk­cije bloka­de/pa­ra­lelnog pogona 2 dostupni proizvodi
    • Pregra­de/pok­lopci za razdva­janje faza 1 dostupni proizvodi
    • Poklop­ci/kape za plom­bi­ranje 1 dostupni proizvodi
    • Meha­nička dodatna oprema za nisko­na­ponske kompo­nente 1 dostupni proizvodi
    • Podna­ponski okidač 1 dostupni proizvodi
    • Radni okidač 2 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • Funk­cije bloka­de/pa­ra­lelnog pogona
    • Pregra­de/pok­lopci za razdva­janje faza
    • Poklop­ci/kape za plom­bi­ranje
    • Meha­nička dodatna oprema za nisko­na­ponske kompo­nente
    • Podna­ponski okidač
    • Radni okidač
    • Podna­ponski i prena­ponski okidači
    • Blok pomoćnih konta­kata
    • MZN175

      Uređaj za zaključavanje automatskih osigurača i FID sklopki

      0,00 €  / *
    • MZN176

      Žičani zaporni mehanizam za modularne uređaje

      0,00 €  / *
    • MZN131

      Set od 3 zaštitne pregrade za automatske osigurače 1, 5M

      0,00 €  / *
    • MZN130

      Zaštitni poklopac klema 1P

      0,00 €  / *
    • LZ060

      Distancer

      0,00 €  / *
    • MZ206

      Podnaponski okidač 230V AC

      0,00 €  / *
    • MZ204

      Naponski okidač 24-48V AC 12-48V DC

      0,00 €  / *
    • MZ203

      Naponski okidač 230-415V AC 110-130V DC

      0,00 €  / *
    • MZ212

      Prenaponski okidač 230V AC

      0,00 €  / *
    • MZ202

      Signalni kontakt 1k.o+1k.z 6A 230V AC

      0,00 €  / *
    • MZ201

      Pomoćni kontakt 1k.o+1k.z 6A 230V AC

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Elek­trična struja
    • Nazivna struja In
      100 A
    • Nazivna krat­kos­pojna prekidna moć Icn pri 230V AC po IEC 60898-1
      30 kA
    • Nazivna krajnja krat­kos­pojna prekidna moć Icu AC IEC 60947-2
      15 kA
    • Nazivna krajnja krat­kos­pojna prekidna moć Icu pri 400V AC IEC 60947-2
      15 kA
    • Nazivna struja pri -15°C
      131,05 A
    • Nazivna struja pri -10°C
      127,6 A
    • Nazivna struja pri -5°C
      124,15 A
    • Nazivna struja pri 0°C
      120,7 A
    • Nazivna struja pri 5°C
      117,25 A
    • Nazivna struja pri 10°C
      113,8 A
    • Nazivna struja pri 15°C
      110,35 A
    • Nazivna struja pri 20°C
      106,9 A
    • Nazivna struja pri 25°C
      103,45 A
    • Nazivna struja pri 30°C
      100 A
    • Nazivna struja pri 35°C
      96,55 A
    • Nazivna struja pri 40°C
      93,1 A
    • Nazivna struja pri 45°C
      89,65 A
    • Nazivna struja pri 50°C
      86,2 A
    • Nazivna struja pri 55°C
      82,75 A
    • Nazivna struja pri 60°C
      79,3 A
    • Nazivna struja pri 65°C
      75,85 A
    • Nazivna struja pri 70°C
      72,4 A
    • Nazivna krat­kos­pojna prekidna moć Icn pri 400V AC po IEC 60898-1
      15 kA
    • Nazivna servisna prekidna moć Ics AC prema IEC 60947-2
      50 %
    • Nazivna servisna prekidna moć Ics AC prema IEC 60898-1
      7,5 kA
    • Nazivna krajnja krat­kos­pojna prekidna moć Icu pri 230V AC IEC 60947-2
      30 kA
    Arhi­tek­tura
    • Tip pola
      2P
    • Krivulja
      D
    Kapa­citet
    • Broj modula
      3
    Glavne elek­trične karak­te­ris­tike
    • Nazivna krat­kos­pojna prekidna moć Icn AC prema IEC 60898-1
      15 kA
    Insta­la­cija, montaža
    • Nazivni zatezni moment gornje kleme
      3,60 - 3,60 Nm
    • Nazivni zatezni moment donje kleme
      3,60 - 3,60 Nm
    • Nazivni zatezni moment
      3,5 - 5,0 Nm
    • Vrsta donjeg priključka za modu­larne uređaje
      Vijčana stezaljka
    • Vrsta gornjeg priključka za modu­larne uređaje
      Vijčana stezaljka
    • Moguća montaža 360°
      Da
    Napon
    • Nazivni radni napon Ue
      415 - 415 V
    • Vrsta napa­janja
      AC
    • Nazivni izola­cijski napon Ui
      500 V
    • Nazivni impulsni podno­sivi napon Uimp
      6.000 V
    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cija
      50 - 60 Hz
    Veza
    • Presjek vijčanog ulaza i izlaza, za masivne vodiče
      1 - 70 mm²
    • Presjek ulaza i izlaza sa vijcima, za flek­si­bilne vodiče
      1 - 50 mm²
    • Presjek vijčanog ulaza, za flek­si­bilne provod­nike
      1 - 50 mm²
    • Presjek ulaza sa vijcima, za masivne vodiče
      1 - 70 mm²
    • Presjek flek­si­bilnog vodiča
      50 mm²
    • Presjek krutog provod­nika
      70 mm²
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20
    • Udalje­nost mreže
      110 mm
    Uvjeti kori­štenja
    • Stepen zaga­đenja prema IEC 60664/IEC 60947-2
      3
    • Klasa ogra­ni­čenja I²t ener­gije
      3
    • Zaštita od vlage u zraku
      Za sve klimatske uvjete
    • Radna tempe­ra­tura
      -25 - 70 °C
    Snaga
    • Rasi­panje snage pri IN
      16,33 W
    Pove­zi­vost
    • Porav­nanje gornjeg priključka za modu­larne uređaje
      Porav­nata klema
    • Porav­nanje donjih priklju­čaka za modu­larne uređaje
      Porav­nata klema
    Dimen­zije
    • Širina
      53 mm
    • Visina
      90 mm
    • Dubina
      70 mm
    Izdr­ž­lji­vost
    • Elek­trična izdr­ž­lji­vost u broju ciklusa
      4.000

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - MCB 1P 6kA B-16A, 1 module (English)
    PDF
    67,85 MB
    REACH declaration HMD290
    PDF
    RoHS report HMD290
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika HMD290  | Hager

      Slika proizvoda HMD290

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda HMD290  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda HMD290

      Automatski osigurač, 2P 15kA D-100A 3M

      PDF
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2023-05-12

      PDF
      439,38 kB
      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2021-07-16

      PDF
      100,75 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-14  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-14

      PDF
      272,04 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      NCN325 - Automatski osigurač 25A 3-polni, C karakteristika, 10kA
      NCN325
      Automatski osigurač 25A, 3P, C, 10kA
    • 2
      NBN110 - Automatski osigurač 10A 1-polni, B karakteristika, 10kA
      NBN110
      Automatski osigurač 10A, 1P, B, 10kA
    • 3
      NDN416 - Automatski osigurač 16A 4-polni, D karakteristika, 10kA
      NDN416
      Automatski osigurač 16A, 4P, D, 10kA
    • 4
      NBN463 - Automatski osigurač 63A 4-polni, B karakteristika, 10kA
      NBN463
      Automatski osigurač 63A, 4P, B, 10kA
    • 5
      NCN113 - Automatski osigurač 13A 1-polni, C karakteristika, 10kA
      NCN113
      Automatski osigurač 13A, 1P, C, 10kA

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina