Automatski osigurač, 2P 15kA C-125A 3M • HMC299 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • E-katalog
    0
    Pogledajte sve

    Nema traženog proizvoda ""

      Kategorije proizvoda
      0

      Nema tražene kategorije ""

        Prijedlozi za pretragu

        Nema traženih prijedloga ""

          Drugi sadržaj
          0
          Pogledajte sve

          Nema traženog proizvoda ""

            Download
            0
            Pogledajte sve

            Nema rezultata za vašu pretragu ""

            Menu
            • Katalog
            • Rješenja
              witty punjači
              Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
              Saznajte više
              • Rješenja
              • Aplikacija naših rješenja
                • Distribucija energije
                • Upravljanje energijom
                • Upravljanje kablovima
                • Rješenja za sobe
                • Prekidači i utičnice
                • Pametni domovi
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Za Vaš projekat
                • Porodična kuća
                • Kancelarije
                • Hotel
                • Trgovine
                • Višespratnice
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Rješenja za vaš posao
                • Instalateri
                • Projektanti
                • Arhitekti
                • Izrada elektro ormara
                • Sistem integratori
                • Krajnji korisnici
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Reference
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Alati
              hagercad
              Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
              Otkrijte više
              • Alati
              • BIM (Building Information Modeling)
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Hagercad 6
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Pogledajte sve
            • Inspiracija i informacije
              Katalozi | Brošure
              Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
              Saznajte više
              • Inspiracija i informacije
              • Dokumentacija
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Trening
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Podrška
              Kontakt formular
              Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
              Kontaktirajte nas
              • Podrška
              • Pitanja
                • witty punjači za električna vozila
                • Generalna, opšta pitanja
                • Pogledajte sve
                Kontakt formular
                Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
                Kontaktirajte nas
              • Pogledajte sve
            • O nama
              Naša priča
              Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
              Naš DNK
              • O nama
              • Vijesti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Održivost
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt osobe
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Newsletter
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Noviteti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Pogledajte sve
            • Pogledajte sve kategorije
            Account
            • Katalog
            • Modu­larna oprema
            • Osigu­ra­či/za­štitni uređaji i dodatna oprema
            • Auto­matski osigu­rači (MCB)
            • HMC299
            HMC299 - Automatski osigurač, 2P 15kA C-125A 3M
            HMC299 - Automatski osigurač, 2P 15kA C-125A 3M
            HMC299 - Automatski osigurač, 2P 15kA C-125A 3M
            HMC299 - Automatski osigurač, 2P 15kA C-125A 3M

            Automatski osigurač, 2P 15kA C-125A 3M

            HMC299

            HMC299 - Automatski osigurač, 2P 15kA C-125A 3M
            HMC299 - Automatski osigurač, 2P 15kA C-125A 3M
            HMC299 - Automatski osigurač, 2P 15kA C-125A 3M
            HMC299 - Automatski osigurač, 2P 15kA C-125A 3M
            • Modu­larna oprema

            Automatski osigurač, 2P 15kA C-125A 3M HMC299

            EAN
            3250613230180
            Pakovanje
            1 Komad
            Cijena
            na zahtjev

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Dodajte u listu
            Dodajte u listu

            Prijava za kreaciju liste proizvoda

            Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

            Kreirajte račun Prijava
            • Dodaci
            • Tehničke karakteristike
            • Ekološka vrijednost
            • Dokumentacija
            • Više proizvoda
            Preuzmite tehnički list

            Kompletirajte vaš sistem

            Opcionalni dodaci

            • 11 dostupni proizvodi
            • Podna­ponski i prena­ponski relej 1 dostupni proizvodi

            Kompletirajte vaš sistem

            • Podna­ponski i prena­ponski relej
            • LZ060

              Distancer

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • MZ201

              Pomoćni kontakt 1k.o+1k.z 6A 230V AC

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • MZ202

              Signalni kontakt 1k.o+1k.z 6A 230V AC

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • MZ203

              Naponski okidač 230-415V AC 110-130V DC

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • MZ204

              Naponski okidač 24-48V AC 12-48V DC

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • MZ205

              Podnaponski okidač 48V DC

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • MZ206

              Podnaponski okidač 230V AC

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • MZ212

              Bobina detecção de sobretensão 230V AC

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • MZN131

              Jogo 3 separad. de fases p/disj 1P=1,5M

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • MZN175

              Uređaj za zaključavanje automatskih osigurača i FID sklopki

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • MZN176

              Fil de verrouillage pour produits modulaires

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • MZN130

              Cobre bornes p/disjuntores 1P=1,5M

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • MZ212

              Bobina detecção de sobretensão 230V AC

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu

            Tehničke karakteristike

            Arhi­tek­tura
            • Tip pola
              2P
            • Krivulja
              C
            Napon
            • Nazivni radni napon Ue
              415 - 415 V
            • Vrsta napa­janja
              AC
            • Nazivni izola­cijski napon Ui
              500 V
            • Nazivni impulsni podno­sivi napon Uimp
              6.000 V
            Frek­ven­cija
            • Frek­ven­cija
              50 - 60 Hz
            Elek­trična struja
            • Nazivna struja
              125 A
            • Nazivna servisna prekidna moć Ics AC prema IEC 60898-1
              7,50 kA
            • Nazivna krat­kos­pojna prekidna moć Icn pri 230V AC po IEC 60898-1
              15 kA
            • Nazivna krajnja krat­kos­pojna prekidna moć Icu pri 230V AC IEC 60947-2
              15 kA
            • Nazivna krajnja krat­kos­pojna prekidna moć Icu pri 400V AC IEC 60947-2
              15 kA
            • Nazivna struja 30&n­b­s­p;°C
              125 A
            • Nazivna struja 35&n­b­s­p;°C
              122 A
            • Nazivna struja pri 40°C
              119 A
            • Nazivna struja pri 45°C
              115,70 A
            • Nazivna struja pri 50°C
              112 A
            • Nazivna struja 55&n­b­s­p;°C
              109,10 A
            • Nazivna struja pri 60&n­b­s­p;°C
              105,60 A
            Glavne elek­trične karak­te­ris­tike
            • Nazivna krat­kos­pojna prekidna moć Icn AC prema IEC 60898-1
              15 kA
            Insta­la­cija, montaža
            • Nazivni zatezni moment
              3,5 - 5,0 Nm
            • Vrsta gornjeg priključka za modu­larne uređaje
              Vijčana stezaljka
            • Vrsta donjeg priključka za modu­larne uređaje
              Vijčana stezaljka
            • Nazivni zatezni moment donje kleme
              3,60 - 3,60 Nm
            • Nazivni zatezni moment gornje kleme
              3,60 - 3,60 Nm
            Snaga
            • Ukupni gubitak snage pri IN
              21 W
            Izdr­ž­lji­vost
            • Elek­trična izdr­ž­lji­vost u broju ciklusa
              4.000
            • Broj meha­ničkih opera­cija
              20.000
            Veza
            • Presjek vijčanog ulaza i izlaza, za masivne vodiče
              1 - 70 mm²
            • Presjek ulaza i izlaza sa vijcima, za flek­si­bilne vodiče
              1 - 50 mm²
            • Presjek flek­si­bilnog vodiča
              50 mm²
            • Presjek krutog provod­nika
              70 mm²
            Uvjeti kori­štenja
            • Stepen zaga­đenja prema IEC 60664/IEC 60947-2
              3
            • Zaštita od vlage u zraku
              Za sve klimatske uvjete
            • Radna tempe­ra­tura
              -25 - 70 °C
            Kapa­citet
            • Broj modula
              3
            Pove­zi­vost
            • Porav­nanje gornjeg priključka za modu­larne uređaje
              Porav­nata klema
            • Porav­nanje donjih priklju­čaka za modu­larne uređaje
              Porav­nata klema
            Dimen­zije
            • Visina
              90 mm
            • Širina
              53 mm
            • Dubina
              70 mm

            Ekološka vrijednost

            Usklađeno sa RoHS Da
            Usklađeno sa REACH Da

            Certifikati i dokumenti

            PEP - MCB 1P 6kA B-16A, 1 module (english)
            PDF
            39,21 MB
            REACH declaration HMC299 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration HMC299 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Downloadi

            • Slika proizvoda

              Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

              Slika HMC299  | Hager

              Slika proizvoda HMC299

            • Deklaracija o usklađenosti

              Slika Declaration  | Hager

              Declaration

              Deklaracija o usklađenosti International 2021-07-16

              PDF
              100,75 kB
              Slika Declaration  | Hager

              Declaration

              Deklaracija o usklađenosti International 2023-05-12

              PDF
              439,38 kB
              Slika Declaration  | Hager

              Declaration

              Deklaracija o usklađenosti International 2023-05-12

              PDF
              454,73 kB
            Više dokumentacije

            Otkrijte više o ovom programu proizvoda

              5
            • 1
              MBN116 - Automatski osigurač  16A, 1P, B, 6kA
              MBN116
              Automatski osigurač 16A, 1P, B, 6kA
            • 2
              MBN316 - Automatski osigurač  16A, 3P, B, 6kA
              MBN316
              Automatski osigurač 16A, 3P, B, 6kA
            • 3
              MCN116 - Automatski osigurač  16A, 1P, C, 6kA
              MCN116
              Automatski osigurač 16A, 1P, C, 6kA
            • 4
              MCN316 - Automatski osigurač  16A, 3P, C, 6kA
              MCN316
              Automatski osigurač 16A, 3P, C, 6kA
            • 5
              MBN106 - Automatski osigurač  6A, 1P, B, 6kA
              MBN106
              Automatski osigurač 6A, 1P, B, 6kA

            Proizvodi i rješenja

            • E-katalog
            • Distribucija energije
            • Upravljanje energijom
            • Upravljanje kablovima
            • Rješenja za sobe
            • Prekidači i utičnice
            • Pametni domovi

            Kontakt i podrška

            • Kontaktirajte nas
            • FAQ / Pitanja
            • Alati
            • Trening
            • Newsletter
            • Kontakt osobe

            Više o kompaniji

            • O nama
            • Naše reference
            • Održivost
            • Testirano i pouzdano
            • Vijesti
            • Noviteti

            Ko smo mi

            Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

             

            Više o nama

            • Privatnost
            • Cookies
            • Hagergroup
            • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

            Hager d.o.o.
            Igmanska b.b.
            71320 Vogošća
            Bosna i Hercegovina