Automatski osigurač, 2P 15kA C-100A 3M • HMC290 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
    witty punjači
    Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
    Saznajte više
    • Rješenja
    • Aplikacija naših rješenja
      • Distribucija energije
      • Upravljanje energijom
      • Upravljanje kablovima
      • Rješenja za sobe
      • Prekidači i utičnice
      • Pametni domovi
      • Pogledajte sve
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Za Vaš projekat
      • Porodična kuća
      • Kancelarije
      • Hotel
      • Trgovine
      • Višespratnice
      • Pogledajte sve
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Rješenja za vaš posao
      • Instalateri
      • Projektanti
      • Arhitekti
      • Izrada elektro ormara
      • Sistem integratori
      • Krajnji korisnici
      • Pogledajte sve
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Reference
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Pogledajte sve
  • Alati
    hagercad
    Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
    Otkrijte više
    • Alati
    • BIM (Building Information Modeling)
      hagercad
      Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
      Otkrijte više
    • Hagercad 6
      hagercad
      Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
      Otkrijte više
    • Pogledajte sve
  • Inspiracija i informacije
    Katalozi | Brošure
    Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
    Saznajte više
    • Inspiracija i informacije
    • Dokumentacija
      Katalozi | Brošure
      Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
      Saznajte više
    • Trening
      Katalozi | Brošure
      Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
      Saznajte više
    • Pogledajte sve
  • Podrška
    Kontakt formular
    Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
    Kontaktirajte nas
    • Podrška
    • Pitanja
      • witty punjači za električna vozila
      • Generalna, opšta pitanja
      • Pogledajte sve
      Kontakt formular
      Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
      Kontaktirajte nas
    • Pogledajte sve
  • O nama
    Naša priča
    Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
    Naš DNK
    • O nama
    • Vijesti
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Održivost
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Kontakt osobe
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Kontakt
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Newsletter
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Noviteti
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Pogledajte sve
  • Pogledajte sve kategorije
Account
  • Katalog
  • Modu­larna oprema
  • Osigu­ra­či/za­štitni uređaji i dodatna oprema
  • Auto­matski osigu­rači (MCB)
  • HMC290
HMC290 - Automatski osigurač, 2P 15kA C-100A 3M
HMC290 - Automatski osigurač, 2P 15kA C-100A 3M
HMC290 - Automatski osigurač, 2P 15kA C-100A 3M
HMC290 - Automatski osigurač, 2P 15kA C-100A 3M

Automatski osigurač, 2P 15kA C-100A 3M

HMC290

HMC290 - Automatski osigurač, 2P 15kA C-100A 3M
HMC290 - Automatski osigurač, 2P 15kA C-100A 3M
HMC290 - Automatski osigurač, 2P 15kA C-100A 3M
HMC290 - Automatski osigurač, 2P 15kA C-100A 3M
  • Modu­larna oprema

Automatski osigurač, 2P 15kA C-100A 3M HMC290

EAN
3250613230173
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava
  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Opcionalni dodaci

  • 11 dostupni proizvodi
  • Podna­ponski i prena­ponski relej 1 dostupni proizvodi

Kompletirajte vaš sistem

  • Podna­ponski i prena­ponski relej
  • LZ060

    Distancer

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • MZ201

    Pomoćni kontakt 1k.o+1k.z 6A 230V AC

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • MZ202

    Signalni kontakt 1k.o+1k.z 6A 230V AC

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • MZ203

    Naponski okidač 230-415V AC 110-130V DC

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • MZ204

    Naponski okidač 24-48V AC 12-48V DC

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • MZ205

    Podnaponski okidač 48V DC

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • MZ206

    Podnaponski okidač 230V AC

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • MZ212

    Bobina detecção de sobretensão 230V AC

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • MZN131

    Jogo 3 separad. de fases p/disj 1P=1,5M

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • MZN175

    Uređaj za zaključavanje automatskih osigurača i FID sklopki

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • MZN176

    Fil de verrouillage pour produits modulaires

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • MZN130

    Cobre bornes p/disjuntores 1P=1,5M

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • MZ212

    Bobina detecção de sobretensão 230V AC

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

Tehničke karakteristike

Arhi­tek­tura
  • Tip pola
    2P
  • Krivulja
    C
Napon
  • Nazivni radni napon Ue
    415 - 415 V
  • Vrsta napa­janja
    AC
  • Nazivni izola­cijski napon Ui
    500 V
  • Nazivni impulsni podno­sivi napon Uimp
    6.000 V
Frek­ven­cija
  • Frek­ven­cija
    50 - 60 Hz
Elek­trična struja
  • Nazivna struja
    100 A
  • Nazivna servisna prekidna moć Ics AC prema IEC 60898-1
    7,50 kA
  • Nazivna krat­kos­pojna prekidna moć Icn pri 230V AC po IEC 60898-1
    15 kA
  • Nazivna krajnja krat­kos­pojna prekidna moć Icu pri 230V AC IEC 60947-2
    15 kA
  • Nazivna krajnja krat­kos­pojna prekidna moć Icu pri 400V AC IEC 60947-2
    15 kA
  • Nazivna struja pri 0°C
    124 A
  • Nazivna struja 5&nb­s­p;°C
    120 A
  • Nazivna struja 10&n­b­s­p;°C
    116 A
  • Nazivna struja 15&n­b­s­p;°C
    112 A
  • Nazivna struja pri 20°C
    108 A
  • Nazivna struja 25&n­b­s­p;°C
    104 A
  • Nazivna struja 30&n­b­s­p;°C
    100 A
  • Nazivna struja 35&n­b­s­p;°C
    96,60 A
  • Nazivna struja pri 40°C
    93,10 A
  • Nazivna struja pri 45°C
    89,40 A
  • Nazivna struja pri 50°C
    85,60 A
  • Nazivna struja 55&n­b­s­p;°C
    81,60 A
  • Nazivna struja pri 60&n­b­s­p;°C
    77,50 A
Glavne elek­trične karak­te­ris­tike
  • Nazivna krat­kos­pojna prekidna moć Icn AC prema IEC 60898-1
    15 kA
Insta­la­cija, montaža
  • Nazivni zatezni moment
    3,5 - 5,0 Nm
  • Vrsta gornjeg priključka za modu­larne uređaje
    Vijčana stezaljka
  • Vrsta donjeg priključka za modu­larne uređaje
    Vijčana stezaljka
  • Nazivni zatezni moment donje kleme
    3,60 - 3,60 Nm
  • Nazivni zatezni moment gornje kleme
    3,60 - 3,60 Nm
Snaga
  • Ukupni gubitak snage pri IN
    16,33 W
Izdr­ž­lji­vost
  • Elek­trična izdr­ž­lji­vost u broju ciklusa
    4.000
  • Broj meha­ničkih opera­cija
    20.000
Veza
  • Presjek vijčanog ulaza i izlaza, za masivne vodiče
    1 - 70 mm²
  • Presjek ulaza i izlaza sa vijcima, za flek­si­bilne vodiče
    1 - 50 mm²
  • Presjek flek­si­bilnog vodiča
    50 mm²
  • Presjek krutog provod­nika
    70 mm²
Uvjeti kori­štenja
  • Stepen zaga­đenja prema IEC 60664/IEC 60947-2
    3
  • Zaštita od vlage u zraku
    Za sve klimatske uvjete
  • Radna tempe­ra­tura
    -25 - 70 °C
Kapa­citet
  • Broj modula
    3
Pove­zi­vost
  • Porav­nanje gornjeg priključka za modu­larne uređaje
    Porav­nata klema
  • Porav­nanje donjih priklju­čaka za modu­larne uređaje
    Porav­nata klema
Dimen­zije
  • Visina
    90 mm
  • Širina
    53 mm
  • Dubina
    70 mm

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
Usklađeno sa REACH Da

Certifikati i dokumenti

PEP - MCB 1P 6kA B-16A, 1 module (english)
PDF
39,21 MB
REACH declaration HMC290 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration HMC290 (english)
PDF
103,59 kB

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika HMC290  | Hager

    Slika proizvoda HMC290

  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Declaration  | Hager

    Declaration

    Deklaracija o usklađenosti International 2021-07-16

    PDF
    100,75 kB
    Slika Declaration  | Hager

    Declaration

    Deklaracija o usklađenosti International 2023-05-12

    PDF
    439,38 kB
    Slika Declaration  | Hager

    Declaration

    Deklaracija o usklađenosti International 2023-05-12

    PDF
    454,73 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    MBN116 - Automatski osigurač  16A, 1P, B, 6kA
    MBN116
    Automatski osigurač 16A, 1P, B, 6kA
  • 2
    MBN316 - Automatski osigurač  16A, 3P, B, 6kA
    MBN316
    Automatski osigurač 16A, 3P, B, 6kA
  • 3
    MCN116 - Automatski osigurač  16A, 1P, C, 6kA
    MCN116
    Automatski osigurač 16A, 1P, C, 6kA
  • 4
    MCN316 - Automatski osigurač  16A, 3P, C, 6kA
    MCN316
    Automatski osigurač 16A, 3P, C, 6kA
  • 5
    MBN106 - Automatski osigurač  6A, 1P, B, 6kA
    MBN106
    Automatski osigurač 6A, 1P, B, 6kA

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina