The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Glavne sklopke
    • Prek­lopne i rastavne sklopke
    • Rastavne sklopke
    • HA352
    HA352 je 3‑polna rastavna sklopka sa prikazom isključenja, nazivne struje(In) 160 A i nazivnog radnog napona(Ue) 380-415 V AC. Duga okretna ručka čini je idealnim rješenjem za sigurno razdvajanje i isključenje napajanja na ulazu razvodnog ormara, posebno u komercijalnim i industrijskim instalacijama.
    EAN
    3250613113520
    Pakovanje
    1 Komad
    • Rastavne sklopke

    Rastavna sklopka, 3-polna, In160A Ue380 - 415VAC, sa prikazom isključenja HA352

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Rastavna sklopka, 3-polna, In160A Ue380 - 415VAC, sa prikazom isključenja

    HA352

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Opcionalni dodaci

    • Pomoćni kontakti 1 dostupni proizvodi
    • Produžna osovina 1 dostupni proizvodi
    • Zakretna ručica za montažu na vrata za preki­dače 1 dostupni proizvodi
    • Poklop­ci/kape za plom­bi­ranje 2 dostupni proizvodi
    • Pribor/re­zervni dije­lovi za nisko­na­ponsku tehno­lo­giju 1 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • Pomoćni kontakti
    • Produžna osovina
    • Zakretna ručica za montažu na vrata za preki­dače
    • Poklop­ci/kape za plom­bi­ranje
    • Pribor/re­zervni dije­lovi za nisko­na­ponsku tehno­lo­giju
    • HZ023

      Pomoćni kontakt, 2x1k.o+1k.z, za sklopke ha125/630

      0,00 €  / *
    • HZC102

      Produžetak 320mm, za pogon sklopki 63-630A

      0,00 €  / *
    • HZC002

      Ručka za sklopke 100-400A, za montažu na vrata ormara, crna

      0,00 €  / *
    • HZ033

      Zaštitni poklopac, 3P, za rastavne sklopke HA351/352

      0,00 €  / *
    • HZC201

      Poklopac za kleme, 3P za sklopke 125-200A

      0,00 €  / *
    • HZ073

      Kavez klema, za HA352, jednožilna, 16-95mm²

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Elek­trična struja
    • Nazivna struja In
      160 A
    • Nazivna krat­ko­trajna podno­siva struja Icw IEC 60947
      7 kA
    • Prihvat­ljivi iznos struje AC21
      160 A
    • Prihvat­ljivi iznos struje AC21 kate­go­rija A
      160 A
    • Prihvat­ljivi iznos struje AC21 kate­go­rija B
      160 A
    • Prihvat­ljivi iznos struje AC22 kate­go­rija A
      160 A
    • Prihvat­ljivi iznos struje AC22 kate­go­rija B
      160 A
    • Prihvat­ljivi iznos struje AC23 kate­go­rija A
      160 A
    • Prihvat­ljivi iznos struje AC23 kate­go­rija B
      160 A
    • Nazivna krat­kos­pojna vršna moć Icm pri 415 V AC prema IEC 60947-3
      11,90 kA
    • Nazivna krat­ko­trajna podno­siva struja Icw 1s IEC 60947
      7 kA
    Arhi­tek­tura
    • Broj polova
      3
    • Kontrol­ni/radni element
      Duga okretna tipka
    • Vrsta kons­truk­cije uređaja
      Fiksi­rano
    • Tip pola
      3P
    Dimen­zije
    • Visina
      135 mm
    • Širina
      140 mm
    • Dubina
      120 mm
    Poklo­pac, vrata
    • Moguć­nost među­sobnog zaklju­ča­vanja
      Da
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP00
    Veza
    • Presjek krutog provod­nika
      95 mm²
    • Presjek flek­si­bilnog vodiča
      95 mm²
    Napon
    • Nazivni izola­cijski napon Ui
      800 V
    • Nazivni impulsni podno­sivi napon Uimp
      8.000 V
    • Nazivni radni napon Ue
      380 - 415 V
    Snaga
    • Gubitak snage po polu na In
      3 W
    • Rasi­panje snage pri IN
      9 W
    • Nazivna radna snaga pri 400 V AC AC1
      105.000 W
    • Nazivna radna snaga pri 400 V AC AC23
      72.000 W
    Kontrole i indi­ka­tori
    • Inte­grisan motorni pogon
      Ne
    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      -20 - 70 °C
    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cija
      50 - 60 Hz
    Funk­cije
    • Je više­po­lo­žajni prekidač
      Ne
    • Izvedba kao insta­la­cija za zaus­tav­ljanje u slučaju nužde
      Ne
    • Verzija kao glavni prekidač
      Da
    • Verzija kao prekidač za održa­va­nje/servis
      Da
    • Verzija kao sigur­nosni prekidač
      Da
    • Verzija kao kompaktni isklopni prekidač
      Da
    Oprema
    • Motorni pogon opci­onalan
      Ne
    • Broj pomoćnih konta­kata kao izmje­nični kontakt
      0
    • Broj pomoćnih konta­kata kao NC kontakt
      0
    • Broj pomoćnih konta­kata kao NO kontakt
      0
    Insta­la­cija, montaža
    • Nazivni zatezni moment
      9 - 9,9 Nm

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - Load break switch 4P 630A (English)
    PDF
    369,67 kB
    REACH declaration HA352
    PDF
    RoHS report HA352
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika HA352  | Hager

      Slika proizvoda HA352

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda HA352  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda HA352

      Rastavna sklopka, 3-polna, 160A, sa prikazom isključenja

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Uputstvo za instalaciju en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT 2017-11-17  | Hager

      Uputstvo za instalaciju en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT 2017-11-17

      PDF
      1,13 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2022-04-13

      PDF
      777,14 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-14  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-14

      PDF
      350,49 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      HA458 - Rastavna sklopka, 4-polna, In630A Ue380 - 415VAC, sa prikazom isključenja
      HA458
      Rastavna sklopka, 4-polna, 630A, sa prikazom isključenja
    • 2
      SH363N - Kompaktni prekidač 63A 3P 400V AC 2,5M
      SH363N
      Kompaktni prekidač 63A 3P 400V AC 2, 5M
    • 3
      HAB404 - Rastavna sklopka, modularna, 4-polna, 40A, ugradnja na DIN šinu ili mont.ploču
      HAB404
      Rastavna sklopka, modularna, 4-polna, 40A, ugradnja na DIN šinu ili mont.ploču
    • 4
      HA357 - Rastavna sklopka, 3-polna, In400A Ue380 - 415VAC, sa prikazom isključenja
      HA357
      Rastavna sklopka, 3-polna, 400A, sa prikazom isključenja
    • 5
      HA354 - Rastavna sklopka, 3-polna, In250A Ue380 - 415VAC, sa prikazom isključenja
      HA354
      Rastavna sklopka, 3-polna, 250A, sa prikazom isključenja

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina