![](https://hager.com/ba/katalog/static/version1721311119/frontend/Hager/deep-de/bs_Latn_BA/images/loader-2.gif)
FZ001NV1
EAN
3250612776931
Pakovanje
1 Komad
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Sistem za zaključavanje 2 dostupni proizvodi
-
Držač dokumenata 1 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Dimenzije
-
Visina469 mm
-
Širina269 mm
-
Dubina12 mm
Poklopac, vrata
-
Vrata/poklopac je proziranNe
-
Broj vrata ormara1
-
Vrsta vrata ormaraPerforirana vrata
-
Vrsta ručkeZakretna poluga
-
Broj brava1
Materijali
-
RAL kod9010
-
BojaČista bijela
-
MaterijalŽeljezo
-
ObradaPraškasto ofarbano
Arhitektura
-
Položaj vrata ormaraDesno
Oprema
-
Broj sekcija u širinu1
-
Broj redova3
Sigurnost
-
Zaštitna klasa IPIP3X
-
Vrsta zaključavanjaRučica u 3 tačke
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda FZ001NV1
-
Uputstvo za instalaciju
Uputstvo za instalaciju International 2010-08-03
PDF228,12 kBUputstvo za instalaciju International 2013-11-15
PDF283,79 kB -
Priručnik
Priručnik en-GB 2021-09-22
PDF29,07 MBPriručnik en-GB 2023-03-30
PDF23,14 MB -
Deklaracija o usklađenosti
Declaration
Deklaracija o usklađenosti International 2021-01-08
PDF289,50 kBDeclaration
Deklaracija o usklađenosti International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Više dokumentacije