Univers, 5 redova, prazan, 240 modula FWB54D
Slični proizvodi:
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Panel za uvod za ormar 2 dostupni proizvodi -
Patch panel za ormar 3 dostupni proizvodi -
Standardni dodaci 2 dostupni proizvodi -
Montažna ploča za razvodne ormare 1 dostupni proizvodi -
Integrisano polje za telekomunikacije 2 dostupni proizvodi -
Panel za distributivn ormare 1 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
-
Visina800 mm
-
Širina1.050 mm
-
Dubina165 mm
-
Debljina bočnog zida1 mm
-
Ingress Protection (IP) klasaIP44
-
Zaštitna klasaIzolacijska klasa II
-
Vrsta zaključavanjaRučica u 3 tačke
-
Otpornost na udarce IKIK09
-
Broj sekcija u širinu4
-
Broj otvora ploče8
-
Broj redova5
-
Montiranje naNadgradna/NŽ
-
Pogodno za korištenje na otvorenom/vaniNe
-
BojaČista bijela
-
RAL kod9010
-
ObradaPraškasto ofarbano
-
MaterijalŽeljezo
-
Broj vrata ormara2
-
Broj brava0
-
Vrata/poklopac je proziranNe
-
Vrsta vrata ormaraDupla vrata, simetrična
-
Nazivna struja125 A
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda FWB54D
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda FWB54D
Univers, 5 redova, prazan, 240 modula
PDF -
Upute
Upute International 2015-05-05
PDF3,08 MB
Upute International 2015-05-08
PDF673,51 kB -
Uputstvo za instalaciju
Montageanleitung Klemmenträger
Uputstvo za instalaciju International 2009-11-26
PDF608,90 kB -
Priručnik
Handbook en-GB 2023-03-30
Priručnik en-GB 2016-02-10
PDF23,14 MB
Priručnik en-GB 2026-04-02
PDF34,65 MB -
Deklaracija o usklađenosti
Declaration
Deklaracija o usklađenosti International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Declaration
Deklaracija o usklađenosti International 2022-08-29
PDF143,25 kB
Declaration
Deklaracija o usklađenosti International 2022-03-09
PDF1,44 MB