The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Distri­bu­cija ener­gije
    • Mali razvodni ormari do 160 A i multi­me­dija ormari
    • Ugrad­ni/mon­taža u šuplji zid ormari i dodatna oprema
    • FW624F
    Ormar FW624F ugradni sa metalnim bijelim vratima, sa 6 redova i prostorom za 144 modula. Ormar ima zaštitu IP40 (sa vratima), zaštitnu klasu I, IK08 otpornost na mehanička oštećenja te ugradbene dimenzije Š 550 x V 1070 x D 110 mm. FW2 ormari su izrađeni od čelika ofarbanog u čistu bijelu boju (RAL9010).
    EAN
    3250614300332
    Pakovanje
    1 Komad
    • Ugrad­ni/mon­taža u šuplji zid ormari i dodatna oprema

    Ugradni ormar (P/Ž) FW2 sa vratima, IP40, ZK1, 6 redova x 24 modula FW624F

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Ugradni ormar (P/Ž) FW2 sa vratima, IP40, ZK1, 6 redova x 24 modula

    FW624F

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Veza
    • Broj uvoda za vodiče
      2
    Insta­la­cija, montaža
    • Pogodno za kori­štenje na otvo­re­nom/vani
      Ne
    • Monti­ranje na
      PŽ montaža
    Elek­trična struja
    • Nazivna struja In
      125 A
    Oprema
    • Broj šina
      6
    • Broj redova
      6
    • Broj sekcija u širinu
      2
    • Sa bravom
      Ne
    • Ima N klemni blok
      Ne
    • Ima klemni blok za uzem­ljenje
      Ne
    • Ima montažnu ploču
      Ne
    Kapa­citet
    • Broj modula
      144
    Dimen­zije
    • Visina
      1.142 mm
    • Širina
      622 mm
    • Dubina
      121 mm
    • Ugra­đena širina
      622 mm
    • Ugra­đena dubina
      110 mm
    • Broj jedi­nica širine
      24
    Poklo­pac, vrata
    • Broj vrata ormara
      1
    • Vrsta ručke
      Ručica sa dizajnom šarke
    • Vrata/pok­lopac je proziran
      Ne
    • Vrsta vrata ormara
      Jedna vrata
    Mate­ri­jali
    • Mate­rijal
      Željezo
    • RAL kod
      9010
    • Boja
      Čista bijela
    Sigur­nost
    • Zaštitna klasa
      Izola­cijska klasa I
    • Otpor­nost na udarce IK
      IK08
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP40

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration FW624F
    PDF
    RoHS report FW624F
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika FW624F  | Hager

      Slika proizvoda FW624F

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda FW624F  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda FW624F

      Ormar FW2, ugradni, IP40, ZK1, sa vratima, 6x24 modula

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Uputstvo za instalaciju International 2023-07-05  | Hager

      Uputstvo za instalaciju International 2023-07-05

      PDF
      756,29 kB
      Slika Uputstvo za instalaciju International 2024-07-17  | Hager

      Uputstvo za instalaciju International 2024-07-17

      PDF
      5,35 MB
    • Priručnik

      Slika Priručnik en-GB 2024-10-10  | Hager

      Priručnik en-GB 2024-10-10

      PDF
      1,80 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2024-08-30  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2024-08-30

      PDF
      179,29 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      FW312F - Ugradni ormar (P/Ž) FW2 sa vratima, IP40, ZK1, 3 reda x 12 modula
      FW312F
      Ormar FW2, ugradni, IP40, ZK1, sa vratima, 3x12 modula
    • 2
      FW736F - Ugradni ormar (P/Ž) FW2 sa vratima, IP40, ZK1, 7 redova x 36 modula
      FW736F
      Ormar FW2, ugradni, IP40, ZK1, sa vratima, 7x36 modula
    • 3
      FW436F - Ugradni ormar (P/Ž) FW2 sa vratima, IP40, ZK1, 4 reda x 36 modula
      FW436F
      Ormar FW2, ugradni, IP40, ZK1, sa vratima, 4x36 modula
    • 4
      FW324F - Ugradni ormar (P/Ž) FW2 sa vratima, IP40, ZK1, 3 reda x 24 modula
      FW324F
      Ormar FW2, ugradni, IP40, ZK1, sa vratima, 3x24 modula
    • 5
      FW412F - Ugradni ormar (P/Ž) FW2 sa vratima, IP40, ZK1, 4 reda x 12 modula
      FW412F
      Ormar FW2, ugradni, IP40, ZK1, sa vratima, 4x12 modula

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina