The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Distri­bu­cija ener­gije
    • Razvodni ormari do 1600 A
    • orion+
    • FL356B
    EAN
    3250610672617
    Pakovanje
    1 Komad
    • orion+
    • orion+ i dodatna oprema
    • Vidjeti više

    Ormar Orion Plus, poliester, 1750x850x300 mm, dupli, puna vrata FL356B

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Ormar Orion Plus, poliester, 1750x850x300 mm, dupli, puna vrata

    FL356B

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Opcionalni dodaci

  • Pogledajte više (14)
    • Dodatna oprema za montažu 2 dostupni proizvodi
    • Ključ za kući­šta/or­mare 1 dostupni proizvodi
    • Umetak za sistem klju­čanja 2 dostupni proizvodi
    • Grijač za ormar 4 dostupni proizvodi
    • Venti­lator za ormar 3 dostupni proizvodi
    • Venti­la­cijska ploča 1 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • Dodatna oprema za montažu
    • Ključ za kući­šta/or­mare
    • Umetak za sistem klju­čanja
    • Grijač za ormar
    • Venti­lator za ormar
    • Venti­la­cijska ploča
    • Poklopac modu­larnih izreza za ormar
    • FL672E

      Vodilice, Orion Plus, 350 mm, poliester

      0,00 €  / *
    • FL863Z

      Set za montažu na zid, Orion

      0,00 €  / *
    • FZ850

      Set ključeva, Orion+, trokut, četverougani, dupli, plastika

      0,00 €  / *
    • FL98Z

      Brava sa ključem, Orion Plus

      0,00 €  / *
    • FL94Z

      Trokut brava, Orion plus, 8 mm

      0,00 €  / *
    • FL259Z

      Termostat za ventilator, za ormar Quadro, 10A, 230V

      0,00 €  / *
    • FL254Z

      Grijač za ormar Quadro, 45W, 230V

      0,00 €  / *
    • FL255Z

      Grijač za ormar Quadro, 80W, 230V

      0,00 €  / *
    • FL256Z

      Grijač za ormar Quadro, 150W, 230V

      0,00 €  / *
    • FL216Z

      Ventilator, 57W, 52 m3/h, 325x325 mm, IP54

      0,00 €  / *
    • FL214Z

      Ventilator, 29W, 240 m3/h, 250x250 mm, IP54

      0,00 €  / *
    • FL208Z

      Ventilator, 10W, 12 m3/h, 107x107 mm, IP54

      0,00 €  / *
    • FL218Z

      Rešetka za ventilator, 107x107 mm, IP54

      0,00 €  / *
    • FL241Z

      Rešetka za ventilator, 160x160 mm, IP23

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Dimen­zije
    • Visina
      1.750 mm
    • Širina
      850 mm
    • Dubina
      300 mm
    • Debljina bočnog zida
      1,50 mm
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP65
    • Zaštitna klasa
      Izola­cijska klasa II
    • Vrsta zaklju­ča­vanja
      3-strano 7 mm, Brava
    • Otpor­nost na udarce IK
      IK10
    Oprema
    • Broj sekcija u širinu
      1
    • Broj otvora ploče
      0
    • Broj redova
      10
    Insta­la­cija, montaža
    • Monti­ranje na
      Montaža na zid
    • Pogodno za kori­štenje na otvo­re­nom/vani
      Da
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Svijetlo siva
    • RAL kod
      7035
    • Obrada
      Neobra­đeno
    • Mate­rijal
      Poli­ester ojačan staklom
    • Obrada povr­šine
      Mat
    Poklo­pac, vrata
    • Broj vrata ormara
      2
    • Broj brava
      2
    • Vrata/pok­lopac je proziran
      Ne
    • Vrsta vrata ormara
      Jedna vrata
    Elek­trična struja
    • Nazivna struja In
      630 A
    Napon
    • Nazivni napon
      400-400 V

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP dokument en-GB 2026-10-14
    PDF
    10,41 MB
    REACH declaration FL356B
    PDF
    RoHS report FL356B
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika FL356B  | Hager

      Slika proizvoda FL356B

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda FL356B  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda FL356B

      Ormar Orion Plus, poliester, 1750x850x300 mm, dupli, puna vrata

      PDF
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22

      PDF
      335,92 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      FL241Z - Rešetka za ventilator, 160x160 mm, IP23
      FL241Z
      Rešetka za ventilator, 160x160 mm, IP23
    • 2
      FL229B - Ormar Orion Plus, poliester, 800x600x300 mm, puna vrata
      FL229B
      Ormar Orion Plus, poliester, 800x600x300 mm, puna vrata
    • 3
      FL221B - Ormar Orion Plus, poliester, 650x500x250 mm, puna vrata
      FL221B
      Ormar Orion Plus, poliester, 650x500x250 mm, puna vrata
    • 4
      FL408A - Montažna ploča, Orion Plus, 480x343 mm, metal
      FL408A
      Montažna ploča, Orion Plus, 480x343 mm, metal
    • 5
      FL404A - Montažna ploča, Orion Plus, 330x243 mm, metal
      FL404A
      Montažna ploča, Orion Plus, 330x243 mm, metal

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina