The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Distri­bu­cija ener­gije
  • Razvodni ormari do 1600 A
  • orion+
  • FL330B
  • Distri­bu­cija ener­gije
  • Univer­zalni ormari

Ormar Orion Plus, poliester, 600x1100x300 mm, puna vrata, dvokrilni FL330B

EAN
3250610672501
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Ormar Orion Plus, poliester, 600x1100x300 mm, puna vrata, dvokrilni

FL330B

  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Opcionalni dodaci

  • Pogledajte više (13)
    • Dodatna oprema za montažu 3 dostupni proizvodi
    • Ključ za kući­šta/or­mare 1 dostupni proizvodi
    • Umetak za sistem klju­čanja 1 dostupni proizvodi
    • Pokrivna traka 1 dostupni proizvodi
    • Venti­lator za ormar 1 dostupni proizvodi
    • Venti­la­cijska ploča 1 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • Dodatna oprema za montažu
    • Ključ za kući­šta/or­mare
    • Umetak za sistem klju­čanja
    • Pokrivna traka
    • Venti­lator za ormar
    • Venti­la­cijska ploča
    • Poklopac modu­larnih izreza za ormar
    • DIN šina
    • Montažna ploča za razvodne ormare
    • FL672E

      Vodilice, Orion Plus, 350 mm, poliester

      0,00 €  / *
    • FL450A

      Elementi za fiksiranje montažne ploče

      0,00 €  / *
    • FL863Z

      Set za montažu na zid, Orion

      0,00 €  / *
    • FZ850

      Set ključeva, Orion+, trokut, četverougani, dupli, plastika

      0,00 €  / *
    • FL94Z

      Trokut brava, Orion plus, 8 mm

      0,00 €  / *
    • VZ416

      Poklopac linija, univerzalni, 18M, svijetlosiva

      0,00 €  / *
    • FL208Z

      Ventilator, 10W, 12 m3/h, 107x107 mm, IP54

      0,00 €  / *
    • FL218Z

      Rešetka za ventilator, 107x107 mm, IP54

      0,00 €  / *
    • FL240Z

      Rešetka za ventilator, 120x120 mm, IP23

      0,00 €  / *
    • FL241Z

      Rešetka za ventilator, 160x160 mm, IP23

      0,00 €  / *
    • FL242Z

      Rešetka za ventilator, 220x220 mm, IP23

      0,00 €  / *
    • FL460A

      Noseče šine, Orion Plus, 450mm, sistem C

      0,00 €  / *
    • FL530E

      Montažna ploča, Orion Plus, 480x993 mm, metal

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Dimen­zije
    • Visina
      600 mm
    • Širina
      1.100 mm
    • Dubina
      300 mm
    • Debljina bočnog zida
      1,50 mm
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP65
    • Zaštitna klasa
      Izola­cijska klasa II
    • Vrsta zaklju­ča­vanja
      3-strano 7 mm, Brava
    • Otpor­nost na udarce IK
      IK10
    Oprema
    • Broj sekcija u širinu
      2
    • Broj otvora ploče
      0
    • Broj redova
      3
    Insta­la­cija, montaža
    • Monti­ranje na
      Montaža na pod
    • Pogodno za kori­štenje na otvo­re­nom/vani
      Da
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Svijetlo siva
    • RAL kod
      7035
    • Obrada
      Neobra­đeno
    • Mate­rijal
      Plas­tika
    Poklo­pac, vrata
    • Broj vrata ormara
      0
    • Vrata/pok­lopac je proziran
      Da
    Elek­trična struja
    • Nazivna struja
      630 A

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da

    Certifikati i dokumenti

    Hager REACH declaration FL330B
    PDF
    Hager RoHS report FL330B
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika FL330B  | Hager

      Slika proizvoda FL330B

    • Product datasheet

      Slika Hager Product data sheet FL330B  | Hager

      Hager Product data sheet FL330B

      Ormar Orion Plus, poliester, 600x1100x300 mm, puna vrata, dvokrilni

      PDF
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      FL713E - Slijepi poklopac, Orion Plus, 150x500 mm
      FL713E
      Slijepi poklopac, Orion Plus, 150x500 mm
    • 2
      FL712E - Slijepi poklopac, Orion Plus, 150x400 mm
      FL712E
      Slijepi poklopac, Orion Plus, 150x400 mm
    • 3
      FL354B - Ormar Orion Plus, poliester, 1750x850x300 mm, dupli, puna vrata
      FL354B
      Ormar Orion Plus, poliester, 1750x850x300 mm, dupli, puna vrata
    • 4
      FL352B - Ormar Orion Plus, poliester, 1450x850x300 mm, dupli, puna vrata
      FL352B
      Ormar Orion Plus, poliester, 1450x850x300 mm, dupli, puna vrata
    • 5
      FL130A - Ormar Orion Plus, 1250x800x300 mm, IP65
      FL130A
      Ormar Orion Plus, 1250x800x300 mm, IP65

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina