Ormar Orion Plus, 1250x600x250 mm, IP65, sa prozirnim vratima FL179A
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Ventilator za ormar 3 dostupni proizvodi -
Poklopac modularnih izreza za ormar 1 dostupni proizvodi -
Grijač za ormar 6 dostupni proizvodi -
Ventilacijska ploča 1 dostupni proizvodi -
Konstruktivni element za modularne uređaje 1 dostupni proizvodi -
Termostat/higrostat (ormar) 1 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Dimenzije
-
Visina1.250 mm
-
Širina600 mm
-
Dubina250 mm
-
Debljina bočnog zida1,2 mm
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP65
-
Zaštitna klasaIzolacijska klasa I
-
Vrsta zaključavanja3-strano 7 mm, Brava
-
Otpornost na udarce IKIK10
Oprema
-
Broj sekcija u širinu1
-
Broj otvora ploče2
-
Broj redova8
Instalacija, montaža
-
Montiranje naMontaža na zid
-
Pogodno za korištenje na otvorenom/vaniNe
Materijali
-
BojaSvijetlo siva
-
RAL kod7035
-
ObradaPraškasto ofarbano
-
MaterijalŽeljezo
-
Obrada površineMat
Poklopac, vrata
-
Broj vrata ormara1
-
Broj brava2
-
Vrata/poklopac je proziranDa
-
Vrsta vrata ormaraJedna vrata
Električna struja
-
Nazivna struja In250 A
Napon
-
Nazivni napon400-400 V
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda FL179A
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda FL179A
Ormar Orion Plus, 1250x600x250 mm, IP65, sa prozirnim vratima
PDF -
Uputstvo za instalaciju
Instruction sheet
Uputstvo za instalaciju International 2020-11-10
PDF32,87 MB
Više dokumentacije