The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • FL156A
    EAN
    3250610674178
    Pakovanje
    1 Komad

    Ormar Orion Plus, 400x300x160 mm, IP65, sa prozirnim vratima FL156A

    Artikal van proizvodnje: molimo kontaktirajte vašeg trgovca za upit o dostupnosti istog

    Prateći proizvodi:

    FL107A

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Ormar Orion Plus, 400x300x160 mm, IP65, sa prozirnim vratima

    FL156A

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Opcionalni dodaci

  • Pogledajte više (24)
    • Venti­lator za ormar 3 dostupni proizvodi
    • Poklopac modu­larnih izreza za ormar 1 dostupni proizvodi
    • Grijač za ormar 6 dostupni proizvodi
    • Venti­la­cijska ploča 1 dostupni proizvodi
    • Termos­tat/hi­grostat (ormar) 1 dostupni proizvodi
    • Montažna ploča za razvodne ormare 1 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • Venti­lator za ormar
    • Poklopac modu­larnih izreza za ormar
    • Grijač za ormar
    • Venti­la­cijska ploča
    • Termos­tat/hi­grostat (ormar)
    • Montažna ploča za razvodne ormare
    • ‌Sistem za zaklju­ča­vanje
    • Umetak za sistem klju­čanja
    • Ključ za kući­šta/or­mare
    • Dodatna opre­ma/re­zervni dije­lovi za zemljos­pojnu i zaštitu od udara munje
    • Pribor/re­zervni dije­lovi za nisko­na­ponsku tehno­lo­giju
    • Dodatna oprema za montažu
    • FL216Z

      Ventilator, 57W, 52 m3/h, 325x325 mm, IP54

      0,00 €  / *
    • FL214Z

      Ventilator, 29W, 240 m3/h, 250x250 mm, IP54

      0,00 €  / *
    • FL208Z

      Ventilator, 10W, 12 m3/h, 107x107 mm, IP54

      0,00 €  / *
    • FL241Z

      Rešetka za ventilator, 160x160 mm, IP23

      0,00 €  / *
    • FL259Z

      Termostat za ventilator, za ormar Quadro, 10A, 230V

      0,00 €  / *
    • FL252Z

      Grijač za ormar Quadro, 15W, 230V

      0,00 €  / *
    • FL253Z

      Grijač za ormar Quadro, 30W, 230V

      0,00 €  / *
    • FL254Z

      Grijač za ormar Quadro, 45W, 230V

      0,00 €  / *
    • FL255Z

      Grijač za ormar Quadro, 80W, 230V

      0,00 €  / *
    • FL256Z

      Grijač za ormar Quadro, 150W, 230V

      0,00 €  / *
    • FL218Z

      Rešetka za ventilator, 107x107 mm, IP54

      0,00 €  / *
    • FL258Z

      Termostat za grijače, za ormar Quadro, 10A, 230V

      0,00 €  / *
    • FL405A

      Montažna ploča, Orion Plus, 380x243 mm, metal

      0,00 €  / *
    • FL96Z

      Ručica sa bravicom, Orion Plus

      0,00 €  / *
    • FL95Z

      Brava, Orion Plus, 3 mm, za metalne ormare

      0,00 €  / *
    • FL93Z

      Trokut brava, Orion plus, 8 mm, 2 komada

      0,00 €  / *
    • FL98Z

      Brava sa ključem, Orion Plus

      0,00 €  / *
    • FL97Z

      Brava, Orion Plus, 3 mm, za poliester ormare

      0,00 €  / *
    • FL94Z

      Trokut brava, Orion plus, 8 mm

      0,00 €  / *
    • FZ850

      Set ključeva, Orion+, trokut, četverougani, dupli, plastika

      0,00 €  / *
    • FL874A

      Set za uzemljenje montažne ploče, Orion Plus

      0,00 €  / *
    • FL85Z

      Set za montažu na zid, Orion, 4 komada

      0,00 €  / *
    • FL670A

      Set za vertikalno spajanje Orion ormara, metal

      0,00 €  / *
    • FL863Z

      Set za montažu na zid, Orion

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Dimen­zije
    • Visina
      400 mm
    • Širina
      300 mm
    • Dubina
      160 mm
    • Debljina bočnog zida
      1,2 mm
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP65
    • Zaštitna klasa
      Izola­cijska klasa I
    • Vrsta zaklju­ča­vanja
      3-strano 7 mm, Brava
    • Otpor­nost na udarce IK
      IK10
    Oprema
    • Broj otvora ploče
      2
    Insta­la­cija, montaža
    • Monti­ranje na
      Montaža na zid
    • Pogodno za kori­štenje na otvo­re­nom/vani
      Ne
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Svijetlo siva
    • RAL kod
      7035
    • Obrada
      Praškasto ofar­bano
    • Mate­rijal
      Željezo
    • Obrada povr­šine
      Mat
    Poklo­pac, vrata
    • Broj vrata ormara
      1
    • Broj brava
      1
    • Vrata/pok­lopac je proziran
      Da
    • Vrsta vrata ormara
      Jedna vrata
    Elek­trična struja
    • Nazivna struja In
      250 A
    Napon
    • Nazivni napon
      400-400 V

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP dokument en-GB 2026-10-14
    PDF
    10,41 MB
    REACH declaration FL156A
    PDF
    RoHS report FL156A
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika FL156A  | Hager

      Slika proizvoda FL156A

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda FL156A  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda FL156A

      Ormar Orion Plus, 400x300x160 mm, IP65, sa prozirnim vratima

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Instruction sheet  | Hager

      Instruction sheet

      Uputstvo za instalaciju International 2020-11-10

      PDF
      32,87 MB
    Više dokumentacije

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina