The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Senzori pokreta i prisustva
  • Unutrašnji i vanjski senzori
  • Stropni senzori
  • EER503
  • Senzori pokreta i prisustva

Senzor pokreta i prisustva, P/Ž, 360° stepeni, NO kontakt, Ø20m / Ø10m EER503

EAN
3250612256235
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Senzor pokreta i prisustva, P/Ž, 360° stepeni, NO kontakt, Ø20m / Ø10m

EER503

  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Tehničke karakteristike

Detek­cija
  • Ugao detek­cije
    360 - 360
  • Vrsta senzora
    Senzor prisustva
Frek­ven­cija
  • Frek­ven­cija
    50 - 60 Hz
Dimen­zije
  • Ugra­đena dubina
    78 mm
Mate­ri­jali
  • Mate­rijal
    Plas­tika
Sigur­nost
  • Ingress Protec­tion (IP) klasa
    IP41
Insta­la­cija, montaža
  • Monti­ranje na
    PŽ montaža

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
REACh-bez SVHC Da

Certifikati i dokumenti

Hager REACH declaration EER503
PDF
Hager RoHS report EER503
PDF
PEP dokument en-GB 2022-06-07
PDF
207,91 kB

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika EER503  | Hager

    Slika proizvoda EER503

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet EER503  | Hager

    Hager Product data sheet EER503

    Senzor pokreta i prisustva, P/Ž, 360° stepeni, NO kontakt, Ø20m / Ø10m

    PDF
  • Uputstvo za instalaciju

    Slika Manual for EER503-EER513 - Presence detector/motion detector 360° (EN-IT, 2022-03)  | Hager

    Manual for EER503-EER513 - Presence detector/motion detector 360° (EN-IT, 2022-03)

    Uputstvo za instalaciju en-GB, it-IT 2022-03-15

    PDF
    1,38 MB
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB, fr-FR 2024-01-18  | Hager

    Deklaracija o usklađenosti en-GB, fr-FR 2024-01-18

    PDF
    112,22 kB
    Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2024-01-18  | Hager

    Deklaracija o usklađenosti en-GB 2024-01-18

    PDF
    101,16 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    EER515 - Senzor koridor, N/Ž, 360° stepeni, NO kontakt, 30x5m
    EER515
    Senzor koridor, N/Ž, 360° stepeni, NO kontakt, 30x5m
  • 2
    EED518 - Senzor pokreta, highbay DALI2 360°, NŽ
    EED518
    Senzor pokreta, highbay DALI2 360°, NŽ
  • 3
    EER518 - Senzor Highbay, N/Ž, 360° stepeni, NO kontakt, visina ugradnje od 6m do 10m
    EER518
    Senzor Highbay, N/Ž, 360° stepeni, NO kontakt, visina ugradnje od 6m do 10m
  • 4
    EED513 - Senzor pokreta i prisustva DALI2 360°, N/Ž, Ø20m
    EED513
    Senzor pokreta i prisustva DALI2 360°, N/Ž, Ø20m
  • 5
    EER505 - Senzor koridor, P/Ž, 360° stepeni, NO kontakt, 30x5m
    EER505
    Senzor koridor, P/Ž, 360° stepeni, NO kontakt, 30x5m

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina