The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Senzori pokreta i prisustva
    • Unutrašnji i vanjski senzori
    • Stropni senzori
    • EED513
    EAN
    3250612256198
    Pakovanje
    1 Komad
    • Stropni senzori

    Senzor pokreta i prisustva DALI2 360°, N/Ž, Ø20m EED513

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Senzor pokreta i prisustva DALI2 360°, N/Ž, Ø20m

    EED513

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Detek­cija
    • Ugao detek­cije
      360 - 360
    • Vrsta senzora
      Senzor prisustva
    • Hori­zon­talni ugao detek­cije
      360 - 360
    Postavke
    • Isklju­či­vanje vrijeme zadrške
      0
    • Uklju­čeno vrijeme zadrške
      0
    Rasvjeta
    • Snaga LED lampe
      0
    • Osjet­lji­vost foto­će­lija
      5 - 2.000 lx
    Veza
    • Vrsta priključ­ka/u­ti­kača
      Priključna klema
    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cija
      50 - 60 Hz
    Napon
    • Nazivni radni napon Ue
      230 - 230 V
    Dimen­zije
    • Ugra­đena dubina
      0
    • Visina nakon ugradnje
      2,50 - 2,50 m
    • Promjer
      105 mm
    • Ugra­đeni promjer
      0
    Mate­ri­jali
    • RAL kod
      9010
    • Mate­rijal
      Plas­tika
    • Obrada povr­šine
      Sjajno
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP41
    Oprema
    • C opte­re­ćenje
      Ne
    Insta­la­cija, montaža
    • Monti­ranje na
      Nadgrad­na/NŽ
    • Moguća montaža na strop
      Da
    Napa­janje
    • Napon napa­janja
      230 V
    Doseg
    • Maks. opseg prije­nosa fron­talno
      5 m
    • Maks. domet tran­smi­sije bočno
      10 m

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - Motion detector 90-180° 3-wire/2300W IP55 Signal White (English)
    PDF
    4,62 MB
    REACH declaration EED513
    PDF
    RoHS report EED513
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika EED513  | Hager

      Slika proizvoda EED513

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda EED513  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda EED513

      Senzor pokreta i prisustva DALI2 360°, N/Ž, Ø20m

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Uputstvo za instalaciju en-GB, it-IT 2022-06-22  | Hager

      Uputstvo za instalaciju en-GB, it-IT 2022-06-22

      PDF
      2,69 MB
      Slika Uputstvo za instalaciju en-GB 2022-06-22  | Hager

      Uputstvo za instalaciju en-GB 2022-06-22

      PDF
      871,00 kB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti International 2024-01-18  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti International 2024-01-18

      PDF
      111,63 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti International 2024-01-18  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti International 2024-01-18

      PDF
      120,37 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-05-22  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-05-22

      PDF
      403,52 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      EED518 - Senzor pokreta, highbay DALI2 360°, NŽ
      EED518
      Senzor pokreta, highbay DALI2 360°, NŽ
    • 2
      TXD501 - Senzor pokreta i prisustva, P/Ž, 360° stepeni, KNX, Ø10m
      TXD501
      Senzor pokreta i prisustva, P/Ž, 360° stepeni, KNX, Ø10m
    • 3
      EED503 - Senzor pokreta i prisustva, P/Ž, 360° stepeni, DALI2, Ø20m
      EED503
      Senzor pokreta i prisustva, P/Ž, 360° stepeni, DALI2, Ø20m
    • 4
      EED515 - Senzor pokreta, koridor DALI2 360°, N/Ž, 30x5m
      EED515
      Senzor pokreta, koridor DALI2 360°, N/Ž, 30x5m
    • 5
      EE805A - Ugradni senzor pokreta 360°, NC kontakt
      EE805A
      Senzor pokreta i prisustva, 360°, PŽ, bijela

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina