The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Senzori pokreta i prisustva
    • Unutrašnji i vanjski senzori
    • Stropni senzori
    • EER503
    EAN
    3250612256235
    Pakovanje
    1 Komad
    • Stropni senzori

    Senzor pokreta i prisustva, P/Ž, 360° stepeni, NO kontakt, Ø20m / Ø10m EER503

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Senzor pokreta i prisustva, P/Ž, 360° stepeni, NO kontakt, Ø20m / Ø10m

    EER503

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Detek­cija
    • Ugao detek­cije
      360 - 360
    • Vrsta senzora
      Senzor prisustva
    • Hori­zon­talni ugao detek­cije
      360 - 360
    Postavke
    • Isklju­či­vanje vrijeme zadrške
      0
    • Uklju­čeno vrijeme zadrške
      0
    Rasvjeta
    • Snaga LED lampe
      400 W
    • Osjet­lji­vost foto­će­lija
      5 - 2.000 lx
    Veza
    • Vrsta priključ­ka/u­ti­kača
      Priključna klema
    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cija
      50 - 60 Hz
    Dimen­zije
    • Ugra­đena dubina
      78 mm
    • Visina nakon ugradnje
      2,50 - 2,50 m
    • Promjer
      85 mm
    • Ugra­đeni promjer
      68 mm
    Mate­ri­jali
    • RAL kod
      9010
    • Mate­rijal
      Plas­tika
    • Obrada povr­šine
      Mat
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP41
    Oprema
    • C opte­re­ćenje
      Ne
    Insta­la­cija, montaža
    • Monti­ranje na
      PŽ montaža
    • Moguća montaža na strop
      Da
    Doseg
    • Maks. opseg prije­nosa fron­talno
      5 m
    • Maks. domet tran­smi­sije bočno
      10 m

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration EER503
    PDF
    RoHS report EER503
    PDF
    PEP dokument en-GB 2022-06-07
    PDF
    207,91 kB

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika EER503  | Hager

      Slika proizvoda EER503

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda EER503  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda EER503

      Senzor pokreta i prisustva, P/Ž, 360° stepeni, NO kontakt, Ø20m / Ø10m

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Manual for EER503-EER513 - Presence detector/motion detector 360° (EN-IT, 2022-03)  | Hager

      Manual for EER503-EER513 - Presence detector/motion detector 360° (EN-IT, 2022-03)

      Uputstvo za instalaciju en-GB, it-IT 2022-03-15

      PDF
      1,38 MB
    • Vodič za narudžbe

      Slika Vodič za narudžbe senzora  | Hager

      Vodič za narudžbe senzora

      Unutrašnji i vanjski senzori pokreta i prisustva

      PDF
      387,64 kB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB, fr-FR 2024-01-18  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB, fr-FR 2024-01-18

      PDF
      112,22 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2024-01-18  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2024-01-18

      PDF
      101,16 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      TXD503 - Senzor pokreta i prisustva, P/Ž, 360° stepeni, KNX, Ø20m
      TXD503
      Senzor pokreta i prisustva, P/Ž, 360° stepeni, KNX, Ø20m
    • 2
      TXD501 - Senzor pokreta i prisustva, P/Ž, 360° stepeni, KNX, Ø10m
      TXD501
      Senzor pokreta i prisustva, P/Ž, 360° stepeni, KNX, Ø10m
    • 3
      EED503 - Senzor pokreta i prisustva, P/Ž, 360° stepeni, DALI2, Ø20m
      EED503
      Senzor pokreta i prisustva, P/Ž, 360° stepeni, DALI2, Ø20m
    • 4
      EE804A - Nadgradni senzor pokreta 360°, NC kontakt
      EE804A
      Senzor pokreta i prisustva, 360°, NŽ, bijela
    • 5
      TXD505 - Senzor pokreta, P/Ž, 360° stepeni, koridor, KNX, 30x5m
      TXD505
      Senzor pokreta, P/Ž, 360° stepeni, koridor, KNX, 30x5m

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina