The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Pametno uprav­ljanje objek­tima
    • Senzori
    • Senzori pokreta i prisustva
    • TXD505
    EAN
    3250612256334
    Pakovanje
    1 Komad
    • Senzori pokreta i prisustva
    • Stropni senzori
    • Vidjeti više

    Senzor pokreta, P/Ž, 360° stepeni, koridor, KNX, 30x5m TXD505

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Senzor pokreta, P/Ž, 360° stepeni, koridor, KNX, 30x5m

    TXD505

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Detek­cija
    • Ugao detek­cije
      360 - 360
    • Vrsta senzora
      Senzor pokreta, Senzor prisustva
    • Hori­zon­talni ugao detek­cije
      360 - 360
    Postavke
    • Mini­malni radni ciklus
      5 s
    Dimen­zije
    • Visina nakon ugradnje
      3 - 3 m
    Mate­ri­jali
    • RAL kod
      9010
    • Mate­rijal
      Plas­tika, Termo­plas­tika
    • Obrada povr­šine
      Sjajno
    Oprema
    • Ulaz za tran­sfos­ta­nicu
      Ne
    Insta­la­cija, montaža
    • Monti­ranje na
      PŽ montaža
    • Moguća montaža na strop
      Da
    Doseg
    • Maks. opseg prije­nosa fron­talno
      14 m
    • Maks. domet tran­smi­sije bočno
      15 m

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - Motion detector 90-180° 3-wire/2300W IP55 Signal White (English)
    PDF
    4,62 MB
    REACH declaration TXD505
    PDF
    RoHS report TXD505
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika TXD505  | Hager

      Slika proizvoda TXD505

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda TXD505  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda TXD505

      Senzor pokreta, P/Ž, 360° stepeni, koridor, KNX, 30x5m

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Uputstvo za instalaciju en-GB, it-IT 2022-06-13  | Hager

      Uputstvo za instalaciju en-GB, it-IT 2022-06-13

      PDF
      1,25 MB
    • KNX baza proizvoda

      Slika ETS database for TXC513, TXC515, TXC518, TXD501, TXD503 and TXD505  | Hager

      ETS database for TXC513, TXC515, TXC518, TXD501, TXD503 and TXD505

      KNX baza proizvoda da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      KNXPROD
      271,81 kB
    • Vodič za primjenu

      Slika Application description EASY for KNX Presence/motion detector TXD50x-TXC51x_6LE009101A (EN, 2022-09)  | Hager

      Application description EASY for KNX Presence/motion detector TXD50x-TXC51x_6LE009101A (EN, 2022-09)

      Vodič za primjenu en-GB 2022-11-21

      PDF
      2,82 MB
      Slika Application description ETS for KNX Presence/motion detector TXD50x-TXC51x_6LE009097A (EN, 2022-09)  | Hager

      Application description ETS for KNX Presence/motion detector TXD50x-TXC51x_6LE009097A (EN, 2022-09)

      Vodič za primjenu en-GB 2022-09-28

      PDF
      2,86 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti International 2024-01-18  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti International 2024-01-18

      PDF
      106,94 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-04-27  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-04-27

      PDF
      404,90 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      TRE600 - Reflektor LED sa senzorom pokreta 220/360°, RF, quicklink, bijela
      TRE600
      Reflektor LED sa senzorom pokreta 220/360°, RF, quicklink, bijela
    • 2
      85345129 - Senzor pokreta, KNX-Funk, komfor, 1.1m, quicklink, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš
      85345129
      Senzor pokreta, KNX-Funk, komfor, 1.1m, quicklink, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš
    • 3
      85345173 - Senzor pokreta, KNX-Funk, komfor, 1.1m, quicklink, K.5, n.čelik, lakirano
      85345173
      Senzor pokreta, KNX-Funk, komfor, 1.1m, quicklink, K.5, n.čelik, lakirano
    • 4
      TRE720 - Senzor pokreta RF+izlaz IP55, NŽ, KNX, quicklink
      TRE720
      Senzor pokreta RF+izlaz IP55, NŽ, KNX, quicklink
    • 5
      85346183 - Senzor pokreta, KNX-Funk, komfor, 2.2m, quicklink, S.1/B.3/B.7, aluminij mat
      85346183
      Senzor pokreta, KNX-Funk, komfor, 2.2m, quicklink, S.1/B.3/B.7, aluminij mat

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina