The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Pametno uprav­ljanje objek­tima
    • Senzori
    • Senzori pokreta i prisustva
    • TRE600
    EAN
    3250617579346
    Pakovanje
    1 Komad
    • KNX radio - quicklink
    • Senzori pokreta i prisustva
    • Vidjeti više

    Reflektor LED sa senzorom pokreta 220/360°, RF, quicklink, bijela TRE600

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Reflektor LED sa senzorom pokreta 220/360°, RF, quicklink, bijela

    TRE600

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Dimen­zije
    • Prepo­ru­čena visina ugradnje
      2,5 - 4,0 m
    • Visina nakon ugradnje
      2,5 - 4,0 m
    Postavke
    • Podr­žani način konfi­gu­ra­cije
      ETS, easy, quicklink
    • Mini­malni radni ciklus
      30 s
    Funk­cije
    • Maksi­malni radni ciklus
      15 min
    Pove­zi­vost
    • Sa bus sistemom KNX radio
      Da
    Opseg ispo­ruke
    • Auto­busna veza uklju­če­naBus veza u kompletu
      Da
    Rasvjeta
    • Pode­siva odzivna svje­tlina
      5 - 1.000 lx
    Detek­cija
    • Ugao detek­cije podesiv
      45 - 90 °
    • Ugao detek­cije
      360 - 360
    • Hori­zon­talni ugao detek­cije
      360 - 360
    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      -20 - 45 °C
    Mate­ri­jali
    • Mate­rijal
      Akri­lo­ni­tril buta­dien stiren (ABS), Poli­kar­bonat (PC)
    • Boja
      Bijelo
    • RAL kod
      9010
    Tekst
    • Funk­cija
      Upozo­renje prije isklju­čenja na umet­cima za dimere, Easy dodatne funk­cije: +6 scena, način rada za uklju­či­va­nje/i­s­klju­či­va­nje, pozi­vanje scene prilikom kreta­nja/bez kretanja, S memo­rij­skom funk­cijom za simu­la­ciju prisustva, Funk­cija Teac­h/u­čenja za odzivnu svje­tlinu putem dugmeta, Sa bravom, Party funk­cija za uklju­či­vanje 2 sata, Funk­cija rese­ti­ranja (na tvor­ničke postavke)
    • Način insta­la­cije
      Za montažu na zid, Plug & play veza
    Doseg
    • Maks. opseg prije­nosa fron­talno
      12 m
    • Maks. domet tran­smi­sije bočno
      8 m

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration TRE600
    PDF
    RoHS report TRE600
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika TRE600  | Hager

      Slika proizvoda TRE600

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda TRE600  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda TRE600

      Reflektor LED sa senzorom pokreta 220/360°, RF, quicklink, bijela

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Uputstvo za instalaciju en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2016-11-02  | Hager

      Uputstvo za instalaciju en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2016-11-02

      PDF
      44,76 MB
      Slika Uputstvo za instalaciju en-GB, fr-FR, de-DE, el-GR, it-IT, nl-NL, pt-PT 2019-05-14  | Hager

      Uputstvo za instalaciju en-GB, fr-FR, de-DE, el-GR, it-IT, nl-NL, pt-PT 2019-05-14

      PDF
      43,60 MB
    • KNX baza proizvoda

      Slika Logiciel d'application ETS du TRE600  | Hager

      Logiciel d'application ETS du TRE600

      KNX baza proizvoda da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      KNXPROD
      169,14 kB
      Slika Logiciel d'applicatioon ETS du TRE600  | Hager

      Logiciel d'applicatioon ETS du TRE600

      KNX baza proizvoda da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      VD5
      177,19 kB
    • Vodič za primjenu

      Slika Description d'application ETS TRE600  | Hager

      Description d'application ETS TRE600

      Vodič za primjenu en-GB, pl-PL 2012-02-23

      PDF
      1,84 MB
    • Opis funkcije

      Slika Description d'application TX100 TRE600  | Hager

      Description d'application TX100 TRE600

      Opis funkcije en-GB 2012-03-01

      PDF
      1,87 MB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      85345183 - Senzor pokreta, KNX-Funk, komfor, 1.1m, quicklink, S.1/B.3/B.7, aluminij mat
      85345183
      Senzor pokreta, KNX-Funk, komfor, 1.1m, quicklink, S.1/B.3/B.7, aluminij mat
    • 2
      85345188 - Senzor pokreta, KNX-Funk, komfor, 1.1m, quicklink, S.1/B.3/B.7, p.bijela mat
      85345188
      Senzor pokreta, KNX-Funk, komfor, 1.1m, quicklink, S.1/B.3/B.7, p.bijela mat
    • 3
      85345185 - Senzor pokreta, KNX-Funk, komfor, 1.1m, quicklink, S.1/B.3/B.7, antracit mat
      85345185
      Senzor pokreta, KNX-Funk, komfor, 1.1m, quicklink, S.1/B.3/B.7, antracit mat
    • 4
      85146183 - Tipka, 2-struka, KNX-Funk quicklink, S.1/B.3/B.7, aluminij mat, lakirano
      85146183
      Tipka, 2-struka, KNX-Funk quicklink, S.1/B.3/B.7, aluminij mat, lakirano
    • 5
      85121200 - Relej, univerzalni, elektronski, jezgro
      85121200
      Relej, univerzalni, elektronski, jezgro

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina