The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Senzori pokreta i prisustva
    • Unutrašnji i vanjski senzori
    • Stropni senzori
    • EE804A
    Senzor pokreta 360° za N/Ž montažu, idealan za unutrašnje prostorije poput hodnika. IR detekcija pokreta u radijusu od 6 m pri visini montiranja od 2,5 m. Rješenje je opremljeno sa sumračnim prekidačem, piroelektričnim senzorom, podesivom vrijednošću osvjetljenja i vremenom uključenja. Fabrička podešavanja su dovoljna za puštanje u rad, a testiranje je moguće putem testnog načina rada.
    EAN
    3250612258765
    Pakovanje
    1 Komad
    • Stropni senzori

    Nadgradni senzor pokreta 360°, NC kontakt EE804A

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Nadgradni senzor pokreta 360°, NC kontakt

    EE804A

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Detek­cija
    • Ugao detek­cije
      360 - 360
    • Vrsta senzora
      Senzor pokreta, Senzor prisustva
    • Hori­zon­talni ugao detek­cije
      360 - 360
    Postavke
    • Vremenska odgoda
      5 S - 30 Min
    • Osjet­lji­vost odziva može se prila­go­diti
      Ne
    • Isklju­či­vanje vrijeme zadrške
      0
    • Uklju­čeno vrijeme zadrške
      0
    Rasvjeta
    • Pode­siva odzivna svje­tlina
      5 - 1.000 lx
    • Snaga LED lampe
      400 W
    • Osjet­lji­vost foto­će­lija
      5 - 1.000 lx
    Veza
    • Vrsta priključ­ka/u­ti­kača
      Vijčana stezaljka
    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cija
      50 - 60 Hz
    Dimen­zije
    • Ugra­đena dubina
      0
    • Prepo­ru­čena visina ugradnje
      2,5 - 3,5 m
    • Visina nakon ugradnje
      2 - 4 m
    • Promjer
      100 mm
    • Ugra­đeni promjer
      0
    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      -5 - 45 °C
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Bijelo
    • RAL kod
      9001
    • Mate­rijal
      Plas­tika
    • Obrada povr­šine
      Mat
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP21
    Oprema
    • C opte­re­ćenje
      Da
    • Ulaz za tran­sfos­ta­nicu
      Da
    Insta­la­cija, montaža
    • Monti­ranje na
      Nadgrad­na/NŽ
    • Pogodno za kori­štenje na otvo­re­nom/vani
      Ne
    • Moguća montaža na strop
      Da
    Tekst
    • Funk­cija
      Može se koris­titi samo kao zasebna jedi­nica
    • Način insta­la­cije
      Moguća ugradnja na podž­buknu kutiju, Za stropnu montažu
    • Vrsta veze
      Sa vijčanim stezalj­kama
    Napa­janje
    • Napon napa­janja
      230 V +10%/-15%
    Doseg
    • Maks. opseg prije­nosa fron­talno
      6 m
    • Maks. domet tran­smi­sije bočno
      6 m

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - Motion detector infrared 360°, IP55, wall mounted, white (English)
    PDF
    390,39 kB
    REACH declaration EE804A
    PDF
    RoHS report EE804A
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika EE804A  | Hager

      Slika proizvoda EE804A

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda EE804A  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda EE804A

      Senzor pokreta i prisustva, 360°, NŽ, bijela

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Manual for EE804A-EE805A Presence and motion detector (en, 2017-09)  | Hager

      Manual for EE804A-EE805A Presence and motion detector (en, 2017-09)

      Uputstvo za instalaciju en-GB 2017-10-16

      PDF
      936,55 kB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2021-11-04

      PDF
      126,18 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      EED513 - Senzor pokreta i prisustva DALI2 360°, N/Ž, Ø20m
      EED513
      Senzor pokreta i prisustva DALI2 360°, N/Ž, Ø20m
    • 2
      EED515 - Senzor pokreta, koridor DALI2 360°, N/Ž, 30x5m
      EED515
      Senzor pokreta, koridor DALI2 360°, N/Ž, 30x5m
    • 3
      TXC518 - Senzor Highbay, N/Ž, 360° stepeni, KNX, visina ugradnje od 6m do 10m
      TXC518
      Senzor Highbay, N/Ž, 360° stepeni, KNX, visina ugradnje od 6m do 10m
    • 4
      EE805A - Ugradni senzor pokreta 360°, NC kontakt
      EE805A
      Senzor pokreta i prisustva, 360°, PŽ, bijela
    • 5
      EED505 - Senzor pokreta, P/Ž, 360° stepeni, koridor, DALI2, 30x5m
      EED505
      Senzor pokreta, P/Ž, 360° stepeni, koridor, DALI2, 30x5m

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina