Tehničke karakteristike
-
Ugao detekcije360 - 360
-
Vrsta senzoraSenzor pokreta
-
Horizontalni ugao detekcije0 - 0
-
Isključivanje vrijeme zadrške0
-
Uključeno vrijeme zadrške0
-
Snaga LED lampe400 W
-
Osjetljivost fotoćelija5 - 2.000 lx
-
Vrsta priključka/utikačaPriključna klema
-
Frekvencija50 - 60 Hz
-
Ugrađena dubina78 mm
-
Visina nakon ugradnje2,50 - 2,50 m
-
Promjer105 mm
-
Ugrađeni promjer68 mm
-
RAL kod9010
-
MaterijalPlastika
-
Obrada površineMat
-
Ingress Protection (IP) klasaIP41
-
C opterećenjeNe
-
Montiranje naNadgradna/NŽ
-
Moguća montaža na stropDa
-
Maks. opseg prijenosa frontalno5 m
-
Maks. domet transmisije bočno10 m
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda EER515
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda EER515
Senzor koridor, N/Ž, 360° stepeni, NO kontakt, 30x5m
PDF -
Uputstvo za instalaciju
Manual for EER505-EER515 - Motion detector corridor 360° (EN-IT, 2022-03)
Uputstvo za instalaciju en-GB, it-IT 2022-03-15
PDF1,49 MB -
Vodič za narudžbe
Vodič za narudžbe senzora
Unutrašnji i vanjski senzori pokreta i prisustva
PDF387,64 kB -
Deklaracija o usklađenosti
Eu Declaration of Conformity
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-09-24
PDF380,65 kB