The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Senzori pokreta i prisustva
    • Unutrašnji i vanjski senzori
    • Stropni senzori
    • EER518
    EAN
    3250612256273
    Pakovanje
    1 Komad
    • Stropni senzori

    Senzor Highbay, N/Ž, 360° stepeni, NO kontakt, visina ugradnje od 6m do 10m EER518

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Senzor Highbay, N/Ž, 360° stepeni, NO kontakt, visina ugradnje od 6m do 10m

    EER518

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Detek­cija
    • Ugao detek­cije
      360 - 360 °
    • Vrsta senzora
      Senzor pokreta
    • Hori­zon­talni ugao detek­cije
      360 - 360
    Postavke
    • Vremenska odgoda
      1 Min - 1 h
    • Mini­malni radni ciklus
      2 s
    • Pode­siva odzivna svje­tlina
      Da
    • Osjet­lji­vost odziva može se prila­go­diti
      Da
    • Uklju­čeno vrijeme zadrške
      0
    Rasvjeta
    • Pode­siva odzivna svje­tlina
      5- 2.000 lx
    • Snaga LED lampe
      400 W
    • Osjet­lji­vost foto­će­lija
      5 - 2.000 lx
    Veza
    • Vrsta priključ­ka/u­ti­kača
      Priključna klema
    Funk­cije
    • Funk­cija učenja za odzivnu vrijed­nost svje­tline
      Da
    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cija
      50 - 60 Hz
    Dimen­zije
    • Ugra­đena dubina
      78 mm
    • Prepo­ru­čena visina ugradnje
      6 - 9 m
    • Visina nakon ugradnje
      6- 10 m
    • Promjer
      105 mm
    • Ugra­đeni promjer
      0
    Snaga
    • Žarulja sa žarnom niti i halo­gena žarulja od 230 V
      2.000 W
    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      -5 - 45 °C
    Mate­ri­jali
    • RAL kod
      9010
    • Mate­rijal
      Plas­tika
    • Obrada povr­šine
      Mat
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP41
    Oprema
    • C opte­re­ćenje
      Ne
    • Ulaz za tran­sfos­ta­nicu
      Da
    Insta­la­cija, montaža
    • Monti­ranje na
      Nadgrad­na/NŽ
    • Pogodno za kori­štenje na otvo­re­nom/vani
      Ne
    • Moguća montaža na strop
      Da
    Napa­janje
    • Napon napa­janja
      230 V +10%/-15%
    Doseg
    • Maks. opseg prije­nosa fron­talno
      7 m
    • Maks. domet tran­smi­sije bočno
      11 m

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration EER518
    PDF
    RoHS report EER518
    PDF
    PEP dokument en-GB 2022-06-07
    PDF
    205,85 kB

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika EER518  | Hager

      Slika proizvoda EER518

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda EER518  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda EER518

      Senzor Highbay, N/Ž, 360° stepeni, NO kontakt, visina ugradnje od 6m do 10m

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Manual for EER518 - Motion detector highbay 360° surface-mounted (EN-IT, 2022-03)  | Hager

      Manual for EER518 - Motion detector highbay 360° surface-mounted (EN-IT, 2022-03)

      Uputstvo za instalaciju en-GB, it-IT 2022-03-15

      PDF
      1,07 MB
    • Vodič za narudžbe

      Slika Vodič za narudžbe senzora  | Hager

      Vodič za narudžbe senzora

      Unutrašnji i vanjski senzori pokreta i prisustva

      PDF
      387,64 kB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika EU Declaration of Conformity  | Hager

      EU Declaration of Conformity

      Deklaracija o usklađenosti International 2024-11-26

      PDF
      114,89 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      EED518 - Senzor pokreta, highbay DALI2 360°, NŽ
      EED518
      Senzor pokreta, highbay DALI2 360°, NŽ
    • 2
      TXD501 - Senzor pokreta i prisustva, P/Ž, 360° stepeni, KNX, Ø10m
      TXD501
      Senzor pokreta i prisustva, P/Ž, 360° stepeni, KNX, Ø10m
    • 3
      EED503 - Senzor pokreta i prisustva, P/Ž, 360° stepeni, DALI2, Ø20m
      EED503
      Senzor pokreta i prisustva, P/Ž, 360° stepeni, DALI2, Ø20m
    • 4
      EED515 - Senzor pokreta, koridor DALI2 360°, N/Ž, 30x5m
      EED515
      Senzor pokreta, koridor DALI2 360°, N/Ž, 30x5m
    • 5
      EE805A - Ugradni senzor pokreta 360°, NC kontakt
      EE805A
      Senzor pokreta i prisustva, 360°, PŽ, bijela

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina