EAN
3250612231423
Pakovanje
1 Komad
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Tehničke karakteristike
Arhitektura
-
Bus sistemMODBUS
-
Tip pola1P+N
Električna struja
-
Nazivna struja40 A
-
Maksimalno mjerenje struje kruga40 A
Kapacitet
-
Broj modula1
Povezivost
-
Vrsta vezeDirektna veza
-
Vrsta priključka/vezeModbus RS-485 3 žice
Dimenzije
-
Visina92 mm
-
Širina18 mm
-
Dubina60 mm
Glavne električne karakteristike
-
Vrsta generatora impulsaOptički
Kompatibilnost
-
Prikladno zaKupovina/zaliha
Veza
-
Presjek mjernog ulaza16 - 16 mm²
-
Presjek izlaza za mjerenje16 - 16 mm²
-
Vrsta priključka/utikača Bus sistemBus klema
Instalacija, montaža
-
Nazivni zatezni moment1 - 1 Nm
Mehaničke karakteristike
-
Nazivni zatezni moment digitalnog uređaja0,50 - 0,50 Nm
Mjerenje
-
Sistem mjerenjaDirektno mjerenje
-
Vrsta mjernog instrumentaElektronički
-
Raspon mjerenja struje0,25 - 40,0 A
-
Raspon mjerenja napona Ph-N92 - 276 V
-
Raspon mjerenja frekvencije45 - 65 Hz
Napajanje
-
Broj faza za napajanje1
Funkcije
-
Klasa tačnostiB
-
Tip tarife- /T1...T8 Modbus
-
Kalibrirano jeDa
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
Uvjeti korištenja
-
Radna temperatura-25 - 55 °C
-
Temperatura skladištenja/transporta-25 - 70 °C
Snaga
-
Potrošnja energije VA2 VA
-
Ukupni gubitak snage pri IN1 W
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda ECR140D
-
Dodatak proizvodu
Dodatak proizvodu International 2024-04-22
XLS177,00 kBModbus table Summary V1 14
Dodatak proizvodu International 2022-10-04
PDF836,11 kB -
Uputstvo
Installer Leaflet ECR140D
Uputstvo en-GB, de-DE 2024-01-11
PDF1,91 MB -
Deklaracija o usklađenosti
EU Declaration of Conformity
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2024-04-15
PDF451,44 kB
Više dokumentacije