Brojilo 3-fazno, preko transformatora 1-5A, MBUS MID ECM300C
EAN
3250612231324
Pakovanje
1 Komad
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Tehničke karakteristike
Arhitektura
-
Bus sistemM-BUS
-
Tip pola3P+N
Električna struja
-
Nazivna struja5 A
-
Maksimalno mjerenje struje kruga6 A
Kapacitet
-
Broj modula4
Dimenzije
-
Visina90 mm
-
Širina72 mm
-
Dubina60 mm
Glavne električne karakteristike
-
Vrsta generatora impulsaOptički
Kompatibilnost
-
Prikladno zaKupovina/zaliha
Veza
-
Presjek mjernog ulaza4 - 4 mm²
-
Presjek izlaza za mjerenje4 - 4 mm²
-
Vrsta priključka/utikača Bus sistemBus klema
Instalacija, montaža
-
Nazivni zatezni moment1 - 1 Nm
Mehaničke karakteristike
-
Nazivni zatezni moment digitalnog uređaja0,50 - 0,50 Nm
Mjerenje
-
Sistem mjerenjaMjerni transformator
-
Vrsta mjernog instrumentaElektronički
-
Raspon mjerenja struje0,01 - 6,0 A
-
Raspon mjerenja napona Ph-N92 - 276 V
-
Raspon mjerenja napona Ph-Ph160 - 480 V
-
Raspon mjerenja frekvencije45 - 65 Hz
Napajanje
-
Broj faza za napajanje4
Funkcije
-
Klasa tačnostiB
-
Tip tarifeT1...T2 (230 V AC)/T1...T2 M-BUS
-
Kalibrirano jeDa
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
Uvjeti korištenja
-
Radna temperatura-25 - 55 °C
-
Temperatura skladištenja/transporta-25 - 70 °C
Snaga
-
Potrošnja energije VA2 VA
-
Ukupni gubitak snage pri IN0,60 W
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda ECM300C
-
Dodatak proizvodu
Dodatak proizvodu International 2020-01-01
XLS187,00 kB -
Uputstvo
Installer leaflet ECM300C
Uputstvo de-DE, en-GB 2024-01-29
PDF2,99 MB -
Deklaracija o usklađenosti
EU Declaration of Conformity
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2024-04-15
PDF465,71 kB
Više dokumentacije