Brojilo 1-fazno, direktno 3x80A, MBUS MID ECM180T
Artikal van proizvodnje: molimo kontaktirajte vašeg trgovca za upit o dostupnosti istog
Tehničke karakteristike
Arhitektura
-
Bus sistemM-BUS
-
Tip pola3x 1P+N
Električna struja
-
Nazivna struja In80 A
-
Maksimalno mjerenje struje kruga80 A
Kapacitet
-
Broj modula4
Povezivost
-
Vrsta vezeDirektna veza
Dimenzije
-
Visina92 mm
-
Širina72 mm
-
Dubina60 mm
Oprema
-
Vrsta generatora impulsaOptički
Kompatibilnost
-
Pogodno zaKupovina/zaliha
Veza
-
Presjek mjernog ulaza0 - 33 mm²
-
Presjek izlaza za mjerenje0 - 33 mm²
-
Vrsta priključka/utikača Bus sistemBus klema
Instalacija, montaža
-
Nazivni zatezni moment2 - 2 Nm
-
Montiranje naDIN šina
Mehaničke karakteristike
-
Nazivni zatezni moment digitalnog uređaja0,50 - 0,50 Nm
Mjerenje
-
Sistem mjerenjaDirektno mjerenje
-
Vrsta mjernog instrumentaElektronički
-
Raspon mjerenja struje0,25 - 80,0 A
-
Raspon mjerenja napona Ph-N92 - 276 V
-
Raspon mjerenja frekvencije45 - 65 Hz
Napajanje
-
Broj faza za napajanje1
Funkcije
-
Klasa tačnostiB
-
Tip tarifeT1...T2 (230 V AC)/T1...T2 M-BUS
-
Kalibrirano jeDa
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
Uvjeti korištenja
-
Radna temperatura-25 - 55 °C
-
Temperatura skladištenja/transporta-25 - 70 °C
Snaga
-
Potrošnja energije (VA)2 VA
-
Rasipanje snage pri IN1 W
Frekvencija
-
Frekvencija50 - 50 Hz
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda ECM180T
-
Tehnički list proizvoda
Hager Product data sheet ECM180T
Brojilo 1-fazno, direktno 3x80A, MBUS MID
PDF -
Uputstvo za instalaciju
Uputstvo za instalaciju International 2019-10-17
PDF1,31 MB -
Dodatak proizvodu
Dodatak proizvodu International 2020-01-01
XLS187,00 kB -
Deklaracija o usklađenosti
Declaration
Deklaracija o usklađenosti International 2020-01-01
PDF110,84 kB
Više dokumentacije