• Modu­larna oprema
    • Osigu­ra­či/za­štitni uređaji i dodatna oprema
    • FID Zaštitne sklopke (RCCB)
    • CGA684D
    FID zaštitna sklopka (RCCB), 4‑polna (3P+N), 10 kA, 100 A, 500 mA, tipa A, pruža zaštitu od rezidualnih struja. Detektuje izmjenične (AC) i pulsirajuće istosmjerne (DC) rezidualne struje. Pogodna je za ugradnju u stambene i poslovne električne instalacije. U skladu je sa EN 61008‑1 standardom i namijenjena je za montažu na DIN šinu i zauzima prostor od 4 modula.
    EAN
    3250611620914
    Pakovanje
    1 Komad
    • FID Zaštitne sklopke (RCCB)

    FID zaštitna sklopka 4-polna 10kA 100A 500mA, tip A CGA684D

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    FID zaštitna sklopka 4-polna 10kA 100A 500mA, tip A

    CGA684D

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Opcionalni dodaci

  • Pogledajte više (10)
    • Funk­cije bloka­de/pa­ra­lelnog pogona 2 dostupni proizvodi
    • Pregra­de/pok­lopci za razdva­janje faza 1 dostupni proizvodi
    • Meha­nička dodatna oprema za nisko­na­ponske kompo­nente 1 dostupni proizvodi
    • Podna­ponski okidač 1 dostupni proizvodi
    • Radni okidač 2 dostupni proizvodi
    • Podna­ponski i prena­ponski okidači 1 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • Funk­cije bloka­de/pa­ra­lelnog pogona
    • Pregra­de/pok­lopci za razdva­janje faza
    • Meha­nička dodatna oprema za nisko­na­ponske kompo­nente
    • Podna­ponski okidač
    • Radni okidač
    • Podna­ponski i prena­ponski okidači
    • Blok pomoćnih konta­kata
    • MZN175

      Uređaj za zaključavanje automatskih osigurača i FID sklopki

      0,00 €  / *
    • MZN176

      Žičani zaporni mehanizam za modularne uređaje

      0,00 €  / *
    • MZN121

      Set od 3 zaštitne pregrade za automatske osigurače

      0,00 €  / *
    • LZ060

      Distancer

      0,00 €  / *
    • MZ206

      Podnaponski okidač 230V AC

      0,00 €  / *
    • MZ204

      Naponski okidač 24-48V AC 12-48V DC

      0,00 €  / *
    • MZ203

      Naponski okidač 230-415V AC 110-130V DC

      0,00 €  / *
    • MZ212

      Prenaponski okidač 230V AC

      0,00 €  / *
    • MZ202

      Signalni kontakt 1k.o+1k.z 6A 230V AC

      0,00 €  / *
    • MZ201

      Pomoćni kontakt 1k.o+1k.z 6A 230V AC

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Arhi­tek­tura
    • Tip pola
      3P+N
    • Broj polova
      4
    Elek­trična struja
    • Nazivna struja In
      100 A
    • Nazivna rezi­du­alna radna struja Idn
      500 mA
    • Moć isklju­čenja i uklju­čenja Idm
      1,25 kA
    • Nazivna uvjetna struja kratkog spoja Inc prema EN61008-1
      10 kA
    • Nazivna struja pri -25°C
      100 A
    • Nazivna struja pri -20°C
      100 A
    • Nazivna struja pri -15°C
      100 A
    • Nazivna struja pri -10°C
      100 A
    • Nazivna struja pri -5°C
      100 A
    • Nazivna struja pri 0°C
      100 A
    • Nazivna struja pri 5°C
      100 A
    • Nazivna struja pri 10°C
      100 A
    • Nazivna struja pri 15°C
      100 A
    • Nazivna struja pri 20°C
      100 A
    • Nazivna struja pri 25°C
      100 A
    • Nazivna struja pri 30°C
      100 A
    • Nazivna struja pri 35°C
      100 A
    • Nazivna struja pri 40°C
      100 A
    • Nazivna struja pri 45°C
      100 A
    • Nazivna struja pri 50°C
      100 A
    • Nazivna struja pri 55°C
      100 A
    • Nazivna struja pri 60°C
      100 A
    • Nazivna struja pri 65°C
      95 A
    • Nazivna struja pri 70°C
      90 A
    Insta­la­cija, montaža
    • Nazivni zatezni moment gornje kleme
      3,60 - 3,60 Nm
    • Nazivni zatezni moment donje kleme
      3,60 - 3,60 Nm
    • Vrsta gornjeg priključka za modu­larne uređaje
      Vijčana stezaljka
    • Vrsta donjeg priključka za modu­larne uređaje
      bicon­nect
    Pove­zi­vost
    • Vrsta veze
      Vijčana stezaljka
    • Porav­nanje gornjeg priključka za modu­larne uređaje
      Porav­nata klema
    • Porav­nanje donjih priklju­čaka za modu­larne uređaje
      Porav­nata klema
    Napon
    • Nazivni radni napon Ue
      230 - 400 V
    • Vrsta napa­janja
      AC
    • Nazivni izola­cijski napon Ui
      500 V
    • Vrijed­nost dielek­trične čvrstoće strujne frek­ven­cije
      2 kV
    • Nazivni impulsni podno­sivi napon Uimp
      4.000 V
    • Nazivni podno­sivi impulsni napon Uimp IEC 60947-3
      6.000 V
    • Maks. radni napon
      440 V
    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cija
      50 - 60 Hz
    Kapa­citet
    • Broj modula
      4
    Kompa­ti­bil­nost
    • Prik­ladno za DIN šinu
      Da
    Sigur­nost
    • Vrsta rezi­du­alne struje
      A
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20
    Veza
    • Poprečni presjek donje vijčane kleme, za krute vodiče
      1 - 50 mm²
    • Poprečni presjek donje vijčane kleme, za flek­si­bilne vodiče
      1 - 35 mm²
    • Poprečni presjek gornje i donje vijčane kleme, za flek­si­bilne vodiče
      1 - 35 mm²
    • Poprečni presjek gornje i donje vijčane kleme, za krute vodiče
      1 - 50 mm²
    Snaga
    • Rasi­panje snage pri IN
      21,48 W
    Uvjeti kori­štenja
    • Maks. visina
      2.000 m
    • Radna tempe­ra­tura
      -25 - 60 °C
    Izdr­ž­lji­vost
    • Elek­trična izdr­ž­lji­vost u broju ciklusa
      10.000
    • Broj meha­ničkih opera­cija
      20.000
    Dimen­zije
    • Visina
      85 mm
    • Širina
      72 mm
    • Dubina
      70 mm

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - RCCB 4P 40A 30mA A Class (English)
    PDF
    23,23 MB
    REACH declaration CGA684D
    PDF
    RoHS report CGA684D
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika CGA684D  | Hager

      Slika proizvoda CGA684D

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda CGA684D  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda CGA684D

      FID zaštitna sklopka 4P 10kA 100A 500mA tip A

      PDF
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-14  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-14

      PDF
      374,20 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      CDH440D - FID zaštitna sklopka 4-polna 6kA 40A 30mA, tip A HI
      CDH440D
      FID zaštitna sklopka 4P 40A 30mA tip A HI
    • 2
      CDA225D - FID zaštitna sklopka 2-polna 6kA 25A 30mA, tip A
      CDA225D
      FID zaštitna sklopka 2P 25A 30mA tip A
    • 3
      CJG440D - FID zaštitna sklopka 4-polna 6kA 40A 30mA, tip A G
      CJG440D
      FID zaštitna sklopka 4P 40A 30mA tip A G
    • 4
      CPA440D - FID zaštitna sklopka 4-polna 6kA 40A 300mA, tip A S
      CPA440D
      FID zaštitna sklopka 4P 40A 300mA tip A S
    • 5
      CPA463D - FID zaštitna sklopka 4-polna 6kA 63A 300mA, tip A S
      CPA463D
      FID zaštitna sklopka 4P 63A 300mA tip A S
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
    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina