The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Modu­larna oprema
  • Osigu­ra­či/za­štitni uređaji i dodatna oprema
  • FID Zaštitne sklopke (RCCB)
  • CFA684D
  • Modu­larna oprema

FID zaštitna sklopka 4-polna 10kA 100A 300mA, tip A CFA684D

EAN
3250611620822
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

FID zaštitna sklopka 4-polna 10kA 100A 300mA, tip A

CFA684D

  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Opcionalni dodaci

  • Pogledajte više (11)
    • Funk­cije bloka­de/pa­ra­lelnog pogona 2 dostupni proizvodi
    • Pregra­de/pok­lopci za razdva­janje faza 1 dostupni proizvodi
    • Meha­nička dodatna oprema za nisko­na­ponske kompo­nente 1 dostupni proizvodi
    • Podna­ponski okidač 2 dostupni proizvodi
    • Radni okidač 2 dostupni proizvodi
    • Podna­ponski i prena­ponski okidači 1 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • Funk­cije bloka­de/pa­ra­lelnog pogona
    • Pregra­de/pok­lopci za razdva­janje faza
    • Meha­nička dodatna oprema za nisko­na­ponske kompo­nente
    • Podna­ponski okidač
    • Radni okidač
    • Podna­ponski i prena­ponski okidači
    • Blok pomoćnih konta­kata
    • MZN175

      Uređaj za zaključavanje automatskih osigurača i FID sklopki

      0,00 €  / *
    • MZN176

      Žičani zaporni mehanizam za modularne uređaje

      0,00 €  / *
    • MZN121

      Set od 3 zaštitne pregrade za automatske osigurače

      0,00 €  / *
    • LZ060

      Distancer

      0,00 €  / *
    • MZ206

      Podnaponski okidač 230V AC

      0,00 €  / *
    • MZ205

      Podnaponski okidač 48V DC

      0,00 €  / *
    • MZ204

      Naponski okidač 24-48V AC 12-48V DC

      0,00 €  / *
    • MZ203

      Naponski okidač 230-415V AC 110-130V DC

      0,00 €  / *
    • MZ212

      Prenaponski okidač 230V AC

      0,00 €  / *
    • MZ202

      Signalni kontakt 1k.o+1k.z 6A 230V AC

      0,00 €  / *
    • MZ201

      Pomoćni kontakt 1k.o+1k.z 6A 230V AC

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Arhi­tek­tura
    • Tip pola
      3P+N
    Elek­trična struja
    • Nazivna struja
      100 A
    • Nazivna rezi­du­alna radna struja Idn
      300 mA
    • Moć isklju­čenja i uklju­čenja Idm
      1,25 kA
    • Nazivna uvjetna struja kratkog spoja Inc prema EN61008-1
      10 kA
    • Nazivna struja pri -25°C
      100 A
    • Nazivna struja pri -20°C
      100 A
    • Nazivna struja pri -15°C
      100 A
    • Nazivna struja pri -10°C
      100 A
    • Nazivna struja pri -5°C
      100 A
    • Nazivna struja pri 0°C
      100 A
    • Nazivna struja pri 5°C
      100 A
    • Nazivna struja pri 10°C
      100 A
    • Nazivna struja pri 15°C
      100 A
    • Nazivna struja pri 20°C
      100 A
    • Nazivna struja pri 25°C
      100 A
    • Nazivna struja pri 30°C
      100 A
    • Nazivna struja pri 35°C
      100 A
    • Nazivna struja pri 40°C
      100 A
    • Nazivna struja pri 45°C
      100 A
    • Nazivna struja pri 50°C
      100 A
    • Nazivna struja pri 55°C
      100 A
    • Nazivna struja pri 60°C
      100 A
    • Nazivna struja pri 65°C
      95 A
    • Nazivna struja pri 70°C
      90 A
    Insta­la­cija, montaža
    • Nazivni zatezni moment gornje kleme
      3,60 - 3,60 Nm
    • Nazivni zatezni moment donje kleme
      3,60 - 3,60 Nm
    • Vrsta gornjeg priključka za modu­larne uređaje
      Vijčana stezaljka
    • Vrsta donjeg priključka za modu­larne uređaje
      bicon­nect
    Napon
    • Nazivni radni napon Ue
      230 - 400 V
    • Vrsta napa­janja
      AC
    • Nazivni izola­cijski napon Ui
      500 V
    • Vrijed­nost dielek­trične čvrstoće strujne frek­ven­cije
      2 kV
    • Nazivni impulsni podno­sivi napon Uimp
      4.000 V
    • Nazivni podno­sivi impulsni napon Uimp IEC 60947-3
      6.000 V
    • Maks. radni napon
      440 V
    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cija
      50 - 60 Hz
    Kapa­citet
    • Broj modula
      4
    Kompa­ti­bil­nost
    • Prik­ladno za DIN šinu
      Da
    Sigur­nost
    • Vrsta rezi­du­alne struje
      A
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20
    Veza
    • Presjek vijčanog izlaza, za masivne vodiče
      1 - 50 mm²
    • Presjek izlaza sa vijcima, za flek­si­bilne vodiče
      1 - 35 mm²
    Snaga
    • Ukupni gubitak snage pri IN
      21,48 W
    Uvjeti kori­štenja
    • Maks. visina
      2.000 m
    • Radna tempe­ra­tura
      -25 - 60 °C
    Izdr­ž­lji­vost
    • Elek­trična izdr­ž­lji­vost u broju ciklusa
      10.000
    • Broj meha­ničkih opera­cija
      20.000
    Pove­zi­vost
    • Vrsta veze
      Vijčana stezaljka
    • Porav­nanje gornjeg priključka za modu­larne uređaje
      Porav­nata klema
    • Porav­nanje donjih priklju­čaka za modu­larne uređaje
      Porav­nata klema
    Dimen­zije
    • Visina
      85 mm
    • Širina
      72 mm
    • Dubina
      70 mm

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP dokument en-GB 2025-07-24
    PDF
    23,23 MB
    Hager REACH declaration CFA684D
    PDF
    Hager RoHS report CFA684D
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika CFA684D  | Hager

      Slika proizvoda CFA684D

    • Product datasheet

      Slika Hager Product data sheet CFA684D  | Hager

      Hager Product data sheet CFA684D

      FID zaštitna sklopka 4P 10kA 100A 300mA tip A

      PDF
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2025-01-15  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2025-01-15

      PDF
      1,04 MB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      CFA240D - FID zaštitna sklopka 2-polna 6kA 40A 300mA, tip A
      CFA240D
      FID zaštitna sklopka 2P 40A 300mA tip A
    • 2
      CFA425D - FID zaštitna sklopka 4-polna 6kA 25A 300mA, tip A
      CFA425D
      FID zaštitna sklopka 4P 25A 300mA tip A
    • 3
      CEA440D - FID zaštitna sklopka 4-polna 6kA 40A, 100mA, tip A
      CEA440D
      FID zaštitna sklopka, 4P, 40A, 100mA, A
    • 4
      CCA225D - FID zaštitna sklopka 2-polna 6kA 25A 10mA, tip A
      CCA225D
      FID zaštitna sklopka 2P 25A 10mA tip A
    • 5
      CFA463D - FID zaštitna sklopka 4-polna 6kA 63A 300mA, tip A
      CFA463D
      FID zaštitna sklopka 4P 63A 300mA tip A

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina