The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Uprav­ljanje kablo­vima i sobni priključni sistemi
    • Rješenja zidnih kanala za komer­ci­jalne objekte
    • BR sistem kanala
    • BRAP6517019016
    Osnova kanala BRAP, dimenzija 65 x 170 mm (1 komad - 2 metra), izrađena od aluminija lakiranog u prometnu bijelu boju (RAL9016). Osnova se kombinuje sa aluminijskim poklopcem za BRAP kanale za kompletan proizvod. Za instalaciju uređaja 60 mm potrebno je koristiti ugradbene kutije G28x0.
    EAN
    4012740014489
    Pakovanje
    8 Metri
    • BR sistem kanala
    • Sistem BRP - zidni kanali
    • Vidjeti više

    Osnova aluminijskog kanala BRAP, 65 x 170 mm, prometna bijela (RAL9016) BRAP6517019016

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Također dostupno u

    Širina
    100 mm
    100 mm
    130 mm
    130 mm
    170 mm
    170 mm

    Osnova aluminijskog kanala BRAP, 65 x 170 mm, prometna bijela (RAL9016)

    BRAP6517019016

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Obavezni dodaci

    Previous
    Previous
    L5802
    L5802
    Set uzemljenja kanal/poklopac, BRA/BRAN, 70x110
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    L4187CHRO
    L4187CHRO
    Priključna klema do 10mm²
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    L4183GNGE
    L4183GNGE
    Kabal za uzemljenje, 600 mm, zelena/žuta
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    L4182GNGE
    L4182GNGE
    Kabal za uzemljenje, 300 mm, zelena/žuta
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    L4181GNGE
    L4181GNGE
    Kabal za uzemljenje, 150 mm, zelena/žuta
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Opcionalni dodaci

    • Ugrad­bena kutija za zidne kanale 2 dostupni proizvodi
    • Završni element za kanale 2 dostupni proizvodi
    • Poklopac za zidne kana­le/ra­zvodne stubove 1 dostupni proizvodi
    • Vanjski ugao za kanale 1 dostupni proizvodi
    • Unutrašnji ugao za kanale 1 dostupni proizvodi
    • Ravni ugao za zidne kanale 1 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • Ugrad­bena kutija za zidne kanale
    • Završni element za kanale
    • Poklopac za zidne kana­le/ra­zvodne stubove
    • Vanjski ugao za kanale
    • Unutrašnji ugao za kanale
    • Ravni ugao za zidne kanale
    • G2860

      Ugradbena kutija 2-struka

      0,00 €  / *
    • G2850

      Ugradbena kutija 1-struka

      0,00 €  / *
    • L65349016

      Završni element, BRAP 65170, bijela

      0,00 €  / *
    • BRP6517069016

      Završni element, BRP/BRHP/BRAP, 65x170 mm, prometna bijela

      0,00 €  / *
    • BRAP08029016

      Poklopac kanala, aluminij, BRAP, prometna bijela

      0,00 €  / *
    • BRP651703H9016

      Vanjski ugao, BRP/BRHP/BRAP, 65x170 mm, prometna bijela

      0,00 €  / *
    • BRP651704H9016

      Unutrašnji ugao, BRP/BRHP/BRAP, 65x170 mm, prometna bijela

      0,00 €  / *
    • BRP651705H9016

      Ravni ugao, BRP/BRHP/BRAP, 65x170 mm, prometna bijela

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Dimen­zije
    • Visina
      65 mm
    • Širina
      170 mm
    • Dužina
      2.000 mm
    • Unutrašnji presjek
      9.600 - 9.600 mm²
    Poklo­pac, vrata
    • Broj poklo­paca koji se mogu monti­rati
      1
    • Širina poklopca 1
      80 mm
    • Širina poklopca 2
      0
    • Širina poklopca 3
      0
    Kapa­citet
    • Maks. broj kablova (Ø11mm, 50% napu­njeno, sa uređa­jima)
      32
    • Maks. broj kablova (Ø11mm, 50% ispu­njeno, bez uređaja)
      50
    Kompa­ti­bil­nost
    • Format kompa­ti­bilan s insta­la­cijom uređaja
      Stan­dard 60 mm, CEE, Ecoline, EIB
    Insta­la­cija, montaža
    • Perfo­ra­cija osnove
      Ne
    Mate­ri­jali
    • Mate­rijal
      Aluminij
    • Obrada
      Laki­rano
    • Boja
      Prometna bijela
    • RAL kod
      9016
    Pove­zi­vost
    • Spoj­nica kanala
      Spojni klinovi kao zasebna šifra
    Oprema
    • Držač kabla je sastavni dio seta
      Ne
    • Broj držača kablova po metru
      0
    • Sa zaštitnim filmom
      Da

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration BRAP6517019016
    PDF
    RoHS report BRAP6517019016
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika BRAP6517019016  | Hager

      Slika proizvoda BRAP6517019016

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda BRAP6517019016  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda BRAP6517019016

      Osnova kanala BRAP, aluminij, 65x170 mm, prometna bijela

      PDF
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-08-07  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-08-07

      PDF
      369,98 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      L65329016 - Završni element, BRAP 65100, bijela
      L65329016
      Završni element, BRAP 65100, bijela
    • 2
      BRAP6510019016 - Osnova aluminijskog kanala BRAP, 65 x 100 mm, prometna bijela (RAL9016)
      BRAP6510019016
      Osnova kanala BRAP, aluminij, 65x100 mm, prometna bijela
    • 3
      BRP651704H9016 - Unutrašnji ugao za kanale BRP/BRHP/BRAP 65 x 170 mm, prometna bijela (RAL9016)
      BRP651704H9016
      Unutrašnji ugao, BRP/BRHP/BRAP, 65x170 mm, prometna bijela
    • 4
      BRP65210D19016 - Osnova dvodijelnog PVC kanala BRP, 65 x 210 mm, prometna bijela (RAL9016)
      BRP65210D19016
      Osnova kanala BRP, dvodijelni, 65x210 mm, prometna bijela
    • 5
      BRP6510019016 - Osnova PVC kanala BRP, 65 x 100 mm, prometna bijela (RAL9016)
      BRP6510019016
      Osnova kanala BRP, 65x100 mm, prometna bijela

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina