The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Uprav­ljanje kablo­vima i sobni priključni sistemi
    • Rješenja zidnih kanala za komer­ci­jalne objekte
    • BR sistem kanala
    • L65349016
    EAN
    4012740027717
    Pakovanje
    1 Komad
    • BR sistem kanala
    • Sistem BRP - zidni kanali
    • Vidjeti više

    Završni element, BRAP 65170, bijela L65349016

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Završni element, BRAP 65170, bijela

    L65349016

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Dimen­zije
    • Visina
      65 mm
    • Širina
      170 mm
    Konfi­gu­ra­cija
    • Prek­la­panje
      Ne
    Mate­ri­jali
    • Mate­rijal
      Aluminij
    • Obrada
      Laki­rano
    • Boja
      Prometna bijela
    • RAL kod
      9010, 9016
    Pove­zi­vost
    • Vrsta montaže
      Montaža vijcima
    Sigur­nost
    • Otpor­nost na udarce IK
      IK07
    • Pove­zane serije
      BRAP 65x170

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - Installation trunking - series BRA - BRAN - GBA (Aluminium) (English)
    PDF
    436,58 kB
    REACH declaration L65349016
    PDF
    RoHS report L65349016
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika L65349016  | Hager

      Slika proizvoda L65349016

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda L65349016  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda L65349016

      Završni element, BRAP 65170, bijela

      PDF
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      BRAP08029016 - Poklopac aluminijskog kanala BRAP, širine 80 mm, prometna bijela (RAL9016)
      BRAP08029016
      Poklopac kanala, aluminij, BRAP, prometna bijela
    • 2
      BRAP6517019016 - Osnova aluminijskog kanala BRAP, 65 x 170 mm, prometna bijela (RAL9016)
      BRAP6517019016
      Osnova kanala BRAP, aluminij, 65x170 mm, prometna bijela
    • 3
      BRAP6513019016 - Osnova aluminijskog kanala BRAP, 65 x 130 mm, prometna bijela (RAL9016)
      BRAP6513019016
      Osnova kanala, BRAP, aluminij, 65x130 mm, prometna bijela
    • 4
      BRP652103DH9016 - Vanjski ugao za kanale BRP/BRAP/BRHP 65 x 210 mm, bezhalogeni, prometna bijela
      BRP652103DH9016
      Vanjski ugao, bezhalogeni, za BRP/BRAP/BRHP 65x210mm, prometna bijela
    • 5
      BRP08029016 - Poklopac PVC kanala BRP, širine 80 mm, prometna bijela (RAL9016)
      BRP08029016
      Poklopac kanala BRP, 80 mm, prometna bijela

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina