The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Preki­dači i utič­nice
    • Berker S.1
    • Kompletni proizvodi - Berker S.1
    • 9367119
    EAN
    4011334148296
    Pakovanje
    10 Komadi
    • Kompletni proizvodi - Berker S.1

    Taster sa poklopcem, PŽ, 42V, polarna bijela 9367119

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Taster sa poklopcem, PŽ, 42V, polarna bijela

    9367119

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Elek­trična struja
    • Trenu­tačna kontaktna struja
      1 A
    Napon
    • Nazivni napon
      42 V
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Polarna bijela
    • Obrada povr­šine
      Sjajno
    • Mate­rijal
      Termo­plas­tika
    • Obrada
      Neobra­đeno
    • Tran­s­pa­rentno
      Ne
    Dimen­zije
    • Visina
      81 mm
    • Širina
      81 mm
    • Dubina
      25 mm
    • Montažna dubina ugrad­benih kutija
      35 mm
    Insta­la­cija, montaža
    • Monti­ranje na
      PŽ montaža
    Kontrole i indi­ka­tori
    • Broj tipki
      1
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20
    • Otpor­nost na udarce IK
      IK05
    Pribor
    • Ima polje za ozna­ča­vanje
      Ne

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - Push-button, change-over with rocker and frame, S.1, polar white matt (English)
    PDF
    7,72 MB
    REACH declaration 9367119
    PDF
    RoHS report 9367119
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 9367119  | Hager

      Slika proizvoda 9367119

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 9367119  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 9367119

      Taster sa poklopcem, PŽ, 42V, polarna bijela

      PDF
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      28198982 - Dimer, okretni sa poklopcem, S.1, bijela sjajna
      28198982
      Dimer, okretni sa poklopcem, S.1, bijela sjajna
    • 2
      47228989 - Utičnica, ŠUKO, sa zaštitom za djecu i okvirom, S.1, polarna bijela sjajna
      47228989
      Utičnica, ŠUKO, sa zaštitom za djecu i okvirom, S.1, polarna bijela sjajna
    • 3
      47229909 - Utičnica, ŠUKO, sa zaštitom za djecu i okvirom, S.1, polarna bijela mat
      47229909
      Utičnica, ŠUKO, sa zaštitom za djecu i okvirom, S.1, polarna bijela mat
    • 4
      9367122 - Taster sa poklopcem, NŽ, 42V, bijela
      9367122
      Taster sa poklopcem, NŽ, 42V, bijela
    • 5
      47228982 - Utičnica, ŠUKO, sa zaštitom za djecu i okvirom, S.1, bijela sjajna
      47228982
      Utičnica, ŠUKO, sa zaštitom za djecu i okvirom, S.1, bijela sjajna

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina