Dimer, okretni sa poklopcem, S.1, bijela sjajna 28198982
EAN
4011334279754
Pakovanje
1 Komad
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Tehničke karakteristike
Napon
-
Radni napon230 - 230 V
Frekvencija
-
Frekvencija50 - 50 Hz
Materijali
-
BojaBijelo
-
RAL kod9001
-
MaterijalDuroplastika
Dimenzije
-
Promjer osovine4 mm
-
Visina80 mm
-
Širina80 mm
-
Dubina56 mm
Arhitektura
-
Kontrolni/radni elementRotirajući
Uvjeti korištenja
-
Radna temperatura5 - 25 °C
Tekst
-
Princip dimanjaUključenje faze
-
OsiguračOtpornost na kratki spoj i preopterećenje (cilindrični osigurač)
-
Način instalacijeSa kralama
-
Vrsta vezeSa vijčanim stezaljkama
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 28198982
-
Product datasheet
Hager Product data sheet 28198982
Dimer, okretni sa poklopcem, S.1, bijela sjajna
PDF -
Uputstvo za instalaciju
Manual for 2819xx - Rotary dimmer with cover plate (EN, 2010-08)
Uputstvo za instalaciju en-GB 2020-01-01
PDF238,19 kB
Više dokumentacije