The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Preki­dači i utič­nice
    • Berker S.1
    • Uprav­ljanje rasvjetom - Berker S.1
    • 51019909
    EAN
    4011334307938
    Pakovanje
    10 Komadi
    • Uprav­ljanje rasvjetom - Berker S.1
    • Kompletni proizvodi - Berker S.1
    • Vidjeti više

    Taster, za stubišnu rasvjetu za sig.sijalicu E10, na vijakS.1, p.bijela mat 51019909

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Taster, za stubišnu rasvjetu za sig.sijalicu E10, na vijakS.1, p.bijela mat

    51019909

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Elek­trična struja
    • Struja ukla­pa­nja/i­s­kla­panja
      2 A
    • Trenu­tačna kontaktna struja
      2 A
    Napon
    • Nazivni napon
      250 V
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Polarna bijela
    • Obrada povr­šine
      Mat
    • Mate­rijal
      Termo­plas­tika
    • Obrada
      Neobra­đeno
    • Tran­s­pa­rentno
      Ne
    Dimen­zije
    • Visina
      81 mm
    • Širina
      81 mm
    • Dubina
      47,50 mm
    • Ugra­đena dubina
      28,20 mm
    • Montažna dubina ugrad­benih kutija
      0
    Insta­la­cija, montaža
    • Monti­ranje na
      PŽ montaža
    Kontrole i indi­ka­tori
    • Broj tipki
      0
    • Vrsta tastera
      Taster
    • Sa povratnim signalnim kontaktom
      Ne
    Veza
    • Vrsta utič­nice za lampe
      E10
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20
    • Otpor­nost na udarce IK
      IK05
    Pribor
    • Ima polje za ozna­ča­vanje
      Ne
    • Pove­zani sistemi
      S.x/B.x

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration 51019909
    PDF
    RoHS report 51019909
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 51019909  | Hager

      Slika proizvoda 51019909

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 51019909  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 51019909

      Taster, za stubišnu rasvjetu za sig.sijalicu E10, na vijakS.1, p.bijela mat

      PDF
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration of conformity  | Hager

      Declaration of conformity

      Deklaracija o usklađenosti International 2022-10-20

      PDF
      230,58 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-08  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-08

      PDF
      462,49 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-08  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-08

      PDF
      453,22 kB
    Više dokumentacije

    Rezervni dio

    Pogledajte više

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      28198982 - Dimer, okretni sa poklopcem, S.1, bijela sjajna
      28198982
      Dimer, okretni sa poklopcem, S.1, bijela sjajna
    • 2
      47228989 - Utičnica, ŠUKO, sa zaštitom za djecu i okvirom, S.1, polarna bijela sjajna
      47228989
      Utičnica, ŠUKO, sa zaštitom za djecu i okvirom, S.1, polarna bijela sjajna
    • 3
      47229909 - Utičnica, ŠUKO, sa zaštitom za djecu i okvirom, S.1, polarna bijela mat
      47229909
      Utičnica, ŠUKO, sa zaštitom za djecu i okvirom, S.1, polarna bijela mat
    • 4
      9367112 - Taster sa poklopcem, PŽ, 42V, bijela
      9367112
      Taster sa poklopcem, PŽ, 42V, bijela
    • 5
      9367119 - Taster sa poklopcem, PŽ, 42V, polarna bijela
      9367119
      Taster sa poklopcem, PŽ, 42V, polarna bijela

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina