The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Preki­dači i utič­nice
  • Berker S.1
  • Kompletni proizvodi - Berker S.1
  • 9367112
  • Preki­dači i utič­nice

Taster sa poklopcem, PŽ, 42V, bijela 9367112

EAN
4011334148272
Pakovanje
10 Komadi
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Taster sa poklopcem, PŽ, 42V, bijela

9367112

  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Tehničke karakteristike

Elek­trična struja
  • Trenu­tačna kontaktna struja
    1 A
Napon
  • Nazivni napon
    42 V
Arhi­tek­tura
  • Kontrol­ni/radni element
    Tipka
Mate­ri­jali
  • Boja
    Bijelo
  • Obrada povr­šine
    Sjajno
  • Mate­rijal
    Termo­plas­tika
  • Obrada
    Neobra­đeno
  • Tran­s­pa­rentno
    Ne
Dimen­zije
  • Visina
    81 mm
  • Širina
    81 mm
  • Dubina
    25 mm
  • Montažna dubina ugrad­benih kutija
    35 mm
Insta­la­cija, montaža
  • Monti­ranje na
    PŽ montaža
Kontrole i indi­ka­tori
  • Broj tipki
    1
  • Sa povratnim signalnim kontaktom
    Ne
Sigur­nost
  • Ingress Protec­tion (IP) klasa
    IP20
  • Otpor­nost na udarce IK
    IK05
Pribor
  • Ima polje za ozna­ča­vanje
    Ne

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
Bez halogena Da

Certifikati i dokumenti

PEP dokument en-GB 2025-11-17
PDF
7,72 MB
Hager REACH declaration 9367112
PDF
Hager RoHS report 9367112
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika 9367112  | Hager

    Slika proizvoda 9367112

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet 9367112  | Hager

    Hager Product data sheet 9367112

    Taster sa poklopcem, PŽ, 42V, bijela

    PDF
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    47228982 - Utičnica, ŠUKO, sa zaštitom za djecu i okvirom, S.1, bijela sjajna
    47228982
    Utičnica, ŠUKO, sa zaštitom za djecu i okvirom, S.1, bijela sjajna
  • 2
    9367119 - Taster sa poklopcem, PŽ, 42V, polarna bijela
    9367119
    Taster sa poklopcem, PŽ, 42V, polarna bijela
  • 3
    51018989 - Taster, za stubišnu rasvjetu za sig.sijalicu E10, na vijakS.1, p.bijela sjajna
    51018989
    Taster, za stubišnu rasvjetu za sig.sijalicu E10, na vijakS.1, p.bijela sjajna
  • 4
    51019909 - Taster, za stubišnu rasvjetu za sig.sijalicu E10, na vijakS.1, p.bijela mat
    51019909
    Taster, za stubišnu rasvjetu za sig.sijalicu E10, na vijakS.1, p.bijela mat
  • 5
    47228989 - Utičnica, ŠUKO, sa zaštitom za djecu i okvirom, S.1, polarna bijela sjajna
    47228989
    Utičnica, ŠUKO, sa zaštitom za djecu i okvirom, S.1, polarna bijela sjajna

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina