Prekidač za žaluzine, električni, komfor, jezgro, R.1/R.3 85221101
Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
Pogledajte sve (8)Opcionalni dodaci
-
Senzor za žaluzine/tajmere 1 dostupni proizvodi -
Odvojni relej za žaluzine 4 dostupni proizvodi
Obavezni dodatak
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
-
Radni napon230 - 230 V
-
Nazivni napon230 - 230 V
-
Frekvencija50 - 60 Hz
-
Radna temperatura-5 - 45 °C
-
Ugrađena dubina32 mm
-
Promjena načina radaSa 2 mehanički i električno međusobno zaključana relejna kontakta
-
Ulaz jedinice za proširenjeSa 230 V ulazima za jedinicu za proširenje za gore i dole
-
Spajanje/čvorišteOžičenje produžnih jedinica tastera za žaluzine, umetaka za žaluzine
-
Vrsta vezeSa vijčanim stezaljkama
-
Maksimalna snaga uključivanja/isključivanja2.300 W
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 85221101
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda 85221101
Prekidač za žaluzine, električni, komfor, jezgro, R.1/R.3
PDF -
Upute
Upute en-GB, fr-FR 2012-06-27
PDF2,30 MB -
Uputstvo za instalaciju
Manual for 85221100 - Blind insert comfort (EN, 2012-07)
Uputstvo za instalaciju en-GB 2012-07-27
PDF1,55 MB
Manual for 85221100 - Blind insert comfort (EN, 2015-09)
Uputstvo za instalaciju en-GB 2012-06-27
PDF1,36 MB -
Deklaracija o usklađenosti
Declaration of Conformity
Deklaracija o usklađenosti International 2021-09-16
PDF253,73 kB
Declaration of Conformity
Deklaracija o usklađenosti International 2021-09-16
PDF213,59 kB