EAN
4011334438229
Pakovanje
1 Komad
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Napon
-
Radni napon230 - 230 V
Kontrole i indikatori
-
Primjenjivo sa senzorom pokretaDa
Oprema
-
LED lampica250 W
Frekvencija
-
Frekvencija50 - 60 Hz
Funkcije
-
Dimanje rubaDa
-
Dimanje stražnjeg rubaDa
Rasvjeta
-
Dimabilna LED svjetiljka od 230 V3 - 250 W
Snaga
-
Potrošnja energije u stanju pripravnosti (standby)0,30 W
Uvjeti korištenja
-
Radna temperatura-5 - 45 °C
Dimenzije
-
Ugrađena dubina32 mm
Tekst
-
Način instalacijeSa kralama
-
OsiguračZaštita od kratkog spoja i preopterećenja (elektronički osigurač)
-
Princip dimanjaAutomatsko postavljanje principa rada ovisnog o opterećenju (proces automatske detekcije)
-
Ulaz jedinice za proširenjeSa ulazom jedinice za proširenje za taster (NO kontakt), rad na jednoj površini i jedinica za proširenje senzora pokreta
-
Vrsta vezeSa vijčanim stezaljkama
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 85121101
-
Uputstvo za instalaciju
Uputstvo za instalaciju en-GB, nl-NL 2021-04-20
PDF1,88 MB -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti en-GB, de-DE 2021-11-18
PDF272,57 kB
Više dokumentacije