The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Pametno uprav­ljanje objek­tima
    • Aktori
    • Aktori
    • 85105100
    EAN
    4011334375999
    Pakovanje
    1 Komad
    • Dodatni proizvodi - TS
    • KNX radio - quicklink
    • Aktori
    • Vidjeti više

    Aktor KNX-Funk za utikače, bijela 85105100

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Aktor KNX-Funk za utikače, bijela

    85105100

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Pove­zi­vost
    • Radio protokol
      KNX Radio
    • Kate­go­rija prijem­nika
      2
    • Sa bus sistemom KNX
      Ne
    • Sa bus sistemom KNX radio
      Da
    Dimen­zije
    • Visina
      98 mm
    • Širina
      54 mm
    • Dubina
      77 mm
    Insta­la­cija, montaža
    • Monti­ranje na
      Nadgrad­na/NŽ
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Polarna bijela
    Oprema
    • Radijska frek­ven­cija dvos­mjer­na/bi­di­rek­ci­onalna
      Da
    Elek­trična struja
    • Maks. struja ukla­pa­nja/i­s­kla­panja
      16 A
    • Nazivna struja In
      16 A
    • Struja ukla­pa­nja/i­s­kla­panja
      16 A
    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cija
      50 - 50 Hz
    • Frek­ven­cija radij­skog prijema
      868,30 - 868,30 MHz
    Snaga
    • Izlazna snaga
      3.680 W
    • Žarulja sa žarnom niti i halo­gena žarulja od 230 V
      2.300 W
    Napon
    • Radni napon
      230 - 230 V
    • Nazivni radni napon Ue
      230 - 230 V
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP30
    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      0 - 45 °C
    Tekst
    • Funk­cija
      Easy dodatne funk­cije: +6 scena, Funk­cija ponav­ljanja može se akti­vi­rati za pove­ćanje radij­skog dometa, Funk­cija rese­ti­ranja (na tvor­ničke postavke)

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration 85105100
    PDF
    RoHS report 85105100
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 85105100  | Hager

      Slika proizvoda 85105100

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 85105100  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 85105100

      Aktor KNX-Funk za utikače, bijela

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Uputstvo za instalaciju en-GB, de-DE, it-IT 2022-11-25  | Hager

      Uputstvo za instalaciju en-GB, de-DE, it-IT 2022-11-25

      PDF
      956,95 kB
    • KNX baza proizvoda

      Slika ETS Database for 85105100  | Hager

      ETS Database for 85105100

      KNX baza proizvoda da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-08-25

      VD5
      11,79 MB
      Slika ETS Database for 85105100  | Hager

      ETS Database for 85105100

      KNX baza proizvoda da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-08-25

      KNXPROD
      9,86 MB
      Slika KNX Database (from ETS3) for 85105100 - KNX radio switch actuator for plugs (V101)  | Hager

      KNX Database (from ETS3) for 85105100 - KNX radio switch actuator for plugs (V101)

      KNX baza proizvoda International 2020-01-01

      VD5
      11,79 MB
      Slika KNX Database (from ETS4) for 85105100 - KNX radio switch actuator for plugs (V101)  | Hager

      KNX Database (from ETS4) for 85105100 - KNX radio switch actuator for plugs (V101)

      KNX baza proizvoda International 2020-01-01

      KNXPROD
      9,86 MB
    • Vodič za primjenu

      Slika Application description ETS 85105100_85165100_85166100  | Hager

      Application description ETS 85105100_85165100_85166100

      Vodič za primjenu en-GB 2012-09-13

      PDF
      1,32 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti International 2023-05-03  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti International 2023-05-03

      PDF
      317,54 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      TYA604C - Aktor izlazni/aktor za žaluzine 4/2-struki, 16A, KNX
      TYA604C
      Aktor izlazni/aktor za žaluzine 4/2-struki, 16A, KNX
    • 2
      TYBS602F - Aktor 2x6 A 230V AC, P/Ž, SECURE
      TYBS602F
      Aktor 2x6 A 230V AC, P/Ž, SECURE
    • 3
      TYBS601B - Aktor 1x10 A 230V AC, P/Ž, SECURE
      TYBS601B
      Aktor 1x10 A 230V AC, P/Ž, SECURE
    • 4
      TYAS608D - Univerzalni aktor 8x16A, 6 mod, SECURE
      TYAS608D
      Univerzalni aktor 8x16A, 6 mod, SECURE
    • 5
      TYA610D - Aktor izlazni/aktor za žaluzine 10/5-struki, 16A, C-opterećenje, KNX
      TYA610D
      Aktor izlazni/aktor za žaluzine 10/5-struki, 16A, C-opterećenje, KNX

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina