The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Pametno uprav­ljanje objek­tima
    • Aktori
    • Aktori
    • TRB201
    EAN
    3250615989314
    Pakovanje
    1 Komad
    • KNX radio - quicklink
    • Aktori
    • Vidjeti više

    Izlaz 1-struki 16A, PŽ, KNX, quicklink TRB201

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Izlaz 1-struki 16A, PŽ, KNX, quicklink

    TRB201

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Postavke
    • Podr­žani način konfi­gu­ra­cije
      ETS, easy
    Pove­zi­vost
    • Radio protokol
      KNX Radio
    • Kate­go­rija prijem­nika
      2
    • Sa bus sistemom KNX
      Ne
    • Sa bus sistemom KNX radio
      Da
    Dimen­zije
    • Visina
      30 mm
    • Ugra­đena dubina
      35 mm
    Insta­la­cija, montaža
    • Monti­ranje na
      PŽ montaža
    Arhi­tek­tura
    • Bus sistem
      KNX
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Svijetlo siva
    Oprema
    • Radijska frek­ven­cija dvos­mjer­na/bi­di­rek­ci­onalna
      Da
    • Sa moguć­nošću ručnog isklopa
      Ne
    Elek­trična struja
    • Maks. struja ukla­pa­nja/i­s­kla­panja
      5 A
    • Nazivna struja In
      16 A
    • Struja ukla­pa­nja/i­s­kla­panja
      16 A
    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cija
      50 - 60 Hz
    • Frek­ven­cija radij­skog prijema
      868,30 - 868,30 MHz
    Snaga
    • Izlazna snaga
      3.680 W
    • Žarulja sa žarnom niti i halo­gena žarulja od 230 V
      2.300 W
    • Žarulja sa žarnom niti
      2.300 - 2.300 W
    Napon
    • Radni napon
      230 - 230 V
    • Nazivni radni napon Ue
      230 - 230 V
    • Napon napa­janja sistema
      230 V AC
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20
    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      0 - 45 °C
    Veza
    • Presjek krutog provod­nika
      2.5 mm²
    • Presjek flek­si­bilnog vodiča
      2.5 mm²
    Tekst
    • Funk­cija
      Easy dodatne funk­cije: +6 scena, funk­cija ponav­lja­ča/re­pe­atera, Funk­cija rese­ti­ranja (na tvor­ničke postavke)
    • Način insta­la­cije
      Za ugradnju iza podž­buknih umetaka
    • Vrsta veze
      Sa uvrtnim lift stezalj­kama

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration TRB201
    PDF
    RoHS report TRB201
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika TRB201  | Hager

      Slika proizvoda TRB201

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda TRB201  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda TRB201

      Izlaz 1-struki 16A, PŽ, KNX, quicklink

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Module 1 sortie 16A à encastrer secteur TRB201  | Hager

      Module 1 sortie 16A à encastrer secteur TRB201

      Uputstvo za instalaciju en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2014-06-25

      PDF
      2,06 MB
    • Dodatak proizvodu

      Slika Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)  | Hager

      Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)

      Dodatak proizvodu International 2020-01-01

      PDF
      1,18 MB
      Slika Notice de configuration quicklink pour produits radio  | Hager

      Notice de configuration quicklink pour produits radio

      Dodatak proizvodu en-GB, es-ES, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      PDF
      5,92 MB
    • KNX baza proizvoda

      Slika Logiciel d'application ETS du TRB201  | Hager

      Logiciel d'application ETS du TRB201

      KNX baza proizvoda da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2020-01-01

      VD5
      135,97 kB
      Slika Logiciel d'application ETS du TRB201  | Hager

      Logiciel d'application ETS du TRB201

      KNX baza proizvoda da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2020-01-01

      KNXPROD
      138,56 kB
    • Vodič za primjenu

      Slika Description d'application ETS TRB201_TRE201_202_TRC270F_D_C  | Hager

      Description d'application ETS TRB201_TRE201_202_TRC270F_D_C

      Vodič za primjenu en-GB, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      1,37 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika EU Declaration of Conformity  | Hager

      EU Declaration of Conformity

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-23

      PDF
      392,51 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      TRE202 - Izlaz 2-struki 10A, IP55, NŽ, KNX, quicklink
      TRE202
      Izlaz 2-struki 10A, IP55, NŽ, KNX, quicklink
    • 2
      TRE201 - Izlaz 1-struki 10A, IP55, NŽ, KNX, quicklink
      TRE201
      Izlaz 1-struki 10A, IP55, NŽ, KNX, quicklink
    • 3
      TRC270D - Utičnica RF, 16A, KNX, quicklink
      TRC270D
      Utičnica RF, 16A, KNX, quicklink
    • 4
      TRM693G - Aktor 1-struki/binarni ulaz 2-struki, PŽ, 3A, 3 žice, KNX, RF
      TRM693G
      Aktor 1-struki/binarni ulaz 2-struki, PŽ, 3A, 3 žice, KNX, RF
    • 5
      TYA604B - Aktor izlazni/aktor za žaluzine 4/2-struki, 10A, KNX
      TYA604B
      Aktor izlazni/aktor za žaluzine 4/2-struki, 10A, KNX

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina