Tehničke karakteristike
-
Podržani način konfiguracijeETS, easy
-
Radio protokolKNX Radio
-
Kategorija prijemnika2
-
Sa bus sistemom KNXNe
-
Sa bus sistemom KNX radioDa
-
Visina30 mm
-
Ugrađena dubina35 mm
-
Montiranje naPŽ montaža
-
Bus sistemKNX
-
BojaSvijetlo siva
-
Radijska frekvencija dvosmjerna/bidirekcionalnaDa
-
Sa mogućnošću ručnog isklopaNe
-
Maks. struja uklapanja/isklapanja5 A
-
Nazivna struja In16 A
-
Struja uklapanja/isklapanja16 A
-
Frekvencija50 - 60 Hz
-
Frekvencija radijskog prijema868,30 - 868,30 MHz
-
Izlazna snaga3.680 W
-
Žarulja sa žarnom niti i halogena žarulja od 230 V2.300 W
-
Žarulja sa žarnom niti2.300 - 2.300 W
-
Radni napon230 - 230 V
-
Nazivni radni napon Ue230 - 230 V
-
Napon napajanja sistema230 V AC
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
-
Radna temperatura0 - 45 °C
-
Presjek krutog provodnika2.5 mm²
-
Presjek fleksibilnog vodiča2.5 mm²
-
FunkcijaEasy dodatne funkcije: +6 scena, funkcija ponavljača/repeatera, Funkcija resetiranja (na tvorničke postavke)
-
Način instalacijeZa ugradnju iza podžbuknih umetaka
-
Vrsta vezeSa uvrtnim lift stezaljkama
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda TRB201
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda TRB201
Izlaz 1-struki 16A, PŽ, KNX, quicklink
PDF -
Uputstvo za instalaciju
Module 1 sortie 16A à encastrer secteur TRB201
Uputstvo za instalaciju en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2014-06-25
PDF2,06 MB -
Dodatak proizvodu
Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)
Dodatak proizvodu International 2020-01-01
PDF1,18 MB
Notice de configuration quicklink pour produits radio
Dodatak proizvodu en-GB, es-ES, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
PDF5,92 MB -
KNX baza proizvoda
Logiciel d'application ETS du TRB201
KNX baza proizvoda da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2020-01-01
VD5135,97 kBLogiciel d'application ETS du TRB201
KNX baza proizvoda da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2020-01-01
KNXPROD138,56 kB -
Vodič za primjenu
Description d'application ETS TRB201_TRE201_202_TRC270F_D_C
Vodič za primjenu en-GB, pl-PL 2020-01-01
PDF1,37 MB -
Deklaracija o usklađenosti
EU Declaration of Conformity
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-23
PDF392,51 kB