The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Pametno uprav­ljanje objek­tima
  • Senzori
  • Senzori pokreta i prisustva
  • 75962865
  • Pametno uprav­ljanje objek­tima

Poklopac za senzor pokreta, KNX, crna 75962865

EAN
3250617151900
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Poklopac za senzor pokreta, KNX, crna

75962865

  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Obavezni dodaci

Previous
Previous
75242060
75242060
Senzor pokreta, komfor, sa BCU, 1.1m, jezgro, KNX
Dodajte u listu
Dodajte u listu

Kompatibilni proizvodi

  • Vezani proizvodi 1 dostupni proizvodi

Vezani proizvodi

  • 75242060

    Senzor pokreta, komfor, sa BCU, 1.1m, jezgro, KNX

    0,00 €  / *

Tehničke karakteristike

Pove­zi­vost
  • Sa bus sistemom KNX radio
    Ne
Dimen­zije
  • Visina
    58 mm
  • Širina
    58 mm
Mate­ri­jali
  • Boja
    Crna

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
REACh-bez SVHC Da
Bez halogena Da

Certifikati i dokumenti

Hager REACH declaration 75962865
PDF
Hager RoHS report 75962865
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika 75962865  | Hager

    Slika proizvoda 75962865

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet 75962865  | Hager

    Hager Product data sheet 75962865

    Poklopac za senzor pokreta, KNX, crna

    PDF
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    TRE720 - Senzor pokreta RF+izlaz IP55, NŽ, KNX, quicklink
    TRE720
    Senzor pokreta RF+izlaz IP55, NŽ, KNX, quicklink
  • 2
    85345188 - Senzor pokreta, KNX-Funk, komfor, 1.1m, quicklink, S.1/B.3/B.7, p.bijela mat
    85345188
    Senzor pokreta, KNX-Funk, komfor, 1.1m, quicklink, S.1/B.3/B.7, p.bijela mat
  • 3
    TRE521 - Senzor pokreta, IP55, NŽ, na baterije, KNX, quicklink, antracit
    TRE521
    Senzor pokreta, IP55, NŽ, na baterije, KNX, quicklink, antracit
  • 4
    85345173 - Senzor pokreta, KNX-Funk, komfor, 1.1m, quicklink, K.5, n.čelik, lakirano
    85345173
    Senzor pokreta, KNX-Funk, komfor, 1.1m, quicklink, K.5, n.čelik, lakirano
  • 5
    TCC520E - Senzor prisustva, KNX, 1-kanal, komfor, IC,360°
    TCC520E
    Senzor prisustva, KNX, 1-kanal, komfor, IC, 360°

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina