The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Pametno uprav­ljanje objek­tima
    • Senzori
    • Senzori pokreta i prisustva
    • 75242060
    EAN
    3250617151887
    Pakovanje
    1 Komad
    • Senzori pokreta i prisustva

    Senzor pokreta, komfor, sa BCU, 1.1m, jezgro, KNX 75242060

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Senzor pokreta, komfor, sa BCU, 1.1m, jezgro, KNX

    75242060

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Obavezni dodaci

    Previous
    Previous
    75962865
    75962865
    Poklopac za senzor pokreta, KNX, crna
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Kompatibilni proizvodi

    • Vezani proizvodi 1 dostupni proizvodi

    Vezani proizvodi

    • 75962865

      Poklopac za senzor pokreta, KNX, crna

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Dimen­zije
    • Prepo­ru­čena visina ugradnje
      1,10 - 1,10 m
    • Visina nakon ugradnje
      1,10 - 1,10 m
    Postavke
    • Podr­žani način konfi­gu­ra­cije
      ETS
    • Mini­malni radni ciklus
      10 s
    Funk­cije
    • Maksi­malni radni ciklus
      30 min
    Pove­zi­vost
    • Sa bus sistemom KNX radio
      Ne
    Napon
    • Radni napon preko busa
      21 - 32 V
    Opseg ispo­ruke
    • Auto­busna veza uklju­če­naBus veza u kompletu
      Da
    Rasvjeta
    • Pode­siva odzivna svje­tlina
      5 - 1.000 lx
    Detek­cija
    • Ugao detek­cije podesiv
      45 - 90 °
    • Hori­zon­talni ugao detek­cije
      0 - 180
    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      -5 - 45 °C
    Mate­ri­jali
    • Mate­rijal
      Metal, Plas­tika
    • Boja
      Svijetlo siva
    Tekst
    • Taster
      Može se konfi­gu­ri­sati inte­gri­sano dugme za ručno uprav­ljanje bus funk­ci­jama, Sa dugmetom za auto­matsko/­trajno UKLJU­ČI­VA­NJE/U­KLJU­ČI­VANJE 2 sata/­trajno ISKLJU­ČI­VANJE
    • Način rada
      Načini rada: Auto­matsko, trajno UKLJU­ČENO, UKLJU­ČENO 2 sata, trajno ISKLJU­ČENO
    • Funk­cija
      Funk­cija tastera: Funk­cije ON/OFF, funk­cije dima­nja, funk­cije uprav­ljanja žalu­zi­nama, funk­cije odaši­ljača vrijed­nosti, funk­cije prisilne kontrole, funk­cije scena, Speci­fi­ka­cija načina rada kontro­lera
    • Način insta­la­cije
      Sa zaštitom od demon­taže
    Doseg
    • Maks. opseg prije­nosa fron­talno
      10 m
    • Maks. domet tran­smi­sije bočno
      5 m

    Ekološka vrijednost

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration 75242060
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 75242060  | Hager

      Slika proizvoda 75242060

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 75242060  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 75242060

      Senzor pokreta, komfor, sa BCU, 1.1m, jezgro, KNX

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Manual for 75242060 - KNX motion detector module comfort 1.1 m (EN, 2013-08)  | Hager

      Manual for 75242060 - KNX motion detector module comfort 1.1 m (EN, 2013-08)

      Uputstvo za instalaciju en-GB 2013-06-03

      PDF
      1,08 MB
    • KNX baza proizvoda

      Slika ETS4 (vers. 1.0.13) - KNX Database for KNX motion detector module comfort 1.1 m  | Hager

      ETS4 (vers. 1.0.13) - KNX Database for KNX motion detector module comfort 1.1 m

      KNX baza proizvoda International 2020-01-01

      KNXPROD
      117,24 kB
      Slika ETS4 (vers. 1.0.13) - KNX Database for KNX motion detector module comfort 1.1 m  | Hager

      ETS4 (vers. 1.0.13) - KNX Database for KNX motion detector module comfort 1.1 m

      KNX baza proizvoda International 2023-08-25

      VD5
      124,02 kB
      Slika KNX Database (from ETS3) for 75242060 - KNX motion detector module comfort 1.1 m (ETS3-DATABASE)  | Hager

      KNX Database (from ETS3) for 75242060 - KNX motion detector module comfort 1.1 m (ETS3-DATABASE)

      KNX baza proizvoda International 2020-01-01

      VD5
      124,02 kB
    • Vodič za primjenu

      Slika Application description ETS for 75242060 - KNX motion detector module comfort 1.1 m (EN, 2014-03)  | Hager

      Application description ETS for 75242060 - KNX motion detector module comfort 1.1 m (EN, 2014-03)

      Vodič za primjenu en-GB 2012-09-13

      PDF
      2,02 MB
      Slika Application description ETS for 75242060 - KNX motion detector module comfort 1.1 m (EN, vers. 6T8717-52A)  | Hager

      Application description ETS for 75242060 - KNX motion detector module comfort 1.1 m (EN, vers. 6T8717-52A)

      Vodič za primjenu en-GB 2012-09-13

      PDF
      2,02 MB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      85345173 - Senzor pokreta, KNX-Funk, komfor, 1.1m, quicklink, K.5, n.čelik, lakirano
      85345173
      Senzor pokreta, KNX-Funk, komfor, 1.1m, quicklink, K.5, n.čelik, lakirano
    • 2
      TRE720 - Senzor pokreta RF+izlaz IP55, NŽ, KNX, quicklink
      TRE720
      Senzor pokreta RF+izlaz IP55, NŽ, KNX, quicklink
    • 3
      85345129 - Senzor pokreta, KNX-Funk, komfor, 1.1m, quicklink, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš
      85345129
      Senzor pokreta, KNX-Funk, komfor, 1.1m, quicklink, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš
    • 4
      85345185 - Senzor pokreta, KNX-Funk, komfor, 1.1m, quicklink, S.1/B.3/B.7, antracit mat
      85345185
      Senzor pokreta, KNX-Funk, komfor, 1.1m, quicklink, S.1/B.3/B.7, antracit mat
    • 5
      TRE600 - Reflektor LED sa senzorom pokreta 220/360°, RF, quicklink, bijela
      TRE600
      Reflektor LED sa senzorom pokreta 220/360°, RF, quicklink, bijela

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina