• Pametno uprav­ljanje objek­tima
    • Senzori
    • Taster senzori
    • 75168690
    EAN
    4011334380900
    Pakovanje
    1 Komad
    • Taster senzori

    B.IQ dodirni senzor, 4-struki, za svjetlosne scene, staklo, p.bijela 75168690

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    B.IQ dodirni senzor, 4-struki, za svjetlosne scene, staklo, p.bijela

    75168690

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Opcionalni dodaci

    • Mate­rijal za ozna­ča­vanje za preki­dače 1 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • Mate­rijal za ozna­ča­vanje za preki­dače
    • 75900081

      Polje za natpis, za B.IQ dodirne senzore, 4-struki, prozirno

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Insta­la­cija, montaža
    • Monti­ranje na
      PŽ montaža
    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      -5 - 45 °C
    Funk­cije
    • Sa regu­la­torom sobne tempe­ra­ture
      Ne
    Dimen­zije
    • Visina
      118,10 mm
    • Širina
      88,50 mm
    • Dubina
      16,65 mm
    Oprema
    • Broj aktor­skih tačaka
      8
    Kontrole i indi­ka­tori
    • S LED indi­ka­cijom
      Da
    Mate­ri­jali
    • Mate­rijal
      Staklo
    • Obrada povr­šine
      Sjajno
    Ekran
    • Sa ekranom
      Ne
    Pribor
    • Ima polje za ozna­ča­vanje
      Ne
    Tekst
    • Zaštita
      Sa zaštitom od demon­taže
    Opseg ispo­ruke
    • Auto­busna veza uklju­če­naBus veza u kompletu
      Ne

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 75168690  | Hager

      Slika proizvoda 75168690

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 75168690  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 75168690

      B.IQ dodirni senzor, 4-struki, za svjetlosne scene, staklo, p.bijela

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Manual for 751686xx - B.IQ push-button 8gang for light scenes (DE-EN-NL-NO-ES, 2022-09)  | Hager

      Manual for 751686xx - B.IQ push-button 8gang for light scenes (DE-EN-NL-NO-ES, 2022-09)

      Uputstvo za instalaciju en-GB, es-ES, de-DE, nl-NL, nn-NO 2004-04-20

      PDF
      363,07 kB
    • KNX baza proizvoda

      Slika KNX Database (from ETS2) for 7516869xx - B.IQ push-button 4gang for light scenes (2012-10)  | Hager

      KNX Database (from ETS2) for 7516869xx - B.IQ push-button 4gang for light scenes (2012-10)

      KNX baza proizvoda International 2023-08-25

      VD1
      67,45 kB
      Slika KNX Database (from ETS2) for 7516869xx - B.IQ push-button 4gang for light scenes (2012-10)  | Hager

      KNX Database (from ETS2) for 7516869xx - B.IQ push-button 4gang for light scenes (2012-10)

      KNX baza proizvoda International 2023-08-25

      VD1
      161,95 kB
    • Vodič za primjenu

      Slika Application description ETS for 7516869xx - B.IQ push-button 4gang for light scenes (EN, 2004-08)  | Hager

      Application description ETS for 7516869xx - B.IQ push-button 4gang for light scenes (EN, 2004-08)

      Vodič za primjenu en-GB 2020-01-01

      PDF
      151,37 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      WXT316 - KNX taster, 6-struki sa LED indikacijom, gallery, 2 modula
      WXT316
      KNX taster, 6-struki LED, gallery
    • 2
      WXT306 - KNX taster, 6-struki, gallery, 2 modula
      WXT306
      KNX taster, 6-struki, gallery
    • 3
      WXT314 - KNX taster, 4-struki sa LED indikacijom, gallery, 2 modula
      WXT314
      KNX taster, 4-struki LED, gallery
    • 4
      WXT312 - KNX taster, 2-struki sa LED indikacijom, gallery, 2 modula
      WXT312
      KNX taster, 2-struki LED, gallery
    • 5
      WXT324 - KNX taster, 4-struki sa LED indikacijom + 12 IR ulaza, gallery, 2 modula
      WXT324
      KNX taster, 4-struki LED + IR, gallery
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
    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina