Polje za nat, za B.IQ d.senz, 4s, proz • 75900081 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Katalog
  • Pametno uprav­ljanje objek­tima
  • Senzori
  • Taster senzori B.IQ
  • 75900081

Polje za natpis, za B.IQ dodirne senzore, 4-struki, prozirno

75900081

75900081 - Polje za natpis, za B.IQ dodirne senzore, 4-struki, prozirno
  • Pametno uprav­ljanje objek­tima

Polje za natpis, za B.IQ dodirne senzore, 4-struki, prozirno 75900081

EAN
4011334259343
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Tehničke karakteristike

Dimen­zije
  • Visina
    114,60 mm
  • Širina
    151,60 mm
Mate­ri­jali
  • Tran­s­pa­rentno
    Da
Tekst
  • Rasvjeta
    Može se osvi­je­tliti statusnim LED
  • Pove­zane serije
    ‌Touch sensor B.IQ

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
Usklađeno sa REACH Da
Bez halogena Da

Certifikati i dokumenti

REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
32,94 kB
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
33,36 kB

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    75161090 - B.IQ dodirni senzor, 1-struki, staklo, polarna bijela
    75161090
    B.IQ dodirni senzor, 1-struki, staklo, polarna bijela
  • 2
    75161092 - B.IQ dodirni senzor, 1-struki, staklo, crna
    75161092
    B.IQ dodirni senzor, 1-struki, staklo, crna
  • 3
    75161093 - B.IQ dodirni senzor, 1-struki, nehrđajući čelik, četkani metal
    75161093
    B.IQ dodirni senzor, 1-struki, nehrđajući čelik, četkani metal
  • 4
    75161094 - B.IQ dodirni senzor, 1-struki, aluminij, aluminij eloksiran
    75161094
    B.IQ dodirni senzor, 1-struki, aluminij, aluminij eloksiran
  • 5
    75161099 - B.IQ dodirni senzor, 1-struki, polarna bijela mat, plastika
    75161099
    B.IQ dodirni senzor, 1-struki, polarna bijela mat, plastika

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina