Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Materijal za označavanje za prekidače 1 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
-
Montiranje naPŽ montaža
-
Radna temperatura-5 - 45 °C
-
Sa regulatorom sobne temperatureNe
-
Visina88,50 mm
-
Širina88,50 mm
-
Dubina16,65 mm
-
Broj aktorskih tačaka4
-
S LED indikacijomDa
-
BojaCrna
-
RAL kod9005
-
MaterijalStaklo
-
Obrada površineSjajno
-
Sa ekranomNe
-
Ima polje za označavanjeNe
-
FunkcijaZa funkcije prekidača, tastera, regulatora svjetla i žaluzina
-
ZaštitaSa zaštitom od demontaže
-
Autobusna veza uključenaBus veza u kompletuNe
-
Generiše podatkeDa
-
Vrste podatakaOsnovne informacije, Generički KNX telegram
-
Formati podatakaKNX (TP)
-
Procijenjena dnevna količina podataka10 KB - 100 KB
-
Generisanje podataka u stvarnom vremenuDa
-
Podaci spremljeni na uređajuNe
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 75162592
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda 75162592
B.IQ dodirni senzor, komfor, 2-struki, staklo, crna
PDF -
Uputstvo za instalaciju
Manual for 751615xx-751625xx-751635xx-751645xx - B.IQ push-button 1gang comfort (DE-EN-NL-NO-ES, 2021-12)
Uputstvo za instalaciju International 2004-04-20
PDF400,23 kB -
Alat
Label templates DesignPro 2000 for B.IQ touch sensors - 7516xx-7566xx 2014-01
Alat de-DE 2023-10-30
ZIP72,77 kB -
KNX baza proizvoda
KNX Database (from ETS2) for 751625xx - B.IQ push-button 2gang comfort (2012-10)
KNX baza proizvoda International 2023-08-25
VD1100,78 kBKNX Database (from ETS2) for 7516259xx - B.IQ push-button 2gang comfort (2012-10)
KNX baza proizvoda International 2023-08-25
VD1200,08 kB -
Vodič za primjenu
Application description ETS for 7516159xx-7516259xx-7516359xx-7516459xx - B.IQ push-button comfort (EN, 2004-08)
Vodič za primjenu en-GB 2020-01-01
PDF195,58 kB -
Deklaracija o usklađenosti
Declaration of Conformity
Deklaracija o usklađenosti International 2021-03-05
PDF258,73 kB
Declaration of Conformity
Deklaracija o usklađenosti International 2021-03-05
PDF258,49 kB