The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Pametno uprav­ljanje objek­tima
  • Senzori
  • Taster senzori B.IQ
  • 75168692
  • Pametno uprav­ljanje objek­tima

B.IQ dodirni senzor, 4-struki, za svjetlosne scene, staklo, crna 75168692

EAN
4011334372158
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

B.IQ dodirni senzor, 4-struki, za svjetlosne scene, staklo, crna

75168692

  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Opcionalni dodaci

  • Mate­rijal za ozna­ča­vanje za preki­dače 1 dostupni proizvodi

Kompletirajte vaš sistem

  • Mate­rijal za ozna­ča­vanje za preki­dače
  • 75900081

    Polje za natpis, za B.IQ dodirne senzore, 4-struki, prozirno

    0,00 €  / *

Tehničke karakteristike

Insta­la­cija, montaža
  • Monti­ranje na
    PŽ montaža
Uvjeti kori­štenja
  • Radna tempe­ra­tura
    -5 - 45 °C
Funk­cije
  • Sa regu­la­torom sobne tempe­ra­ture
    Ne
Dimen­zije
  • Visina
    118,10 mm
  • Širina
    88,50 mm
  • Dubina
    16,65 mm
Oprema
  • Broj aktor­skih tačaka
    8
Kontrole i indi­ka­tori
  • S LED indi­ka­cijom
    Da
Mate­ri­jali
  • Boja
    Crna
  • RAL kod
    9005
  • Mate­rijal
    Staklo
  • Obrada povr­šine
    Sjajno
Ekran
  • Sa ekranom
    Ne
Pribor
  • Ima polje za ozna­ča­vanje
    Ne
Tekst
  • Zaštita
    Sa zaštitom od demon­taže

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
REACh-bez SVHC Da

Certifikati i dokumenti

Hager REACH declaration 75168692
PDF
Hager RoHS report 75168692
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika 75168692  | Hager

    Slika proizvoda 75168692

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet 75168692  | Hager

    Hager Product data sheet 75168692

    B.IQ dodirni senzor, 4-struki, za svjetlosne scene, staklo, crna

    PDF
  • Uputstvo za instalaciju

    Slika Manual for 751686xx - B.IQ push-button 8gang for light scenes (DE-EN-NL-NO-ES, 2022-09)  | Hager

    Manual for 751686xx - B.IQ push-button 8gang for light scenes (DE-EN-NL-NO-ES, 2022-09)

    Uputstvo za instalaciju en-GB, es-ES, de-DE, nl-NL, nn-NO 2004-04-20

    PDF
    363,07 kB
  • KNX baza proizvoda

    Slika KNX Database (from ETS2) for 7516869xx - B.IQ push-button 4gang for light scenes (2012-10)  | Hager

    KNX Database (from ETS2) for 7516869xx - B.IQ push-button 4gang for light scenes (2012-10)

    KNX product database International 2023-08-25

    VD1
    67,45 kB
    Slika KNX Database (from ETS2) for 7516869xx - B.IQ push-button 4gang for light scenes (2012-10)  | Hager

    KNX Database (from ETS2) for 7516869xx - B.IQ push-button 4gang for light scenes (2012-10)

    KNX product database International 2023-08-25

    VD1
    161,95 kB
  • Vodič za primjenu

    Slika Application description ETS for 7516869xx - B.IQ push-button 4gang for light scenes (EN, 2004-08)  | Hager

    Application description ETS for 7516869xx - B.IQ push-button 4gang for light scenes (EN, 2004-08)

    Vodič za primjenu en-GB 2020-01-01

    PDF
    151,37 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    75900080 - Polje za natpis, za B.IQ dodirne senzore, 1-3-struki, prozirno
    75900080
    Polje za natpis, za B.IQ dodirne senzore, 1-3-struki, prozirno
  • 2
    75900081 - Polje za natpis, za B.IQ dodirne senzore, 4-struki, prozirno
    75900081
    Polje za natpis, za B.IQ dodirne senzore, 4-struki, prozirno
  • 3
    75164099 - B.IQ dodirni senzor, 4-struki, polarna bijela mat, plastika
    75164099
    B.IQ dodirni senzor, 4-struki, polarna bijela mat, plastika
  • 4
    75164590 - B.IQ dodirni senzor, komfor, 4-struki, staklo, polarna bijela
    75164590
    B.IQ dodirni senzor, komfor, 4-struki, staklo, polarna bijela
  • 5
    75164592 - B.IQ dodirni senzor, komfor, 4-struki, staklo, crna
    75164592
    B.IQ dodirni senzor, komfor, 4-struki, staklo, crna

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina