USB, KNX, interfejs, REG, PŽ, crna 75040004
EAN
4011334001386
Pakovanje
1 Komad
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Kapacitet
-
Broj modula0
Dimenzije
-
Visina71 mm
-
Širina71 mm
-
Dubina50 mm
-
Montažna dubina ugradbenih kutija52 mm
Pribor
-
Ima polje za označavanjeNe
Materijali
-
BojaCrna
-
RAL kod9005
-
Obrada površineMat
-
MaterijalMetal, Plastika
Tekst
-
Konektori / džekoviSa USB utičnicom tipa B za prenos podataka (napajanje putem računra)
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 75040004
-
KNX product database
KNX Database (from ETS2) for 75040004 - KNX data interface USB flush-mounted (2006-07)
KNX product database International 2023-08-25
VD124,07 kBKNX Database (from ETS2) for 75040004 - KNX data interface USB flush-mounted (2006-07)
KNX product database International 2023-08-25
VD191,45 kB
Više dokumentacije