Service Temporarily Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

Utičnica, štift/zaš.dj/pokl, Q.1/Q.3, pb • 6768776089 | Hager

Utičnica, sa štiftom, zaštitom za djecu i poklopcem, Q.1/Q.3, p.bijela pliš 6768776089

EAN
4011334326175
Pakovanje
10 Komadi
Cijena
na zahtjev

Kompletirajte vaš sistem

Opcionalni dodaci

  • Okvir za kućne preki­dače 10 dostupni proizvodi

Kompatibilni proizvodi

  • Vezani proizvodi 64 dostupni proizvodi

Tehničke karakteristike

Elek­trična struja
  • Nazivna struja
    16 A
Napon
  • Nazivni napon
    250 V
  • Nazivni napon
    250 - 250 V
Frek­ven­cija
  • Frek­ven­cija
    50 - 60 Hz
Mate­ri­jali
  • Boja
    Polarna bijela
  • RAL kod
    9010
  • Obrada povr­šine
    Baršu­nas­to/­pliš
  • Mate­rijal
    Termo­plas­tika
  • Obrada
    Neobra­đeno
Dimen­zije
  • Visina
    71 mm
  • Širina
    71 mm
  • Montažna dubina ugrad­benih kutija
    35 mm
  • Ugra­đena dubina
    31,20 mm
Veza
  • Vrsta priključ­ka/u­ti­kača
    Stezaljka utikača
Insta­la­cija, montaža
  • Monti­ranje na
    PŽ montaža
Pove­zi­vost
  • Vrsta veze
    Plug-in veza
  • Vrsta montaže
    Montaža vijcima, Montaža kralama
Oprema
  • Vrsta priklju­ča­a/u­ti­kača za utič­nicu
    Pin za uzem­ljenje
  • Roti­rani centralni umetak
    Ne
  • Sa zglobnim poklopcem
    Da
  • Sa okru­glim zaštitnim pinom za uzem­ljenje
    Da
  • Sa signalnom lampom
    Ne
  • Sa bravom
    Ne
Pribor
  • Ima polje za ozna­ča­vanje
    Ne
Poklo­pac, vrata
  • Vrsta poklopca
    Samo­za­tva­ra­jući poklopac
Kapa­citet
  • Broj modula
    1
Sigur­nost
  • Sa poja­čanom zaštitom od kontakta
    Da
  • Otpor­nost na udarce IK
    IK05
  • Ingress Protec­tion (IP) klasa
    IP20
Funk­cije
  • Sa orijen­ta­cij­skim osvjet­lje­njem
    Ne
  • Sa funk­cij­skom rasvjete
    Ne
  • Pove­zani sistemi
    Q.x

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
Bez halogena Da

Downloadi

Više dokumentacije